Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Soluções de acionamento com eficiência energética com inversores SINAMICS

Transmissões eficientes são essenciais para reduzir o consumo e os custos de energia. Os inversores de frequência variável SINAMICS oferecem funções de economia de energia que fornecem transparência em seu consumo de energia, identificam oportunidades de conservação e otimizam o uso de energia para melhorar a eficiência da produção.

Reduza os custos operacionais com drives que economizam energia

Os sistemas de acionamento elétrico respondem por 70% do consumo de energia industrial, oferecendo um enorme potencial de economia. Os inversores de frequência variável SINAMICS oferecem funções versáteis de economia de energia que podem reduzir o consumo de energia operacional em até 60% em comparação aos motores de velocidade fixa, dependendo do perfil de carga da aplicação. Use o SinaSave para calcular a economia para seu caso de uso específico.

Para garantir parâmetros de referência claros, a norma internacional IEC 61800‑9‑2 (incorporando a EN 50598) define requisitos de design ecológico focados na eficiência completa do sistema, em vez de componentes individuais. Isso permite que fabricantes e usuários avaliem com precisão as perdas do sistema e comparem o desempenho do produto para operações eficientes e econômicas.

Aviso de responsabilidade: Todos os números são baseados em testes internos, cálculos e casos de referência de clientes sob condições operacionais específicas. Os resultados reais podem variar dependendo da aplicação individual, da configuração do sistema e dos fatores ambientais.

Otimize os custos e aumente a eficiência da produção

Descubra seu potencial de economia de energia com nossa ampla gama de funções SINAMICS.

Eficiência energética SINAMICS: sistema de acionamento Low Harmonics

Sistema de acionamento Low Harmonics

Um sistema de acionamento Low Harmonics compensa até 100% da potência reativa e minimiza os harmônicos na rede, o que melhora a qualidade da rede e a eficiência energética.

Eficiência energética SINAMICS: otimização da eficiência do motor

Otimização da eficiência do motor

Ao otimizar a eficiência do motor e reduzir as perdas de energia em até 15% (em baixas velocidades com a operação de controle vetorial), você pode reduzir o consumo de energia, reduzindo os custos operacionais.

Eficiência energética SINAMICS: Recuperação de energia

Recuperação de energia

Recupere e reutilize a energia de frenagem. Alimente o excesso de energia de volta à rede usando um circuito regenerativo ou direcione-o para outros sistemas de acionamento conectados por meio do acoplamento de link DC.

Eficiência energética SINAMICS: gerenciamento de energia de bombas e ventiladores

Gerenciamento de energia de bombas e ventiladores

Um sistema eficiente de gerenciamento de bombas ou ventiladores pode permitir uma economia de energia de até 50% (usando um sistema em cascata em comparação com um acelerador normal) durante a operação, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho e a confiabilidade.

Eficiência energética SINAMICS: gestão da eficiência energética

Gerenciamento de energia do sistema

O gerenciamento eficiente de energia no nível do sistema se refere ao consumo e economia de energia totalmente transparentes na fase de operação dos sistemas de acionamento.

Eficiência energética SINAMICS: design de acionamento distribuído

Design de drive distribuído

O conceito de acionamento descentralizado permite o controle individual do sistema de transmissão com eficiência de recursos próximo ao processo de aplicação, resultando em uma economia de custos de material de cabo de até 80% (em comparação com a configuração centralizada do acionamento do gabinete).

Família de produtos de inversores de frequência variável SINAMICS

Drives SINAMICS para todas as classes de potência e desempenho

Descubra o portfólio abrangente da SINAMICS e encontre a unidade certa para seus aplicativos de próxima geração.

Ferramenta de eficiência energética SinaSave

Calcule com rapidez e facilidade possíveis economias de energia

O SinaSave é uma ferramenta Web intuitiva e fácil de usar, projetada para responder às suas principais perguntas antes de tomar qualquer decisão de investimento. Vale a pena usar sistemas mais eficientes? O que as classes de eficiência energética oferecem em comparação com os modelos padrão? Quando meu investimento será pago? Experimente o poder do SinaSave testando-o com seu aplicativo específico hoje mesmo.

Exibir recursos adicionais