Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Simcenter

Tecnologias

Combine várias tecnologias de simulação de ponta em uma única plataforma.

Implemente modelos de simulação de sistema em vários ambientes

Aproveite as melhores tecnologias de simulação da categoria com o Simcenter. A plataforma tem vários recursos numéricos, incluindo um solucionador reconhecido, funcionalidades de análise de desempenho aprofundada, bem como poderosos recursos de particionamento discreto e processamento paralelo. Além disso, o Simcenter permite cobrir todas as fases do modelo-in-the-loop (MiL), do software-in-the-loop (SiL) e do hardware-in-the-loop (HiL), graças às bibliotecas compatíveis em tempo real e ao fato de ser simplificado por várias ferramentas de simplificação de modelos. Os modelos do Simcenter podem ser exportados para no mínimo uma dúzia de alvos em tempo real.

A integração perfeita de 1D/3D é garantida por recursos fáceis de usar de análise de elementos finitos (FEA) /método de elementos finitos (FEM) e design auxiliado por computador (CAD) e por muitas interfaces dedicadas com ferramentas de dinâmica computacional de fluidos (CFD) ou simulação de vários corpos (MBS). O Simcenter suporta todos os modos de acoplamento do padrão FMI (Functional Mock-Up Interface). Sua interface genérica de co-simulação permite o acoplamento personalizado com códigos internos ou antigos. E, finalmente, o suporte da linguagem Modelica oferece a principal vantagem de combinar as melhores abordagens de modelagem causal e acausal em uma única plataforma.

Entregando para a CAE Value AB

Eric Wendeberg e Kim Bladh, consultores técnicos seniores da CAE Value AB, explicam como eles usam o Simcenter Amesim e o Simcenter HEEDS para realizar o balanceamento de vários atributos de veículos híbridos.

Capacidades tecnológicas