Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Um engenheiro trabalhando em uma mesa com dois monitores mostrando simulações 3D de componentes mecânicos e dinâmica de fluidos em laptops e telas.

O que há de novo no Simcenter, junho de 2026

Uma nova era para o Simcenter começa agora! Os antigos produtos da Altair se juntam à família Simcenter pela primeira vez.

Por que usar o Simcenter Simlab?

Simcenter O Simlab é um ambiente de simulação multifísica orientado por processos que acelera a análise em domínios estruturais, térmicos, eletromagnéticos e fluidos.

Projetado para montagens complexas, o software reduz drasticamente o tempo gasto na criação de modelos de elementos finitos e na interpretação dos resultados. Fluxos de trabalho automatizados, integração direta com CAD e solucionadores escaláveis permitem a simulação diretamente na geometria atualizada.

uma interface de software mostrando uma placa de circuito com uma visualização do mapa de calor do estresse ou deslocamento térmico, indicada por um gradiente de cor de azul a vermelho.

Conecte o CAD perfeitamente

Acelere o processo de projeto mantendo as simulações alinhadas com modificações geométricas, variantes de peças e atualizações de montagem que sincronizam instantaneamente as alterações por meio do acoplamento CAD perfeito.

Automatize em alto nível

Acelere a preparação da simulação com reconhecimento inteligente de recursos, modelos de automação reutilizáveis, fluxos de trabalho guiados e uma experiência de usuário intuitiva que reduz as etapas manuais sem sacrificar o controle.

Design de sistema eletrônico simplificado

Execute com perfeição análises precisas de dinâmica de fluidos estruturais, térmicas e computacionais lineares e não lineares, localmente ou na nuvem.

Funcionalidades em destaque

Simplifique os fluxos de trabalho

Elimine tarefas manuais, como malha sólida, configuração do modelo, execução do solucionador e pós-processamento. Ofereça resultados consistentes e repetíveis com fluxos de trabalho de simulação simplificados.

Um conjunto de placa de circuito é mostrado com uma sobreposição de mapa de calor térmico, exibindo variações de temperatura com um gradiente de azul (mais frio) a vermelho (mais quente) em seus componentes.

Automatize a otimização do design

Utilize ferramentas de automação integradas para simplificar a configuração da simulação, incluindo projeto de experimentos (DOE) e tarefas de otimização. Monitore facilmente os resultados e a convergência para acelerar o projeto em estágio inicial.

Uma interface de software exibe um catálogo de designs de peças de motor, mostrando várias configurações de “ranhura externa” como imagens pequenas, com uma visão mais detalhada de um projeto selecionado e suas propriedades nos painéis adjacentes.

Aproveite a compatibilidade avançada do solucionador

Aproveite uma interface fácil de usar para preparar e analisar simulações em diferentes solucionadores, facilitando a alternância entre várias ferramentas.

Uma visão recortada de um componente mecânico, possivelmente uma caixa de engrenagens ou um compartimento diferencial, mostra uma estrutura interna em malha com um gradiente de cor do azul ao vermelho.

Descubra como outras pessoas usam o Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab para maior confiabilidade de chips e IC 3D

A solução Simcenter Electronic System Design (ESD) simplifica e acelera o projeto de circuitos integrados (ICs) e pacotes 3D usando um processo unificado construído em torno de um gêmeo digital 3D. Com o Simcenter Simlab, os engenheiros podem explorar diferentes layouts de chiplets, analisar o desempenho de energia e resfriamento e identificar pontos quentes térmicos logo na fase de projeto.

Uma placa de circuito azul brilhante apresenta um microchip central com componentes internos visíveis e várias matrizes de chip translúcidas em camadas que se erguem de sua superfície, contra um pano de fundo de traços de circuito iluminados.

Simcenter Simlab para análise de PCB e embalagens eletrônicas

O Simcenter Simab fornece fluxos de trabalho robustos para análise em nível de PCB, incluindo avaliações mecânicas, térmicas e de fadiga. Trabalhe diretamente do ECAD e otimize os designs de embalagens.

Casos de uso:

  • Modelagem de PCB detalhada, homogeneizada e híbrida
  • Fluxos de trabalho de ECAD para simulação
  • Mapeamento de rastreamento e automação de propriedades de materiais
  • Análise termomecânica de deformação e choque
Uma visão expandida de um conjunto de placa de circuito mostra a camada superior com componentes montados e quatro camadas subjacentes com traços azuis brilhantes, ilustrando a intrincada estrutura interna do PCB.