Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Operações industriais para máquinas, linhas e instalações

Fácil de aprender, fácil de usar, fácil de operar: O SIMATIC WinCC Unified oferece a tecnologia mais recente, tudo incluído em uma plataforma HMI e SCADA preparada para o futuro. Descubra um novo nível de operações industriais, desde a operação e o controle baseados em painel até a borda e o controle baseados em PC.

SIMATIC WinCC Unified

Aproveite todos os benefícios das operações industriais de ponta com um sistema que cobre qualquer requisito de visualização:

  • Integração perfeita de hardware e software
    Leve o desempenho da visualização para diferentes plataformas, desde sistemas baseados em painel até sistemas de ponta e HMI e SCADA baseados em PC.
  • Transparência otimizada da máquina
    Opere máquinas complexas com eficiência e reduza significativamente o tempo de inatividade.
  • Fácil padronização
    Economize tempo e reduza os riscos de engenharia, bem como os custos de treinamento e manutenção com um conceito operacional consistente.
  • Extensões flexíveis e abertura para soluções individuais
    Obtenha soluções HMI e SCADA personalizadas para qualquer setor ou integre perfeitamente controles personalizados.
  • Plataforma de integração
    Vinculando dados da produção ao mundo da TI por meio de interfaces abertas e padronizadas.
sistema unificado simatic-winc-1024x720

Principais benefícios

Forneça escalabilidade incomparável

O SIMATIC WinCC Unified foi projetado para ser executado em qualquer lugar, a qualquer momento em diferentes plataformas e ambientes e oferece uma ampla variedade de opções para integração flexível de dados, requisitos específicos do setor e aplicativos específicos do usuário.

Muitas possibilidades, uma estrutura

Com o WinCC Unified, você pode modernizar sua solução de HMI existente e levar a visualização e a operação em nível de máquina a um novo patamar. Beneficie-se da usabilidade aprimorada, da engenharia escalável e de um sistema pronto para o futuro, projetado para suportar os requisitos atuais e os novos conceitos de máquinas.

Funciona em qualquer lugar, a qualquer hora

Garanta uma usabilidade ideal e interfaces de usuário homogêneas, independentemente do dispositivo, devido a tecnologias como HTML5, SVG e JavaScript, também por meio de acesso seguro usando clientes web livres de manutenção.

Além de conceitos operacionais intuitivos que usam gestos multitoque com operação de máquinas com duas mãos ou zoom, panorâmica e organização aprimorados, o design moderno é a vitrine de sua empresa e um valor agregado decisivo para prevalecer na acirrada concorrência por meio de propostas de venda exclusivas.

A padronização reduz a complexidade

As soluções de IHM padronizadas economizam tempo na engenharia e reduzem o risco de erros, bem como os custos de manutenção do gerenciamento de IHM. A eficiência operacional é aumentada e os tempos de treinamento são reduzidos.

Use as bibliotecas prontas para uso, como a Industry Library ou a Control Function Library (CFL), para padronizar a visualização e o controle do processo ou aproveitar os benefícios da produção modular com Tipo de embalagem de módulo (MTP).

Alto nível de abertura

Desenvolva soluções sob medida com facilidade, rapidez e precisão, de acordo com suas necessidades e exigências. Para máxima flexibilidade, o Portal TIA oferece uma API de abertura e “SivArc” opção de reduzir significativamente o esforço de engenharia por meio da geração automatizada.

Uma API de tempo de execução fornece acesso completo de leitura/gravação ao Modelo de Objeto Unificado WinCC e aos dados RT por meio de linguagens de programação padrão. Isso permite que a funcionalidade RT seja facilmente estendida integrando ferramentas baseadas na Web, controladores ou seus próprios aplicativos diretamente na interface do usuário, o que evita alternar entre ferramentas diferentes.

Plataforma de integração

Conecte-se diretamente ao controlador SIMATIC S7, estabeleça conectividade nativa com sistemas de outros fabricantes (por exemplo, Modbus, Allen Bradley) ou use a interface OPC UA padronizada para a troca de dados de automação com sistemas de TI por meio de interfaces padronizadas. Além disso, os dados também podem ser trocados com corretores MQTT ou acessar dados on-line ou históricos por meio da interface GraphQL.

Explore produtos com SIMATIC WinCC Unified

Select...

Engenharia

Obtenha soluções HMI e SCADA de forma eficiente com a Engenharia Unificada WinCC (Portal TIA) ou aproveite o SIMATIC AX WinCC Unified Elements para configurar e gerenciar com eficiência as soluções SIMATIC WinCC Unified PC Runtime em projetos de qualquer tamanho e complexidade.

Descubra como outras pessoas usam o SIMATIC WinCC Unified

Perguntas frequentes