Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
KIT INICIAL

SIMATIC S7‑1200 G2

A escolha certa para a maioria das aplicações
Uma solução que atende aos requisitos das máquinas modernas

  • Aumento do desempenho e da escalabilidade — suporte para até 31 dispositivos em um PROFINET rede incluindo SUJEIRA, maior poder de computação, expandido memória de programa e dados, e um largura total reduzida em aproximadamente 25% em comparação com a família S7‑1200 anterior.
  • Controle de movimento de alto desempenho — funções integradas de controle de movimento; o controlador permite funções simples e coordenadas controle de eixo bem como cinemática básica, garantindo alta precisão de movimento.
  • Segurança da máquina — integrado funções de segurança e embutido Protocolo PROFIsafe para comunicação com conversores de frequência com Segurança integrada apoio.
  • Diagnóstico avançado — embutido NFC fornece acesso rápido aos dados operacionais, de diagnóstico e do dispositivo via Dispositivos móveis Android/iOS, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a eficiência do serviço.

Kit inicial

(Número do catálogo: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC controlador, integrado 14 entradas digitais, 10 saídas digitais,
Memória de programa de 300 kB e 750 kB de memória de dados

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basic V2.1 software,
ferramenta de engenharia para desenvolvimento de programas, incluindo Segurança funcionalidade

Preço (líquido)

710 EUROS

A promoção é válida até 30 de setembro de 2026 ou enquanto durarem os estoques.

Essas informações são apenas para fins de marketing e não constituem uma oferta na aceção do Código Civil. Reservamo-nos o direito de enviar ofertas promocionais exclusivamente para clientes empresariais selecionados. A promoção não é direcionada aos consumidores.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varsóvia, Polônia | Tel. +48 22 870 9000 | Tribunal Distrital da Capital de Varsóvia, 14ª Divisão Comercial do Registro Judicial Nacional, KRS 0000031854, Capital social: PLN 96.831.415,00 | ID fiscal (NIP): 526‑03‑02‑870

Radar do produto

O Product Radar é a ferramenta oficial da Siemens que apoia a busca por produtos.