Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC WinCC Unified SIQENCE?

O WinCC Unified SIQENCE permite a automação rápida e flexível de lotes ISA‑88 baseada no WinCC Unified PC Runtime. Os usuários se beneficiam da criação gráfica de receitas, monitoramento de lotes em tempo de execução, ajustes fáceis de parâmetros e relatórios detalhados, tudo em um ambiente SCADA moderno baseado na web. Isso reduz o esforço de engenharia, melhora a consistência, reduz as trocas e garante produção e execução em lotes de alta qualidade.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Principais benefícios

Menor esforço de engenharia

Funcionalidade pronta para uso baseada em uma plataforma de engenharia padrão e amplamente usada. Permite implementações mais rápidas sem personalizações pesadas. Facilita a localização de especialistas e parceiros de serviços para manutenção e adaptações.

Produza mais, com flexibilidade e rapidez

Crie e otimize receitas com facilidade usando ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e o conhecimento do usuário final. Introduza novos produtos rapidamente sem modificar os programas de PLC, reduzindo significativamente o tempo de lançamento no mercado.

Fácil de operar e controlar

Todas as informações relevantes ao processo estão disponíveis em um piscar de olhos, garantindo a execução automatizada adequada da receita e a qualidade consistente do produto. Otimize os recursos de produção com menos operadores e requisitos mínimos de treinamento.

Funcionalidades em destaque

Execução em lote baseada em PLC

Execute processos em lote diretamente nos PLCs SIMATIC S7‑1500 para máxima confiabilidade e controle determinístico. A biblioteca integrada do Portal TIA fornece blocos funcionais padronizados e placas frontais unificadas WinCC, permitindo engenharia rápida, comportamento consistente em todas as máquinas e fácil reutilização de componentes de automação validados.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-SIQENG Biblioteca - Transparente à direita 1280x720

Engenharia eficiente

Experimente um ambiente SCADA moderno baseado em HTML5 realizado com a engenharia unificada WinCC. Bibliotecas padronizadas, placas frontais reutilizáveis e visualização consistente simplificam a configuração do projeto, reduzem o desenvolvimento personalizado e garantem uma solução escalável e fácil de manter para automação em nível de máquina de processo e célula de produção.

407D6B5E-2D0D-48ED-BC60-58005F1060A7-Siq-1280x720

Editor de receitas de arrastar e soltar

Um inovador editor gráfico de receitas permite que os usuários criem e adaptem procedimentos de receita inteiramente por meio de arrastar e soltar. As receitas podem ser modificadas sem alterar o programa PLC, agilizando as atualizações, reduzindo o esforço de engenharia e melhorando a flexibilidade ao introduzir novos produtos ou otimizar as sequências de produção.

869BFFC8-1B31-4F76-B14B-830CA9AA0A2A-SIQ Editor de receitas - 1280x720

Monitoramento transparente de lotes

O editor integrado baseado na web permite que os usuários definam facilmente os lotes de produção e visualizem a execução em tempo real. O monitor gráfico de lotes apresenta todas as informações e alarmes relevantes ao processo em um piscar de olhos, ajudando os operadores a manter o controle total, reconhecer as mudanças de estado com facilidade e reagir rapidamente para garantir a qualidade consistente do produto durante as operações em lote.

Monitoramento de lotes C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQ - 1280 x 720

Relatórios de lotes integrados

Gere relatórios em lote baseados em Excel que documentam dados de produção, operações executadas e valores de parâmetros. Esses registros abrangentes fornecem uma visão clara do desempenho do lote, permitindo a melhoria contínua e fornecendo evidências dos dados de produção.

27F854 CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQ Relatório de lote - transparente à direita 1280 x 720

Recursos adicionais e produtos relacionados

Downloads

Catálogo | Sistemas HMI/Computação industrial

Suporte

Pacotes de software | SIMATIC IPC com SIMATIC WinCC Unified

Portal de documentação TIA | SIMATIC WINCC | SEQUÊNCIA UNIFICADA

Portal do site | SIMATIC WINCC | SEQUÊNCIA UNIFICADA