Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicativo de visualização

Sidi Roar

O aplicativo foi projetado para visualizar comutadores de baixa tensão em realidade aumentada. A realidade aumentada (AR) está se tornando cada vez mais comum na vida cotidiana, desde jogos para celular, onde aumenta o nível de engajamento, até museus, onde é usada para criar exposições interativas.

Atualmente, a realidade aumentada não é mais apenas uma forma de entretenimento, e os benefícios de sua aplicação estão sendo utilizados em muitos setores, incluindo indústria e energia. A digitalização do trabalho diário possibilita o aproveitamento total do potencial dessa tecnologia.

SidiRoar - Código QR - App Store

Loja de aplicativos

Desafios enfrentados pelo fabricante de comutadores de baixa tensão

Como a realidade aumentada pode impactar o trabalho de um fabricante de comutadores de baixa tensão?

Mudanças frequentes no projeto, discrepâncias entre o projeto e as condições reais, um grande número de configurações possíveis de comutadores e prazos curtos de entrega agora são desafios diários no trabalho de um fabricante. O uso da digitalização no processo de produção de comutadores melhora significativamente a eficiência do trabalho, reduz o número de erros e aumenta a produtividade geral. Tarefas demoradas podem ser suportadas com cálculos de computador, arquivos compartilhados baseados em nuvem (por exemplo, usando soluções populares de BIM — Building Information Modeling —) e design 3D.

As ferramentas de configuração e o design baseado em BIM são altamente úteis para determinar dimensões, condições térmicas e requisitos de instalação de comutadores. No entanto, eles não permitem uma verificação detalhada da estrutura ou do roteamento dos barramentos principais e de distribuição. Na maioria dos casos, o fabricante deve determinar de forma independente como implementar o sistema de barramento. Esse processo pode ser significativamente aprimorado usando um modelo 3D preciso do painel de distribuição desenvolvido pelo fornecedor de tecnologia. Combinado com a realidade virtual — mais especificamente, a realidade aumentada — o fabricante pode exibir esse modelo diretamente na oficina e verificar com precisão como montar a estrutura, instalar dispositivos internos e executar o sistema de barramento.

Realidade aumentada no processo de pré-fabricação — SidiRoar em ação

O SidiRoar é um aplicativo móvel gratuito que suporta o projeto, dimensionamento e produção de comutadores de baixa tensão. O nome vem de “Siemens — Switchgear Digitalization”. O aplicativo foi desenvolvido e implementado por uma equipe polonesa de engenheiros de software do departamento de suporte técnico para atender às necessidades específicas do mercado local.

O principal objetivo do SidiRoar é auxiliar os engenheiros no projeto e construção de comutadores de baixa tensão. O uso da realidade aumentada durante a montagem permite uma verificação simples e precisa do roteamento e da flexão do barramento. Isso também se aplica à instalação de dispositivos, sua conexão aos barramentos e sua profundidade junto com os acessórios montados.

O modelo 3D do painel de distribuição permite a verificação da exatidão de seu projeto e execução. Na prática, atrasos na implementação de mudanças de projeto são comuns, o que pode levar a colisões durante a instalação no local final. O uso do SidiRoar permite que o fabricante visualize o painel de distribuição com suas dimensões reais em qualquer lugar e hora, inclusive no local de instalação final. Essa abordagem ajuda a evitar colisões antes do início da produção, eliminando assim os custos adicionais associados às modificações durante a instalação.

SidiroAR-img 01

Fig. 1: Exemplo do sistema de barramento de comutação Sivacon em um modelo 3D.

SidiroAR-img 02

Fig. 2a: Exemplos de um painel de distribuição Sivacon durante a montagem e sua representação na forma de um modelo 3D visualizado usando o aplicativo SidiRoar

SidiroAR-img 02b

Fig. 2b: Exemplos de um painel de distribuição Sivacon durante a montagem e sua representação como um modelo 3D visualizado usando o aplicativo SidiRoar

SidiroAR - img 2c

Fig. 2: Exemplos de um painel de distribuição Sivacon durante a montagem e sua representação como um modelo 3D visualizado usando o aplicativo SidiRoar

Sidiro AR 2d img

Painel de distribuição de baixa tensão em AR — passo a passo

O processo de design de um sistema de comutação destinado à visualização em realidade aumentada começa com a transferência do esquema de comutação para o software de configuração Simaris. O programa permite a criação de um layout de comutação, levando em consideração todos os elementos necessários para seu projeto. As propriedades do material atribuídas a cada componente minimizam o risco de erros — por exemplo, quando a perda de energia em um painel excede a faixa permitida.

Com base na documentação apropriada na forma de um desenho técnico do painel de distribuição, um modelo 3D é então preparado. Para isso, um software de modelagem 3D (como o Autodesk Inventor) é usado, facilitando a combinação de todos os componentes do painel de distribuição. Além disso, o software permite publicar os modelos projetados como PDFs 3D ou para visualização on-line, o que simplifica a comunicação entre a empresa que desenvolve a tecnologia de comutação e o fabricante.

Após a aprovação da especificação e do design do painel de distribuição, o modelo é convertido em um formato compatível com o aplicativo SidiRoar, atribuído a uma conta de usuário individual e carregado em um servidor externo. O uso da tecnologia de nuvem permite que o fabricante baixe o modelo do painel de distribuição diretamente para seu dispositivo móvel pela Internet, de praticamente qualquer lugar do mundo. O aplicativo SidiRoar permite que o modelo baixado seja facilmente exibido em realidade aumentada.

O SidiRoar é um aplicativo móvel disponível em dispositivos Android e iOS. Cada usuário tem uma conta personalizada à qual os modelos 3D destinados à visualização em realidade aumentada são atribuídos. Isso permite que os fabricantes licenciados de comutadores Sivacon, em cooperação com a Siemens, visualizem cada sistema de comutação solicitado usando a tecnologia AR.

SidiroAR

Fig. 3: Vista frontal de um painel de distribuição Sivacon criado no software de configuração Simaris

SidiroAR 03b img

Fig. 4: modelo 3D de um painel de distribuição Sivacon gerado no Autodesk Inventor

SidiroAR 5a img

Fig. 5a: modelo 3D de um painel de distribuição Sivacon visualizado no aplicativo SidiRoar

SidiroAR 5b

Fig. 5b: modelo com portas ocultas

SidiroAR 5c

Fig. 5c: modelo com portas ocultas e tampas internas