Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma mulher trabalhando em planejamento e agendamento avançados.
Planejamento e programação da produção

Planejamento e agendamento avançados do Opcenter

Otimizar o planejamento e a programação da produção com nossa família avançada de produtos de software de planejamento e programação (APS) garante uma produção eficiente, minimiza o tempo de inatividade e melhora o atendimento ao cliente.

Por que Opcenter APS?

O software avançado de planejamento e agendamento Opcenter pode ser usado para planejamento estratégico de longo prazo (meses e anos), planejamento tático de médio prazo (semanas) e para sequenciamento e agendamento detalhados.

+25% Produtividade

Detecte gargalos, reduza o tempo de configuração. Aumente a utilização de máquinas e ferramentas. Reduza o trabalho em andamento.

-50% Inventário

Reduza o desperdício. Identifique facilmente as carências. Otimize o fluxo de material e a sincronização da produção.

+50% Entrega no prazo

Aumente a disponibilidade e a eficiência. Reduza o tempo de espera. Melhore a aderência às projeções.

Estudo de caso

Natural

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Empresa:Natural One

Setor:Consumer products & retail

Localização:Sao Paulo, Brazil

Softwares da Siemens:Opcenter APS

A solução certa para suas partes interessadas

Gerentes de operações

Previsões precisas ajudam você a atender à demanda de produção, manter baixos níveis de estoque e alta utilização. A flexibilidade ajuda você a alterar os planos para atender às solicitações de última hora.

Vendas

Responda rapidamente às solicitações dos clientes e mantenha-os satisfeitos sem perder o controle do planejamento. Saiba como equilibrar e priorizar a capacidade e as restrições de produção.

Finanças

Mantenha o controle dos custos e entenda como as mudanças de planejamento afetam a eficiência e os estoques. Entenda como novos ativos e recursos influenciarão os números da produção.

Explore os produtos Opcenter APS

O planejamento e a programação avançados do Opcenter oferecem planejamento e agendamento de produtos personalizáveis. Ele aumenta o uso de recursos e a entrega no prazo, reduzindo o estoque e o desperdício.

Colaboração de última geração com o Teamcenter Share

Colabore de forma instantânea, segura e fácil com colegas, parceiros e clientes com a solução de colaboração baseada em nuvem de próxima geração da Siemens, o Teamcenter Share.

Saiba mais sobre o Teamcenter Share para Opcenter APS.

Saiba mais