Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Arquitetura de computação Industrial Edge para TI e OT

Dimensione a infraestrutura da fábrica com uma arquitetura robusta. A Siemens Industrial Edge une OT e TI, fornecendo uma plataforma segura baseada em docker para gerenciar dispositivos distribuídos, automatizar implementações e integrar dados em tempo real diretamente na TI da sua empresa. Impulsione sua transformação digital.

Arquitetura modular para interoperabilidade industrial e padrões corporativos de TI


Para atender rigorosos padrões de TI corporativos e moderno automação industrial exige, a Siemens Industrial Edge usa uma arquitetura desacoplada que separa o plano de controle do plano de dados. Esse design suporta um Segurança desde o design abordagem e conformidade com IEC 62443 -4-2 para garantir uma proteção robusta dos ambientes de produção. Essa estrutura de várias camadas permite a perfeição orquestração de dados do chão de fábrica à empresa, garantindo flexibilidade e facilitando melhor, tomada de decisão baseada em dados.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Processamento de dados escalável com arquitetura aberta

A computação de ponta moderna faz mais do que processar dados: ela simplifica o gerenciamento do ciclo de vida de sistemas distribuídos em todos locais de produção. O Siemens Industrial Edge permite que as equipes de TI corporativas automatizem a implantação, o gerenciamento e a operação, incluindo patches de segurança, atualizações de firmware e configuração, em todo o chão de fábrica, aprimorando agilidade operacional e reduzindo o tempo de inatividade na fabricação. A plataforma foi premiada com o Classificação de platina verificada pela UL Solutions Smart Systems em reconhecimento às suas capacidades robustas e de sua segurança.

Destaques da Plataforma Industrial Edge

Gerenciamento automatizado do ciclo de vida para uma produção eficiente

A arquitetura centralizada reduz os custos operacionais e melhora a eficiência. As atualizações automatizadas de software e o provisionamento sem toque minimizam os riscos e maximizam a disponibilidade, sem a necessidade de intervenção manual.

Administração de implantação do Industrial Edge

O Industrial Edge Management fornece administração segura e escalável com gerenciamento centralizado de funções e direitos baseado em regras. O provisionamento flexível de usuários, as permissões detalhadas e o registro de auditoria garantem segurança e conformidade robustas.

Plataforma centrada no desenvolvedor para TI corporativa

Construída em contêineres padrão do Docker, a arquitetura oferece suporte a qualquer linguagem de programação para rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos. O gerenciamento nativo baseado em Docker e Kubernetes permite orquestração automatizada e fluxos de trabalho de CI/CD.

Modelos flexíveis de implantação corporativa

A plataforma Industrial Edge Management se adapta à estratégia de TI e às necessidades de segurança da sua empresa:

  • IEM Virtual (no local):

    Funciona como um dispositivo virtual nos principais hipervisores, como VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e VMware Workstation. Aproveite a infraestrutura de servidor e as rotinas de backup existentes, mantendo os dados e o gerenciamento em sua rede local para obter a máxima soberania de dados.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Gerenciamento pronto para uso para plataformas Kubernetes, incluindo Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) e Azure Kubernetes Service (AKS). Otimizado para grandes frotas de dispositivos, fornecendo isolamento de hardware, alta disponibilidade e recursos aprimorados de resiliência.

  • Nuvem IEM (SaaS):

    Solução hospedada pela Siemens para sites distribuídos globalmente. Reduz a carga de trabalho de TI, garante um gerenciamento sempre atualizado e oferece suporte à sua rede global de manufatura. Também disponível como versão com isolamento de ar para ambientes com requisitos rígidos de segurança e conectividade.

Desfrute de robustez, gerenciamento de dispositivos em escala corporativa, administração centralizada da frota e configuração remota em todos os ativos industriais.

Maximizando a agilidade operacional: aplicativos, hardware e segurança industrial

Amplie sua inteligência industrial com flexibilidade computação de ponta que suporta escalabilidade horizontal e vertical, recuperação de desastres e continuidade da produção. Security está no centro com Conformidade com IEC 62443, segurança por design, Prontidão do CRA para 2027, e um arquitetura de confiança zero com RBAC e MFA. A infraestrutura crítica é protegida por recursos como atualizações criptografadas (SHA-256), acesso baseado em funções, proteção de força bruta, segmentação de OT/TI e auditorias automatizadas de segurança/verificação de contêineres.

Flexibilidade total do Docker

Implante microsserviços em Python, C++ ou use ferramentas de baixo código, como o Mendix, todas isoladas com segurança em grande escala em milhares de nós. O suporte de API aberta (integração RESTful, GraphQL, documentação do Swagger/OpenAPI) e uma arquitetura baseada em microsserviços permitem uma rápida inovação de TI corporativa.

Ícone do Docker.
Captura de tela do painel do aplicativo Simatic Edge.

Aplicativos prontos para uso para otimização da produção

Acelere o ROI com os aplicativos industriais pré-configurados da Siemens, que incluem gerenciamento de dados escalável, streaming em tempo real via Redis e MQTT seguro e muito mais.

Integração de chão de fábrica independente de hardware

Evite a dependência de fornecedores com hardware aberto: o Edge Runtime opera em IPCs SIMATIC, dispositivos IoT/Scalance, painéis SIMATIC HMI Panels, hardware certificado de terceiros e qualquer servidor como um dispositivo de borda virtual. Integre-se perfeitamente a qualquer sistema de produção abandonado ou novo usando conectividade multiprotocolo.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080