Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Segurança funcional

Questa One Sim FX

O Questa One Sim FX é um simulador de falhas de alto desempenho para mitigar falhas aleatórias de hardware, garantindo a confiabilidade e a segurança dos sistemas automotivos. O Questa One Sim FX verifica se seu projeto atende aos rigorosos requisitos de injeção de falhas especificados no padrão de segurança automotiva ISO 26262.

Por que usar o Questa One Sim FX para segurança funcional?

O Questa One Sim FX é uma ferramenta de alto desempenho para simulação eficaz de falhas em projetos automotivos complexos. Ele injeta falhas em RTL e GLS para identificar e classificar as falhas com precisão. As listas de falhas otimizadas e a classificação dos testes aceleram o processo de verificação de segurança para o encerramento rápido da campanha.

Fechamento rápido de falhas

Simulações de falhas paralelas em RTL e GLS que aproveitam a potência da rede computacional para uma detecção de falhas mais rápida e eficiente, acelerando o encerramento da campanha de falhas.

Suporte nativo ao testbench

O suporte nativo do testbench fornece integração perfeita com o ambiente de simulação, reduzindo as modificações extensivas no banco de testes e garantindo que o processo de simulação de falhas possa ser iniciado com o mínimo de alterações na configuração.

Cobertura aprimorada de falhas

Os testes de classificação com base em sua eficácia na detecção de falhas garantem que as falhas mais críticas e difíceis de detectar sejam executadas primeiro, levando a uma maior cobertura geral de falhas.

Questa One Sim FX

Segurança automotiva por meio de simulação de falhas

O Questa One Sim FX é um poderoso simulador de falhas que utiliza metodologias avançadas de otimização, permitindo que você valide seus projetos para obter a segurança ideal. Ao injetar falhas e simular seus efeitos, você pode verificar se seus projetos atendem aos rigorosos requisitos descritos na norma ISO 26262. O Questa One Sim FX também fornece relatórios detalhados e recursos de depuração para fechar rapidamente campanhas de falhas.

Questa One Sim FX para segurança funcional

Aprofunde seus conhecimentos sobre o Questa One Sim FX

Centro de suporte

A Siemens EDA oferece suporte ao cliente de classe mundial para o Questa One Sim FX e todos os nossos produtos.

Academia de Verificação

A Academia de Verificação fornece as habilidades necessárias para amadurecer as capacidades do processo de verificação funcional de uma organização, fornecendo uma ponte metodológica entre as propostas de valor de alto nível e os detalhes de baixo nível.

Blog da Verification Horizons

Para ajudar a entender as tecnologias avançadas de verificação funcional e como aplicá-las de forma mais eficaz, visite nosso blog para obter informações e atualizações sobre conceitos, valores, padrões, metodologias e exemplos.