Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Visão geral

Questa Analyze Architecture

A Analyze Architecture é uma solução inovadora que fornece ao usuário a capacidade de verificar grandes sistemas de hardware, tornando-a uma ferramenta ideal para provar as propriedades estruturais das funções lógicas, além de permitir uma verificação adicional das propriedades funcionais nesses grandes sistemas.


Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

O engenheiro está usando o Questa Analyze Architecture em seu desktop
Características principais

Motor de Arquitetura Questa Analyze

O mecanismo de arquitetura aproveita a tecnologia de particionamento com reconhecimento de falhas para trazer análise, eficiência e robustez às tarefas de análise de falhas e atende aos setores de segurança, alta confiabilidade e missão crítica. Seu conjunto exclusivo de recursos permite verificações de segurança e proteção que não eram possíveis antes.

O Analyze Architecture divide meticulosamente o projeto no nível do RT ou do portão em componentes funcionais distintos, conduzindo simultaneamente um exame exaustivo de possíveis não conformidades arquitetônicas. Essas não conformidades podem incluir, mas não estão limitadas a, vazamentos imprevistos, interrupções de controle não intencionais ou violações decorrentes de causas comuns. Como exemplo, dois cenários sinalizados para análise são:

  • Caminhos de controle desconhecidos que alimentam a função ou mitigação pretendida.
  • Caminhos de escape em que redes e elementos lógicos na função pretendida evitam e contornam a mitigação.

  • Mapeamento e validação arquitetônica: alinha a arquitetura do sistema às especificações do projeto e divide o projeto em funções lógicas, garantindo consistência e integridade em cada segmento.
  • Catalogação de falhas específicas da partição: gera uma lista abrangente de falhas para cada partição, facilitando a identificação e a retificação precisas dos problemas.
  • Perfil lógico detalhado: cataloga informações lógicas críticas, incluindo o número de estados, bits de SRAM e estimativas de tamanho combinatório para cada função.
  • Gerenciamento interativo de sobreposições: oferece uma ferramenta de relatórios interativos para a identificação e resolução de partições sobrepostas, aprimorando a coesão do design.
Verificação formal

Documentos técnicos em destaque

Verificação formal

Eventos futuros e sob demanda

Veja todas as gravações de vídeo de verificação formal disponíveis no Academia de Verificação.

Pronto para falar com alguém hoje?

Estamos prontos para responder às suas perguntas.

Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

Saiba mais

Academia de Verificação

A Verification Academy fornece as habilidades necessárias para amadurecer as capacidades do processo de verificação funcional de uma organização, fornecendo uma ponte metodológica entre as propostas de valor de alto nível e os detalhes de baixo nível.

Blog da Verification Horizons

Visão e atualizações sobre conceitos, valores, padrões, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las com mais eficiência.

Horizontes de verificação

A publicação Verification Horizons fornece conceitos, valores, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las de forma mais eficaz.