Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Ícone Gencellicon

Analisador de relógios

O Clock Analyzer é uma ferramenta de visualização, análise e verificação da lógica de temporização. Usado na análise de temporização pré-CTS e na verificação da árvore de relógio pós-CTS, ele ajuda os designers a entender a propagação e a topologia do relógio e os pontos de mesclagem para depurar problemas na árvore do relógio, grupos de distorção e quaisquer conflitos de modo.

Recursos avançados de restrição de tempo com o Excellicon

A aquisição permite que os projetistas de SoC acelerem o fechamento do projeto e aprimorem a correção das restrições com o gerenciamento.

Por que usar o Clock Analyzer?

O Clock Analyzer gera um diagrama visual detalhado da arquitetura de relógio, da lógica do relógio, da topologia do relógio e das formas de onda, ajudando na compreensão da propagação do relógio no SOC e na capacidade de simplificar o diagrama de relógio para facilitar a leitura. Os designers podem explorar a lógica de cronometragem para determinar as interações do relógio, as exceções da árvore do relógio, os grupos de distorção, os conflitos de modos ou outras informações semelhantes.

Perguntas frequentes

Antes de executar ferramentas automatizadas de CTS, o Clock Analyzer pode ser usado para inspecionar a arquitetura de temporização e gerar um diagrama visual detalhado da lógica do relógio, incluindo a topologia do relógio e as formas de onda associadas, a fim de entender a propagação do relógio em todo o SOC. O usuário pode visualizar automaticamente toda a rede de relógios, com flexibilidade para gerenciar interativamente hierarquias lógicas e físicas, lógica combinacional, etc., a fim de simplificar o diagrama de relógio para facilitar a leitura e a documentação. O Clock Analyzer também pode ser usado para detectar mudanças intencionais ou não intencionais na rede de relógios frequentemente encontradas durante a evolução do RTL.