Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding é alimentado por heyPatient

A HeyPatient AG é uma empresa suíça de tecnologia da saúde que oferece uma plataforma totalmente integrada e centrada no paciente em aplicativos, na web e em terminais locais. <br/>Nossa solução oferece suporte a toda a jornada do paciente, desde a integração digital e agendamento de consultas até a coordenação do tratamento, chamadas automatizadas do paciente, navegação, documentação, formulários, care @home e muito mais. <br/>Ao simplificar a comunicação e os processos com módulos funcionais de melhores práticas, aprimoramos a experiência do paciente e a eficiência operacional em hospitais e clínicas.<br/>A plataforma multifacetada é baseada em nuvem, oferece 21 idiomas, inclui a rede de cuidados pessoais dos pacientes e está pronta com o toque de um botão.

Por que Dados pré-verificados do paciente diretamente em seu ERP?

Com o registro eletrônico/admissão eletrônica, os profissionais de saúde simplificam a integração de pacientes ao permitir o pré-registro digital antes da chegada. Os pacientes preenchem formulários, fazem upload de documentos de sua escolha, fornecem consentimento legal — de forma segura por meio dos front-ends de sua escolha e no idioma de sua preferência. O processo é totalmente sem papel e inclui a verificação segura da identificação digital do paciente.

Parentes podem se envolver por meio do HeyFamily, garantindo que pacientes vulneráveis recebam o apoio de que precisam. A solução se adapta aos seus fluxos de trabalho internos e aos requisitos legais e reduz o esforço administrativo no check-in. Ele melhora a qualidade dos dados, acelera a admissão e ajuda os pacientes a se sentirem orientados e informados. Especialmente útil em áreas de alto rendimento, como clínicas ambulatoriais, cirurgia diurna ou radiologia

Telas de aplicativos móveis para check-in de pacientes

Benefícios

  • ,
    Os pacientes concluem a admissão em casa ou em qualquer lugar — sem espera, sem burocracia no local. Isso cria uma experiência de chegada mais calma e eficiente e reduz o estresse, especialmente para pacientes vulneráveis ou iniciantes.

  • O registro digital automatiza a captura de dados e reduz a entrada manual. Isso minimiza o esforço administrativo e evita erros de transcrição, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados para equipes clínicas e de cobrança.

  • Todos os formulários, assinaturas e uploads atendem aos requisitos legais e institucionais. O conteúdo está disponível em 21 idiomas e pode ser adaptado de forma flexível aos seus fluxos de trabalho e grupos de pacientes.

  • Desde a admissão pela web por meio de seu site até fluxos baseados em aplicativos, check-in de emergência em duas etapas ou terminais interativos: a configuração modular suporta vários cenários e necessidades do paciente, totalmente integrada aos seus processos e à sua marca.
  • Adicione sua marca e muito mais

Destaque das funcionalidades

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais

Pré-requisitos

API baseada em HL7 FHIR, documentação disponível