Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Prêmios CAD

Prêmios e depoimentos do Designcenter

As soluções premiadas do Designcenter ajudam os engenheiros a aumentar a eficiência e a produtividade, reduzir os custos e lançar novos produtos no mercado com mais rapidez.

Prêmios do Designcenter da Siemens

A Siemens Digital Industries Software orgulhosamente compartilha nossa lista de prêmios e reconhecimentos votados por pares por nosso software de design assistido por computador, o Designcenter.

G2 premia o Designcenter como “Melhor software CAD”

G2 premia o Designcenter como o melhor software CAD sob os prêmios CAD de design mecânico, junto com muitos outros emblemas de liderança do G2. Por vários trimestres consecutivos, o Designcenter recebeu os prêmios #1 G2 nas categorias de impressão CAD, MCAD e 3D para públicos globais, de pequenas empresas, de médio porte e corporações.

Somente no outono de 2024 e na primavera de 2025, Designcenter recebeu 51 prêmios e 52 prêmios, respectivamente, em CAD, MCAD e impressão 3D.

Os prêmios G2 são baseados em pares prêmios decididos pelos usuários de software. As avaliações de usuários do G2 também classificam o Designcenter com o maior índice de satisfação do usuário.

Um gráfico com dois emblemas do prêmio G2, primavera de 2025

Designcenter ganha três prêmios por pares da TrustRadius

Três emblemas dos prêmios TrustRadius 2023 para

Para os prêmios de 2023, o Designcenter ganhou três prêmios da TrustRadius:

  • Melhor conjunto de recursos
  • Melhor relacionamento [em Desenho Assistido por Computador (CAD)]
  • Melhor relação custo/benefício

Produto sustentável do ano de 2023

Designcenter Análise de Impacto da Sustentabilidade ganha um Produto sustentável do ano de 2023 prêmio no Prêmios de Sustentabilidade 2023 do Business Intelligence Group!

A Siemens Digital Industries Software incentiva o design sustentável de produtos, com o software Designcenter permitindo que você projete o gêmeo digital mais abrangente. A Análise de Impacto de Sustentabilidade do Designcenter coloca a avaliação de impacto ambiental no centro do processo de design do produto, integrando dados de sustentabilidade logo no início do processo de ponta a ponta.

Troféu com desenho de folha verde em base de madeira contra fundo desfocado

Designcenter da Siemens ganha prêmio SaaS

O Designcenter da Siemens foi declarado vencedor do Melhor produto SaaS para gerenciamento de engenharia, PLM ou CAD para 2022, no internacional Prêmios SaaS programa.

Disse a juíza principal Annabelle Whittall sobre o Designcenter da Siemens: “A Siemens se destacou no SaaS Awards 2022, porque Siemens... o sistema oferece interoperabilidade perfeita entre o software CAD de desktop local e o software CAD nativo da nuvem, resultando em menos atrito no espaço de trabalho de engenharia. Uma vitória bem merecida para a Siemens.”

Designcenter: finalista inovador de IA do AIconics Awards

O tecnologia de interface de usuário adaptável no Designcenter (complemento Command Prediction) é um aprendizado de máquina (ML) e interface de usuário (UI) habilitada por inteligência artificial que pode prever e servir comandos para o usuário com base nos padrões de uso de comandos aprendidos. Ele fornece personalização do ambiente de design considerando as diferenças de conhecimento, estilo e preferências.

”Estamos honrados por termos sido selecionados como inovadores no espaço de inteligência artificial. Sabendo que nosso foco está no software do setor e não necessariamente na IA, isso nos garante que estamos nos destacando por sermos líderes em nosso espaço de mercado. ” - Paul Brown, diretor sênior de marketing da Designcenter Product Engineering

Troféu com

Unlimited Tomorrow

“O processo de desenvolvimento de soquetes acionado pelo Designcenter realmente causou um efeito cascata em toda a empresa. Estamos expandindo as maneiras pelas quais o software pode automatizar e aprimorar ainda mais nossa operação.”

Easton LaChappelle

Escuderia AlphaTauri

“Se você usa a mesma suíte que calcula tudo, desde a peça CAD até a linha de produção, você acaba com uma peça de qualidade que proporcionará desempenho na pista.”

Rafael Boschetti

Tchau Aerospace

“O motivo pelo qual usamos o Designcenter em vez de outro sistema CAD é porque ele tem uma transição mais perfeita do projeto para a análise, o que nos dá mais tempo para fazer mais iterações em nosso projeto.”

Parijat Malik

Designcenter e FORAN da Siemens ganham prêmio do Setor Naval

Embarcação naval no mar com montanhas ao fundo

O júri dos Prêmios da Associação de Engenheiros e Arquitetos Navais e Oceânicos da Espanha premia a Siemens Digital Industries como a “Melhor Empresa por suas atividades relacionadas ao Setor Naval em 2021”.

Este prêmio reconhece o crescimento e a motivação do software Designcenter e da FORAN em fazer a diferença no setor naval em todo o mundo. Os esforços do nosso programa Siemens CESENA (Centro de Excelência para o Setor Naval localizado na Galiza) foram diretamente destacados pelo comitê pelo excelente compromisso com a inovação e a transformação digital na indústria naval.

Designcenter recebe prêmio Silver Edison Award para MSE

Industrializando a manufatura aditiva com a HP e a Siemens usou o Designcenter e a otimização orientada por CFD para projetar um duto de resfriamento revolucionário 75% mais rápido do que o processo tradicional. Com a nova aliança estratégica, isso permitirá que os fabricantes coloquem no mercado peças impressas em 3D de forma mais rápida, econômica, sustentável e em volumes maiores do que nunca. Isso resultou em um Prêmio de prata na categoria Ciência e Engenharia de Materiais do Edison Awards.

Emblema digital prateado com um E no logotipo de uma lâmpada.

Como os clientes estão se beneficiando do Designcenter:

Capacidades do Designcenter

“O Siemens Designcenter fornece um conjunto totalmente integrado que engloba recursos CAD, CAE e CAM em uma única plataforma. Essa integração permite uma transição perfeita entre os processos de projeto, análise e fabricação...”

“O Designcenter tem tudo em um único ambiente”

“Ferramentas poderosas para todos os tipos de necessidades de trabalho CAD, aproveitando as vantagens de um único ambiente com ferramentas paramétricas e síncronas para ajudar a criar e alterar projetos mais rapidamente do que em qualquer outro software.”

“Excelente produto para design de protótipos de impressão 3D”

“O [Designcenter] tem uma interface excelente para criar modelos e oferece uma variedade de funções para se integrar facilmente às nossas necessidades de trabalho. Também gostei de suas capacidades de CAD e de termos economizado tempo.”

Feedback e suporte do cliente

“A Siemens se esforça muito na P&D do [Designcenter] e continua constantemente atualizando o software com base no feedback do cliente e nos IRs e ERs, que podem ser levantados pelo parceiro de serviços para obter suporte rápido...”

“Pacote CAD perfeito para uso”

“Eu usei o Designcenter extensivamente para redesenhar e simular montagens de freios. Eu [pude] projetar cada componente com facilidade e me acostumei com toda a interface do usuário. Foi muito suave e fácil de adaptar. A capacidade de realizar simulações foi uma vantagem.”

“Melhor do que outras ferramentas de design 2D e 3D”

“A melhor parte do Designcenter é que você não precisa de duas ferramentas diferentes para criar desenhos 2D e 3D.”

Trabalhando com grandes montagens no Designcenter

“Usuário de longa data do Designcenter. Sempre trabalhei com grandes montagens e, com o Designcenter, nunca precisei me preocupar se ele poderia lidar com elas.”