Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
CAD para a indústria

Projeto e desenvolvimento marítimo

Trabalhamos em estreita parceria com empresas de setores específicos para produzir ferramentas de design específicas do setor. Incorporando as melhores práticas, ajudamos você a encontrar novas maneiras de melhorar o desempenho e o design do produto.

Webinar sob demanda

Visualização do produto com gêmeo digital para uso marítimo

Saiba mais sobre ferramentas de visualização, realidade virtual (VR) e renderização no Designcenter da Siemens, que podem reduzir o tempo de renderização em até 90%.

Uma renderização NX de alta definição de um iate preto com piso de madeira clara em um oceano azul.

Processo de design de navios

Projete seus futuros navios com o software de design de navios da próxima geração. O Designcenter fornece um ambiente focado para modelar conceitos de navios, detalhar o projeto e as informações de produção de manufatura.

Acelere seus projetos de design com a flexibilidade de organizar seus dados de navios em várias visualizações e capacite seus projetistas a pesquisar, recuperar e trabalhar de forma colaborativa rapidamente no processo de design de navios de ponta a ponta.

No ambiente empresarial digital de próxima geração, os construtores navais precisam de sistemas de design e gerenciamento que possam trabalhar efetivamente com enormes quantidades de dados e, ao mesmo tempo, permitir o projeto eficiente de classes inteiras de navios. O benefício de um ambiente de projeto integrado envolvendo estrutura de aço e design de equipamentos, juntamente com um conjunto de ferramentas de análise totalmente integrado, permite iterações mais rápidas de análise de projeto para oferecer melhores projetos de navios com mais rapidez.

Projeto básico da estrutura do navio

Modele rapidamente uma visão macro preliminar do navio com base nas informações do estágio de projeto conceitual. O conceito de sistema estrutural apóia a análise inicial do estágio de projeto e a criação de relatórios e desenhos necessários para aprovação pelas sociedades de classificação. O modelo básico de design é representado por sistemas de placas e perfis que são posteriormente divididos com costuras em subsistemas menores. Defina rapidamente pavimentos e anteparos longitudinais e transversais como parte dos sistemas de placas. Pilares, reforços e reforços de bordas podem ser definidos como parte dos sistemas de perfis. Peças, suportes e recortes padrão podem ser adicionados ao modelo de design básico. Copie e espelhe objetos básicos de design para modelar rapidamente esses sistemas estruturais.

O modelo básico da estrutura do projeto é topológico e leve. As alterações de projeto são propagadas de forma automática e rápida para essas estruturas conectadas topologicamente e seus desenhos de classe.

Plano de projeto da estrutura do navio mostrando a estrutura do casco e o layout do convés

Abordagem de modelo 3D de design de navios

Use nosso Ship General Arrangement (GA), uma abordagem baseada em modelo 3D para criar com rapidez e precisão uma proposta para um novo navio como parte da fase de projeto conceitual. Ele cria um modelo 3D da disposição geral de um navio e dos desenhos 2D correspondentes.

Inicialize o processo geral de design do arranjo com base em uma estrutura de produto configurável, junto com a definição do modelo de grade conceitual e a divisão baseada no deck. Designers individuais podem detalhar cada deck em espaços de sala com equipamentos padrão, peças e itens relacionados à acomodação. O volume líquido e bruto e a área de superfície para cada espaço são calculados. Os principais desenhos do GA, planos de tanques e desenhos de plantas de portas/janelas podem ser criados de forma associativa e rápida junto com informações tabulares. Os dados 3D criados como parte do projeto GA podem impulsionar o projeto básico da estrutura de aço e gerar material de marketing, como imagens de alta resolução e orientações.

Um modelo 3D NX CAD do casco de um navio de carga.

Projeto detalhado da estrutura do navio

Modele diretamente uma representação detalhada da estrutura do navio com base nas saídas do estágio de projeto conceitual ou faça a transição dos sistemas estruturais de um modelo de projeto básico e, em seguida, adicione os detalhes estruturais secundários necessários. Uma definição de recurso de detalhes paramétricos permite a rápida colocação e modificação de suportes, peças padrão, aberturas, recortes de perfil, clipes e colares, chanfros, cortes finais, cortes de cantos, cortes de bordas e placas flangeadas. Crie pilares estruturais e aplique material de isolamento em superfícies de aço. Um comando orientado por regras gera soldas, determinando automaticamente onde as soldas são necessárias e definindo seus detalhes.

O modelo de projeto detalhado conectado topologicamente garante a propagação rápida das alterações do projeto e pode copiar e espelhar com eficiência o projeto estrutural existente, melhorando a produtividade do projetista. Os dados gerados a partir do projeto detalhado podem criar resultados de planejamento de fabricação e produção.

Um modelo 3D NX CAD de um casco de navio sem placas de convés e sem estruturas internas de suporte mostradas em verde.
Webinar sob demanda

Aumente a eficiência do projeto de navios com gêmeos digitais

Aprenda a integrar equipes mecânicas, elétricas e de software desconectadas e isoladas para a construção naval usando um gêmeo digital abrangente em um ambiente único e colaborativo.

Vista aérea noturna de vários navios porta-contêineres em um porto.
Estudo de caso

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Customer Success Story

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Empresa:Sunseeker International

Setor:Marine

Localização:Poole, United Kingdom