Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Chicote de fios

Design de cablagem

Aproveite o software de projeto de cablagem 3D totalmente integrado que permite projetar e rotear chicotes em montagens complexas. Os recursos do Routing Harness permitem que você produza um chicote de cabos diretamente dos modelos de montagem de produtos CAD do Designcenter.

Relatório técnico

Projeto de chicote de fios eletromecânico integrado

Leia como maximizar a eficiência e produzir produtos de alta qualidade com prazos curtos, integrando o ECAD e o MCAD para o projeto de cablagem.

Uma pessoa em um computador com uma sobreposição digital de uma escavadeira

Crie modelos e desenhos de fabricação

Reduza o tempo de produção, pois o Designcenter cria prontamente informações para a fabricação de arnês. Crie automaticamente um modelo achatado do chicote de fios que inclua a inteligência elétrica e detalhes como amarras, clipes e ilhós e as posições relativas dos conectores.

Os fabricantes podem usar o modelo achatado como referência para o design de gabaritos 3D. Ou você pode usar o Designcenter para criar facilmente desenhos precisos de placas de papelão.

Diagrama de design de cablagem mostrando componentes e conexões em um fundo azul

Reutilize dados de design lógico

Aproveite o roteamento de fios e o design do chicote do Designcenter, pois ele usa as informações de conexão e componentes do esquema lógico do projeto. Você pode importar rapidamente netlists de dados de conexão de fio dos sistemas ECAD. Ou use uma interface em estilo de assistente para criar e modificar conexões.

Janela de interfaces de usuário do Capital Logic junto com o NX Routing ilustrando a troca direta e a atualização

Processo de projeto de cablagem acionado por conexão/componente

Aproveite a seleção automática no Designcenter CAD. Usando as informações importadas do componente ECAD, o Designcenter pode selecionar automaticamente a peça correta da biblioteca de roteamento para colocação. O posicionamento correto entre os componentes é garantido por portas de roteamento pré-configuradas que controlam o engate e a rotação. Crie caminhos estriados robustos entre conectores e outros componentes, como braçadeiras. As splines são associativas e podem ser configuradas para evitar o mínimo de torção do raio. Quando todos os conectores estiverem conectados aos caminhos, o Designcenter roteará os fios automaticamente ao longo dessa rede e criará pacotes sólidos com o volume e a massa corretos. Essa lista de conexões com os comprimentos de fio atualizados também pode ser enviada ao ECAD para análise posterior.

Com modelos de fiação paramétrica, você pode gerenciar com mais facilidade as alterações de projeto, analisar folgas e interferências e calcular com precisão os comprimentos dos fios e os diâmetros dos feixes.

As regras de projeto integradas verificam e reforçam as práticas padrão e garantem a conectividade para reduzir os custos de produção e os defeitos de montagem. Para identificar e corrigir rapidamente as violações, você pode verificar as regras durante o projeto ou sob demanda.

Interface de usuário do Designcenter Routing Electrical mostrando a análise do comprimento da ranhura em cablagem no conjunto de dados automotivos.

Projeto mecânico-elétrico

Integre fluxos de trabalho mecânicos e elétricos usando o Designcenter e o Capital para permitir a colaboração e a troca de dados contínuas entre as equipes de projeto, reduzir os erros das transferências manuais de dados e acelerar o desenvolvimento de produtos, permitindo a detecção precoce e a resolução dos desafios do projeto.

Simplifique seu fluxo de trabalho com o Capital X Panel Designer

Simplifique o processo tradicionalmente manual de atualizações de roteamento e comprimento de cabos conectando o Designcenter (CAD mecânico) ao Capital X Panel Designer (CAD elétrico nativo da nuvem). Integrar seus fluxos de trabalho de projeto mecânico e elétrico nunca foi tão fácil no Capital.