Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Close-up de um rosto com óculos com sobreposição de dados da planta

Software de engenharia de plantas COMOS

Gerencie facilmente a complexidade dos dados com o COMOS, nosso software de engenharia de plantas para indústrias de processo. Gerencie os dados da fábrica ao longo de seu ciclo de vida, adapte-se a ciclos de inovação mais curtos e permaneça em total conformidade. O COMOS equipa engenheiros e operadores com todos os dados relevantes do projeto para tomar decisões mais eficientes.

SOFTWARE DE ENGENHARIA DE PLANTAS

Software integrado para gerenciamento de plantas de ponta a ponta

O COMOS torna mais fácil e consistente combinar várias disciplinas, como engenharia básica, tubulação e instrumentação. Ele fornece todos os sistemas vitais que sua fábrica precisa em uma plataforma de gerenciamento de dados totalmente integrada. As soluções de software integradas COMOS oferecem a solução certa para cada desafio e tarefa em todo o ciclo de vida de uma fábrica:

  • Desenho do processo
  • Engenharia
  • Automação integrada
  • Projeto da planta
  • Gerenciamento do fluxo de trabalho de engenharia
  • Entrega e visualização de dados
  • Operação da planta
  • Realidade virtual, treinamento de operadores de campo
  • Gerenciamento da integridade de ativos
  • Modernização de plantas e processos
  • Assistente digital em campo

Explore os produtos

O COMOS oferece uma abordagem holística que abrange todo o ciclo de vida da planta e todas as disciplinas. Sua plataforma de dados central garante um fluxo de dados de projeto consistente e contínuo. Com orientação a objetos e arquitetura aberta, todos os departamentos trabalham em um banco de dados consistente e uniforme.

Lançamento da nova versão: Discover COMOS 10.6

O COMOS 10.6 foi lançado. Saiba mais sobre as atualizações e aprimoramentos desta nova versão para melhorar sua experiência.

Visualização de uma planta e gerenciamento de dados em COMOS.

Perguntas frequentes

Como o COMOS ajuda a implementar a engenharia modularizada?

Modelos inteligentes: O COMOS possibilita a implementação consistente de engenharia modularizada para todas as disciplinas, desde a preparação e engenharia da proposta até a conclusão do projeto. Os módulos inteligentes permitem um alto grau de flexibilidade de licitação e planejamento; as solicitações dos clientes podem ser implementadas de forma individual e precisa, o que pode reduzir significativamente o excesso e a falta de engenharia.

Configurador feito para consistência: O configurador no COMOS permite que você crie e aplique modelos inteligentes padronizados para um trabalho rápido e eficiente, tudo sem programação complexa. Todos os tipos de planos interativos, como diagramas de tubulação e instrumentação, bem como especificações técnicas e listas de peças, são gerados com base em drivers variantes. Os modelos inteligentes podem ser reutilizados para engenharia e recálculos subsequentes.

Saiba mais sobre Engenharia modularizada

Quais benefícios o COMOS oferece como sistema de gerenciamento de dados e documentos (DDMS)?

Sempre em conformidade: Os fluxos de trabalho de segurança e conformidade, os processos de aprovação e o mapeamento de dados estão sempre em conformidade graças ao gerenciamento eletrônico integrado de dados e documentos. A indústria farmacêutica, assim como outras indústrias, como alimentos e bebidas, pode cumprir rigorosas autoridades nacionais e internacionais, como a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Fácil desde o início: Logo na fase de projeto e engenharia, o software gera a estrutura de documentos necessária com base em modelos padronizados. O banco de dados uniforme e a orientação rigorosa dos objetos garantem alta qualidade e consistência dos dados, o que, por sua vez, simplifica significativamente o gerenciamento da conformidade.

Documentação perfeita: A consistência do projeto e da planta, bem como as especificações do material e do fornecedor, podem ser facilmente verificadas, enquanto os resultados dos testes da qualificação operacional podem ser documentados, arquivados e recuperados. Todos os processos são mapeados de forma ideal e a documentação perfeita garante uma taxa de erro mínima. Os cronogramas de manutenção gerados automaticamente também permitem uma supervisão eficiente da planta.

Saiba mais sobre o DDMS (Sistema de gerenciamento de dados e documentos)

Como o COMOS oferece suporte à manutenção móvel inteligente?

O COMOS Mobile Worker oferece:

Integração para qualquer lugar: A solução móvel COMOS integrada e o módulo COMOS MRO (Manutenção, Reparo e Revisão) fornecem um sistema único para gerenciamento, planejamento e organização da operação e manutenção, incluindo documentação da planta. Os pedidos de manutenção podem ser processados com eficiência, os dados e documentos podem ser visualizados e editados no local e até mesmo a marcação vermelha pode ser executada diretamente no campo.

Manutenção maximizada: O COMOS permite uma troca de dados bidirecional entre o banco de dados central e os terminais móveis por meio do Sistema de Gerenciamento de Informações de Ativos. Isso permite que o pessoal de manutenção da fábrica nas indústrias química, farmacêutica e de petróleo e gás processe com eficiência os pedidos de manutenção, registre mensagens de erro e crie documentação imediata.

Transparência total: Os eventos podem ser atribuídos a componentes individuais em diferentes níveis de prioridade, fornecendo aos especialistas em serviços uma visão completa da situação na fábrica. A documentação da planta pode ser atualizada continuamente e o feedback do campo está imediatamente disponível para todos os usuários do COMOS.

Dados em tempo real: O COMOS Mobile Worker elimina etapas demoradas de pós-processamento e erros relacionados graças a uma solução de servidor que combina os dados de fontes individuais. Seja usando ferramentas da Siemens, como o sistema COMOS CAE, ou sistemas de terceiros, o servidor combina fotos, modelos 3D de bombas, vídeos e muito mais para ajudar os funcionários em campo.

Encontro mais fácil: A função de realidade aumentada e navegação do COMOS Mobile Worker permite que o trabalhador de campo encontre facilmente dispositivos de campo e fontes de problemas. O trabalhador de campo conhece a localização do dispositivo e a rota mais rápida, garantindo a máxima eficiência e a redução de erros.

Troca bidirecional rápida: O COMOS Mobile Worker permite a substituição eficiente de um componente, como uma bomba, com base em um plano detalhado do fluxo de trabalho de manutenção. O funcionário reconhece cada etapa especificada e, quando concluída, sinaliza de volta que a bomba foi substituída. O modo de operação bidirecional garante que o status atual seja documentado corretamente em todos os momentos e facilita a preparação para auditorias.

Saiba mais sobre COMOS Mobile Worker.

Como o COMOS aproveita dados inteligentes para plantas abandonadas?

Digitalização de plantas abandonadas: As soluções personalizadas para habilitação de áreas abandonadas permitem que os dados sejam gerenciados centralmente, o que melhora o planejamento da manutenção e acelera o recomissionamento. O modelo de dados orientado a objetos e a arquitetura do sistema aberto possibilitam a importação fácil de dados e documentos (1D/2D/3D) das fases de engenharia e operação para o sistema de gerenciamento do ciclo de vida da fábrica a qualquer momento.

Dos dados ao gêmeo digital: Dados subjacentes inteligentes podem ser criados a partir de todos os tipos de documentos, incluindo arquivos de imagem e PDFs. Por exemplo, técnicas inovadoras podem ser usadas para gravar e digitalizar uma imagem atualizada da planta com base em imagens de drones ou escaneamentos a laser. Isso estabelece as bases para o gêmeo digital, que torna a conversão ou expansão das seções existentes da planta mais eficiente.

Recomissionamento rápido, maior produtividade: Usando uma plataforma central, as plantas mais novas podem operar com mais eficiência, enquanto as plantas mais antigas podem ser modernizadas de forma confiável. O COMOS indica imediatamente dados inconsistentes e compara o estado “conforme projetado” da planta com o estado “conforme construído”.

Saiba mais sobre Dados inteligentes para Brownfield.

Descubra as possibilidades