Entenda o escopo da IEC 60204‑1 e da IEC 61439‑1/2
Vários padrões se aplicam quando você está construindo gabinetes de controle para máquinas. IEC 60204‑1 é o ponto de partida relevante, mas os fabricantes de gabinetes de controle também precisam garantir a segurança elétrica do painel de controle da melhor maneira possível. É por isso que recomendamos uma análise de risco — que também é exigida pelas diretrizes relevantes para o mercado europeu. Se forem identificados mais riscos que o fabricante acredita não estarem cobertos pela IEC 60204-1, IEC 61439‑1/2 e outros padrões podem ser consultados para obter assistência adicional de design.
A Comissão Alemã de Tecnologias Elétricas, Eletrônicas e da Informação de DIN e VDE (DKE) publicou uma declaração para ajudar a identificar as áreas de aplicação da IEC 60204‑1 e da IEC 61439‑1/2.