Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Um homem e uma mulher caminham por uma moderna instalação industrial, passando por máquinas de produção à esquerda e grandes painéis de controle à direita. A mulher está gesticulando enquanto eles falam.

Engenharia do painel de controle

Economize tempo e esforço em seu trabalho diário no projeto elétrico de máquinas. Apoiamos você em todos os aspectos da criação de painéis de controle, do planejamento e engenharia à manutenção e comissionamento, fornecendo conhecimento técnico, conhecimento de aplicação e ferramentas básicas de engenharia.

Acelere o design do seu painel de controle

Nossa ampla variedade de tópicos para a construção de painéis de controle não inclui apenas padrões, EMC, aquecimento e adaptação. Ele também contém informações básicas complementares sobre planejamento elétrico com ferramentas e dados.

Reduza a complexidade

Use a padronização de equipamentos elétricos para reduzir esforços e custos. Nossas soluções ajudam operadores de fábricas e OEMs a otimizar muitas das tarefas mais demoradas na construção de painéis de controle industriais.

Confie na sua engenharia

Minimize o trabalho manual, evite erros e mantenha seus projetos de painel de controle organizados e eficientes, ganhando confiança usando ferramentas integradas, dados precisos e orientação clara durante todo o planejamento e design em conformidade com os padrões.

Confie no conhecimento especializado

Aproveite o profundo conhecimento sobre padrões como IEC, UL e CSA, junto com webinars e dicas valiosas de nossos especialistas, para economizar tempo e esforço ao criar painéis para o mercado global.

Explore soluções práticas de painel de controle

Otimize o planejamento do gabinete de controle com poderosas ferramentas de engenharia, sólida experiência e dicas comprovadas de economia de tempo. Simplifique os processos, simplifique o design compatível com os padrões e reduza as tarefas manuais. Isso ajudará você a concluir seus projetos com mais rapidez, eficiência e maior confiabilidade no planejamento.

Select...
Duas pessoas sentadas em frente a um laptop discutindo os padrões aplicáveis ao painel de controle para o mercado norte-americano, como os padrões UL.

Acesso ao mercado na América do Norte

Padrões, regulamentos e práticas da UL e CSA para a construção de painéis de controle competitivos para o mercado norte-americano.

Diretivas da UE e padrões IEC

Expertenwissen zu allen Aspekten des Schaltschrankbaus und -designs in Übereinstimmung mit IEC-Normen und U-Richtlinien

Software de designer elétrico

O Electrical Designer é uma ferramenta gratuita baseada em nuvem, compatível com IEC 60204-1, que torna o pré-planejamento elétrico mais eficiente, confiável e flexível.

Um painel de controle com display digital mostrando a verificação do aumento de temperatura.

Ferramenta de cálculo térmico SIMARIS

Otimize e calcule facilmente o aumento da temperatura nos painéis de controle, já que a verificação é essencial e solicitada pela norma IEC 61439‑1.

Webinar sob demanda

Revisão UL508A 2025

Participe do nosso webinar para saber como projetar painéis de controle em conformidade com a UL 508A e garantir o acesso ao mercado norte-americano. Obtenha conhecimento prático sobre padrões, orientação sobre como selecionar os componentes certos e exemplos reais de aplicações para engenharia eficiente e dimensionamento preciso dos fios, incluindo SCCR, circuitos principais de alimentação e controle e dispositivos de proteção contra falhas de aterramento.

Explore nossos recursos do painel de controle