Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Garanta energia resiliente para cuidados ininterruptos

Monitore, distribua e proteja a energia em toda a infraestrutura elétrica do hospital com sistemas integrados de distribuição de energia que ajudam a manter a energia contínua em sistemas críticos, fortalecem a resiliência operacional e protegem a continuidade dos cuidados durante interrupções na rede e operações diárias.

Resiliência de energia na área de saúde

Desafio

A prestação de cuidados depende de energia contínua para dar suporte a sistemas essenciais à vida, manter a segurança do paciente e manter as operações em funcionamento. No entanto, a instabilidade da rede, condições climáticas extremas, infraestrutura envelhecida e cargas elétricas crescentes aumentam o risco de interrupções e interrupções. a visibilidade limitada do desempenho elétrico pode dificultar a identificação precoce de problemas e proteger a continuidade dos cuidados.

Solução

A distribuição de energia monitorada fornece visibilidade em tempo real do desempenho elétrico, ajudando as equipes das instalações a identificar sobrecargas, falhas e problemas de qualidade de energia antes que se tornem interrupções. Combinadas com arquiteturas de energia redundantes, priorização inteligente de carga e integração de microrredes, as organizações de saúde podem manter a energia contínua em sistemas críticos e proteger a continuidade dos cuidados durante interrupções na rede. O resultado é uma infraestrutura elétrica mais resiliente que suporta redundância de energia, continuidade operacional e segurança do paciente.

Detecte falhas elétricas precocemente

Detecte sobrecargas, falhas e condições anormais mais cedo, antes que elas se transformem em tempo de inatividade.

Monitore toda a sua rede elétrica

Obtenha visibilidade em tempo real da carga, do status e da qualidade de energia na distribuição de média e baixa tensão.

Mantenha os sistemas essenciais alimentados

Mantenha a energia contínua em sistemas vitais durante interrupções e instabilidade da rede.

Equilibre a carga dinamicamente

Evite sobrecargas durante picos de demanda ou condições degradadas da rede com balanceamento de carga inteligente.

Troque as fontes de alimentação sem problemas

Faça a transição perfeita entre a rede, o backup e os recursos de energia no local para obter total redundância de energia hospitalar, sem interrupção.

Prepare a infraestrutura para demandas futuras

Use dados elétricos centralizados e histórico de eventos para apoiar o planejamento da manutenção e a modernização da infraestrutura.

Áreas de solução recomendadas

Como começar a usar a resiliência de energia

Select...

Energia confiável e monitorada para infraestrutura crítica de saúde

Obtenha visibilidade em tempo real da infraestrutura elétrica hospitalar, desde comutadores de média tensão (MV) até painéis de baixa tensão (LV), permitindo uma resposta mais rápida a falhas, sobrecargas e problemas de qualidade de energia.

  • Monitoramento de energia elétrica em tempo real em alimentadores, comutadores e painéis para visibilidade da carga, status e qualidade da energia
  • Arquitetura integrada de distribuição de MV e LV para coordenar a proteção, o monitoramento e o controle em toda a rede elétrica
  • Detecção precoce de sobrecargas, falhas e condições anormais para reduzir o risco de interrupções e danos ao equipamento
  • Visibilidade do fluxo de energia em circuitos e ativos críticos, apoiando a priorização de cargas de segurança de vida e de missão crítica
  • Dados elétricos centralizados e histórico de eventos para apoiar o planejamento de manutenção, avaliações de resiliência e modernização da infraestrutura
  • Suporte para integração de carregamento de veículos elétricos sem comprometer a disponibilidade crítica de energia ou a estabilidade do sistema

Produto | Distribuição de energia de baixa tensão
Produto | Monitoramento de energia elétrica
Produto | SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS

Desafio do cliente

As instalações de saúde dependem de energia confiável para operações ininterruptas. A infraestrutura envelhecida e o aumento da demanda de energia aumentam o risco e limitam a flexibilidade, especialmente porque o carregamento de veículos elétricos e a energia renovável adicionam novas demandas.

Principais benefícios

  • Fortaleça a confiabilidade da energia por meio de monitoramento integrado e resposta mais rápida a eventos elétricos.
  • Mantenha os sistemas críticos funcionando com energia consistente e confiável, independentemente de as condições serem normais ou se a rede estiver sob pressão.

KPIs

  • Tempo médio para detectar falhas elétricas
  • Redução do tempo de inatividade não planejado relacionado à energia
  • Taxa de incidentes com qualidade de energia

Fortaleça a resiliência de energia em suas instalações de saúde

Planejando melhorar a resiliência de sua infraestrutura de energia de saúde? Desde monitoramento elétrico avançado e redundância integrada até microrredes e recursos de energia distribuídos, nossos especialistas podem ajudá-lo a reduzir riscos, melhorar a confiabilidade e apoiar o atendimento ininterrupto ao paciente. Vamos discutir suas metas e identificar o caminho certo a seguir.