Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Garanta a segurança contra incêndio em todas as instalações de saúde

O cuidado não pode ser comprometido, nem a proteção contra incêndio. Detecte ameaças mais cedo, responda com mais rapidez e mantenha a conformidade com sistemas de detecção de incêndio conectados projetados para proteger os ambientes de saúde e, ao mesmo tempo, reduzir as interrupções nas operações diárias e no atendimento ao paciente.

Equipe de unidades de saúde monitorando sistemas de segurança contra incêndio com alarmes, sensores, sinalização de saída e extintor.

Desafio

Os hospitais enfrentam desafios complexos de segurança contra incêndio, onde a proteção de pacientes, funcionários e infraestrutura crítica deve ser equilibrada com operações clínicas ininterruptas. O acesso limitado a espaços clínicos, salas seguras, áreas operacionais e quartos de pacientes geralmente atrasa as inspeções, testes e manutenção essenciais de segurança contra incêndio. Os hospitais contêm diversos riscos de incêndio, desde cozinhas comerciais e equipamentos médicos até ambientes e sistemas elétricos ricos em oxigênio. As instalações de saúde devem atender aos rigorosos regulamentos de segurança contra incêndio e padrões de credenciamento, sem tolerância a falhas ou não conformidade do sistema.

Solução

Conectar sistemas de detecção, alarme e supressão em todos os edifícios e zonas oferece às equipes das instalações uma visão única e em tempo real do status da segurança contra incêndio. A conectividade em nuvem amplia essa visibilidade em todos os locais, o autoteste autônomo reduz as inspeções manuais em espaços ocupados e o monitoramento contínuo identifica riscos emergentes antes que eles se tornem problemas de conformidade. O resultado é um sistema hospitalar de segurança contra incêndio que permanece pronto para inspeção sem adicionar carga de trabalho manual.

Responda mais rápido, sempre

Permita uma resposta rápida e coordenada com detecção, alarme e supressão integrados em vários edifícios e zonas.

Veja de qualquer lugar

Obtenha visibilidade em tempo real dos alarmes de incêndio, falhas e status do sistema em todos os locais, mesmo fora do campus.

Verifique a integridade do sistema sem interrupções

O autoteste automatizado de detectores de incêndio e dispositivos de alarme ajuda a verificar a prontidão e identificar problemas com mais frequência sem interromper as operações.

Fique à frente da conformidade

Transforme o registro centralizado e a documentação digital em registros prontos para auditoria para inspeções e credenciamento.

Identifique os problemas do sistema de incêndio com antecedência

Diagnósticos remotos, supervisão da entrada de fumaça e monitoramento da integridade do sistema ajudam a identificar problemas antes que eles se tornem falhas ou problemas de conformidade.

Libere equipes clínicas e de instalações

Reduza a coordenação manual e os testes no local para que as equipes possam se concentrar no atendimento ao paciente, não na papelada.

Áreas de solução recomendadas

Como começar com a segurança contra incêndio

Select...

Segurança contra incêndio conectada que permite uma resposta mais rápida e coordenada

Reúna a detecção, o alarme e a supressão em todos os edifícios e zonas, para que um evento de incêndio acione uma resposta coordenada, não várias respostas desconectadas.

  • Sistemas de detecção, alarme e supressão de incêndio integrados e interconectados em vários edifícios e zonas
  • Detecção precoce de incêndio para reduzir alarmes incômodos e, ao mesmo tempo, apoiar a integridade do detector e a prontidão do sistema
  • Endereçamento preciso no nível do dispositivo para identificar rapidamente a localização do incidente
  • Capacidades integradas de alarme e extinção aceleram a resposta e ajudam a limitar a propagação do fogo antes que ele afete pessoas, operações ou infraestruturas críticas
  • Detecção integrada de gás e monitoramento de vazamento de água para proteção contra riscos adicionais às instalações

O monitoramento centralizado, o registro de eventos e os relatórios de status do sistema oferecem suporte à resposta coordenada, inspeções, auditorias e documentação de conformidade.

Produto | Supressão de incêndio Sinorix
Produto | Detecção de segurança contra incêndio

Desafio do cliente

Ambientes de saúde continuamente ocupados devem detectar e responder rapidamente a eventos de incêndio, ao mesmo tempo em que atendem aos rígidos requisitos de conformidade. Sistemas desconectados limitam a visibilidade, atrasam a resposta e aumentam o esforço de manutenção.

Principais benefícios

  • Resposta de incêndio mais rápida e coordenada em edifícios e espaços críticos
  • Maior confiança na prontidão e conformidade do sistema
  • Redução da interrupção no atendimento ao paciente e nas operações diárias

KPIs

  • Tempo de resposta a eventos de incêndio
  • Cobertura de integração de sistemas em edifícios
  • Taxa de aprovação na auditoria de Conformidade

Garanta a prontidão para a segurança contra incêndio em todas as instalações de saúde

A segurança contra incêndio na área da saúde vai além da conformidade. Desde a detecção conectada de incêndio e o monitoramento baseado em nuvem até testes autônomos e serviços digitais, nossos especialistas podem ajudar a fortalecer a prontidão de segurança contra incêndio, apoiar a conformidade e reduzir as interrupções operacionais. Proteja pacientes, funcionários e infraestrutura crítica com uma abordagem mais proativa à segurança contra incêndio.