Desafio
Ambientes críticos, incluindo salas de cirurgia, unidades de terapia intensiva (UTIs), salas de isolamento, farmácias e laboratórios, dependem de condições rigorosamente controladas para proteger pacientes e funcionários. Mesmo pequenos desvios no fluxo de ar, pressão, umidade ou temperatura podem aumentar o risco de HAIs e SSIs, com até 25% das HAIs em tratamento intensivo vinculadas a fatores ambientais. No entanto, muitas instalações ainda dependem de monitoramento manual e sistemas de controle fragmentados.
Solução
Quando espaços críticos operam fora de condições seguras, o impacto é imediato; procedimentos atrasados, casos reagendados e tempo de inatividade dispendioso que sobrecarrega as operações clínicas e os orçamentos. Os sistemas inteligentes de automação predial e monitoramento de ambientes críticos unificam o controle de pressão, a regulação do fluxo de ar, o gerenciamento de temperatura e a documentação de conformidade em uma única plataforma, oferecendo às equipes das instalações visibilidade em tempo real de todas as salas críticas. Com dados centralizados, monitoramento contínuo e alertas automatizados, as equipes podem detectar problemas mais cedo, responder mais rapidamente e evitar interrupções antes que elas afetem os cronogramas ou a receita. O resultado é um ambiente crítico consistentemente seguro, compatível e pronto para uso.