Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
APLICAÇÃO NO MUNDO REAL

Gerencie a infraestrutura de data center para cargas de trabalho de IA

A computação acelerada está gerando demandas sem precedentes em escala, densidade e complexidade do data center. A Siemens oferece soluções integradas de nível industrial projetadas para maximizar os tokens por watt e minimizar o tempo de computação em data centers prontos para IA.

Desafio

Os data centers prontos para IA enfrentam o “desafio de 10 vezes”: um aumento de dez vezes em escala, densidade de energia ou cargas térmicas em comparação aos data centers tradicionais. Isso muda a forma como precisamos projetar, controlar e conectar essas instalações, com uma mudança fundamental no projeto de infraestrutura.

Solução

As cargas de trabalho de IA exigem uma infraestrutura forte e harmonizada para fornecer o máximo de tokens por watt. A Siemens aproveita décadas de experiência industrial e de data center para desenvolver arquiteturas de referência validadas, criadas especificamente para cargas de trabalho de IA e suas metas específicas de disponibilidade, eficiência e escalabilidade. Como esquemas padronizados, eles oferecem desempenho previsível em sites distribuídos globalmente.

Densidades de potência extremas

Gerencie racks de HPC com mais de 100 kW com soluções avançadas de energia para obter o máximo de tokens por watt.

Cargas térmicas intensas

Substitua o resfriamento a ar pelo resfriamento líquido para garantir estabilidade térmica e eficiência.

Implantação urgente e escalável

Diminua o tempo de computação com projetos modulares e padronizados em diversos locais globais.

Complexidade operacional

Integre e gerencie sistemas complexos para grandes cargas de trabalho de IA e, ao mesmo tempo, equilibre a escassez de talentos.

Restrições de grade

Adote estratégias flexíveis de energia para acelerar a interconexão da rede e garantir a capacidade de energia necessária.

Sustentabilidade e descarbonização

Otimize o uso de energia e água, integre energias renováveis e habilite cargas de trabalho de IA em grande escala, com consciência de carbono.

Explore nossos designs de referência de IA validados

Como começar

Como parceira de tecnologia confiável, a Siemens impulsiona a inovação e a interoperabilidade, ajudando as operadoras a criar data centers prontos para IA. Nós nos concentramos em soluções integradas, escaláveis e modulares e em projetos comprovados que reduzem o risco de implantação e podem se adaptar às crescentes necessidades de computação de IA.

Os data centers precisam de uma fonte de alimentação contínua. Seus operadores devem ser capazes de realizar retrofits e upgrades sem interromper as operações. O sistema LData da família de produtos SIVACON 8PS suporta um planejamento fácil e uma instalação rápida, bem como uma operação flexível e confiável. http://www.siemens.com/LData-system

Distribuição confiável de energia

Combine equipamentos de distribuição e tecnologias modulares da Siemens para energia de alta densidade com balanceamento dinâmico de carga e proteção de estado sólido.

Leia este folheto para obter mais detalhes

Ilustração de uma solução de resfriamento líquido em um data center, incluindo o espaço branco com trocador de calor de porta traseira (RDHx) e unidade de distribuição de refrigerante (CDU) e o espaço cinza com resfriador e torre de resfriamento.

Controle e simulação de resfriamento

Integre o resfriamento líquido com válvulas e atuadores inteligentes da Siemens para gerenciar cargas de alta densidade. O software de simulação térmica otimiza o fluxo de fluido e ar em todos os níveis da sala, do rack e do chip. Nossos parceiros de tecnologia oferecem suporte a soluções de trocadores de calor diretos para chip e porta traseira.

Ilustração de um data center com sistemas de automação e servidores redundantes em uma sala com luz vermelha.

Automação de nível industrial

Conecte computação, energia e resfriamento com PLCs, DDCs e simulação da Siemens para alta disponibilidade e tolerância a falhas. A medição avançada estabiliza a qualidade da energia e os riscos da rede. Nosso pacote de gerenciamento de data center integrado unifica BMS, EPMS, SCADA e DCIM em uma única visualização para operação de OT.

captura de tela de software de uma simulação digital de gêmeos, sala POD

Simulações digitais de gêmeos

Os gêmeos digitais da Siemens projetam e testam cenários complexos (térmicos, de energia, layouts, logística) antes da construção para reduzir o risco de implantação e o tempo de computação. Em operação, o gêmeo executável permite otimização contínua, análise preditiva e planejamento de cenários para capacidade resiliente.

Um local de geração de energia com linhas de energia, torres de transmissão e um campo solar próximo na água, cruzado por uma pequena estrada, coberta por uma camada de visualização digital. Da campanha GWS.

Conectividade de rede

Os esquemas de controle avançado da Siemens coordenam a geração local, UPS, armazenamento e outras infraestruturas de energia para liberar a flexibilidade de energia. Isso ajuda a gerenciar os perfis de carga para melhor se alinhar às demandas da rede, acelerando a conexão à rede e melhorando a prontidão operacional para cargas de trabalho de IA.

ESTUDO DE CASO

Dominar as oscilações de potência da GPU

Soluna e Siemens solucionam as oscilações de potência da GPU para a IA

A Soluna Holdings é desenvolvedora de data centers com energia renovável para aplicativos de computação intensiva, incluindo IA de alta densidade. A Soluna e a Siemens assinaram um memorando de entendimento sobre o Projeto Grace: em um site piloto de 2 MW, implantando uma arquitetura de energia e controles por trás do medidor para capturar, monitorar e gerenciar rápidas oscilações de energia acionadas por GPU ao executar cargas de trabalho de IA diretamente na geração renovável.

Objetivo: Criação de um plano repetível para futuras implantações de IA por trás do medidor em locais de geração renovável.

O portfólio da Siemens envolveu:

  • Equipamentos elétricos e mecânicos, incluindo transformadores, comutadores, conversores de energia e sistemas auxiliares
  • Plataforma SICAM SCADA para monitoramento e controle