Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
APLICAÇÃO NO MUNDO REAL

Manutenção preditiva da fonte de alimentação

A manutenção preditiva da fonte de alimentação usa monitoramento e análise de condições para melhorar a confiabilidade, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a manutenção.

Engenheira com colete de alta visibilidade em uma passarela elevada usando um tablet para monitorar a produção e a segurança no local de trabalho.

Desafio

Quais são os principais desafios no fornecimento de energia de linhas de montagem industriais?

  • A fonte de alimentação de vários sistemas na linha parece esporádica devido a aumentos e flutuações inesperados
  • Potencial de danos significativos ao equipamento devido a problemas de energia de alta tensão
  • Dificuldade em identificar a causa raiz das flutuações de energia sem monitoramento adicional

Solução

Confiabilidade aprimorada para as linhas de montagem por meio de manutenção preditiva e IA

  • O aplicativo analisa a fonte de alimentação, detecta flutuações de alta tensão e alerta seus técnicos de manutenção
  • Outros equipamentos de monitoramento de energia podem ser instalados para rastrear o problema
  • O transformador de potência defeituoso pode ser substituído de antemão, por exemplo, dentro de um ciclo de manutenção planejado para evitar paradas inesperadas

Benefícios

Ilustração da tela do monitor com uma seta para cima

Maior estabilidade de energia

A manutenção preditiva permite maior estabilidade de energia em todo o local, evitando problemas com equipamentos posteriores.

Um ícone representando custos de engenharia reduzidos com uma seta para baixo e um sinal de porcentagem.

Menor custo de manutenção

A manutenção proativa evita danos mais graves ao equipamento.

Ícone de braço robótico representando um alto grau de automação industrial

Confiabilidade aprimorada

Confiabilidade operacional aprimorada por meio de detecção precoce e intervenção direcionada.

ESTUDO DE CASO

Fabricante automotivo global

Peças de automóveis manuseadas por robôs na fábrica de automóveis.

O Senseye Predictive Maintenance aumenta o OEE

Resultados: Um fabricante expandiu sua capacidade de manutenção preditiva em seus locais de produção globais.

  • Dezenas de milhões em tempo de inatividade economizado
  • Rápido retorno do investimento em menos de 3 meses
  • Aviso de falha da máquina com até 6 meses de antecedência
  • Redução na manutenção preventiva e nas atividades secundárias
  • Melhorias de OEE ano a ano