Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
APLICAÇÃO NO MUNDO REAL

Predição automatizada de falhas em sistemas de correias transportadoras

Assuma o controle de suas linhas de produção automotiva com a previsão automática de falhas. Detecte anomalias em seus sistemas de transporte e identifique suas causas básicas, para evitar gargalos, diminuir o tempo de inatividade e economizar custos.

Os trabalhadores estão no chão de uma fábrica de automóveis com carrocerias azuis sob estruturas amarelas e áreas de trabalho envidraçadas.

Desafio

Quais são os principais desafios da previsão de falhas em sistemas transportadores EMS?

  • Tempos de inatividade inesperados de uma transportadora EMS podem causar um tempo de inatividade de toda a linha de produção
  • Capacidade limitada de detectar padrões complexos de falhas do sistema
  • Falta transparência para identificar possíveis pontos fracos em grandes linhas de produção

Solução

Condition monitoring equipado com detecção de anomalias para manutenção preditiva

  • Monitoramento de condições para identificar pontos fracos, como corrente e temperatura do motor, detecção automática de anomalias, rastreamento do tempo de ciclo, etc.
  • Painéis preparados, mapas de calor, análise principal e registro automático de eventos
  • Funções de manutenção preditiva para evitar tempos de inatividade

A complexidade na manufatura automotiva continua aumentando, desde a crescente demanda por veículos individualizados até os crescentes custos de recursos. Nossa solução automatizada de previsão de falhas para sistemas de correias transportadoras simplifica sua linha de produção, ajudando você a:

  • Identificar pontos fracos, falhas e causas básicas
  • Detectar gargalos ocultos
  • Registrar eventos automaticamente
  • Aumentar a disponibilidade do sistema
  • Reduzir os tempos de comissionamento e ramp-up
  • Economizar custos, reduzindo os tempos de inatividade não planejados
Carros em vários estágios de montagem são suspensos das estruturas ao longo de uma linha de produção dentro de uma instalação de montagem de veículos.

Benefícios que mantêm seus sistemas de transporte funcionando

Simplifique sua linha de produção com a previsão automática de falhas. Identifique pontos fracos e anomalias por meio do monitoramento de condições, visualize os resultados em painéis simplificados e use a manutenção preditiva para aumentar a disponibilidade, reduzir custos e evitar paradas não planejadas.

Uma tela mostra uma seta circular de atualização acima de um círculo azul-petróleo com uma seta para cima e para a direita em um fundo verde sólido.

Painéis simplificados

Visualize facilmente seus dados como painéis preparados, mapas de calor ou análises principais e se beneficie do registro automático de eventos.

Uma chave inglesa fica acima de um carro, que está acima de um círculo contendo uma seta apontando para baixo.

Detecte anomalias

Identifique automaticamente pontos fracos e detecte anomalias na corrente e temperatura do motor, rastreamento do tempo de ciclo e muito mais.

Um ícone de carro azul-petróleo e um ícone circular azul-petróleo com uma seta apontando para baixo aparecem sobre um fundo sólido e uniformemente colorido.

Reduza o tempo de inatividade

Use ferramentas de manutenção preditiva para evitar o tempo de inatividade não planejado que afeta toda a sua linha de produção.

ESTUDO DE CASO

Fabricante automotivo global

Peças de automóveis manuseadas por robôs na fábrica de automóveis.

O Senseye Predictive Maintenance aumenta o OEE

Resultados: Um fabricante expandiu sua capacidade de manutenção preditiva em seus locais de produção globais.

  • Dezenas de milhões em tempo de inatividade economizado
  • Rápido retorno do investimento em menos de 3 meses
  • Aviso de falha da máquina com até 6 meses de antecedência
  • Redução na manutenção preventiva e nas atividades secundárias
  • Melhorias de OEE ano a ano