Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Exergenics

A Ferramenta de Otimização de Plantas de Água Refrigerada da Exergenics é uma plataforma patenteada de software de aprendizado de máquina que simula o desempenho da planta em todas as condições possíveis. Economias de 5 a 25% da energia da planta são obtidas por meio de pontos de ajuste personalizados gerados por IA, que são facilmente integrados à lógica de controle existente no BMS.
exergenics-logo

Setores

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Movimento

Build
Expande ou baseia-se em um produto/solução do Siemens Xcelerator ao criar um novo produto, ou cria uma nova solução para o cliente via integração do produto Siemens Xcelerator com produto próprio

Produtos disponíveis

Exergenics

AI Chilled Water Plant Optimization

Maximize seu BMS com a premiada tecnologia de otimização de plantas de água gelada da Exergenics — sem caixa preta, sem treinamento, sem problemas de segurança. Economize de 5 a 35% de energia com uma implementação perfeita.