Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

AI Chilled Water Plant Optimization é alimentado por Exergenics

A Ferramenta de Otimização de Plantas de Água Refrigerada da Exergenics é uma plataforma patenteada de software de aprendizado de máquina que simula o desempenho da planta em todas as condições possíveis. Economias de 5 a 25% da energia da planta são obtidas por meio de pontos de ajuste personalizados gerados por IA, que são facilmente integrados à lógica de controle existente no BMS.

Por que Simplifique a otimização da usina de água gelada?

Nosso serviço resolve o problema de usinas ineficientes de água gelada em edifícios comerciais. A maioria dos sites tem um BMS, mas carece de estratégias de controle inteligentes e dinâmicas, o que resulta em desperdício de energia e altos custos. A Exergenics oferece suporte a proprietários de edifícios, gerentes de instalações e prestadores de serviços de HVAC em escritórios, hospitais, aeroportos, universidades, refrigeração distrital, data centers e hotéis. O mecanismo de aprendizado de máquina se integra a qualquer BMS existente para oferecer recomendações de estratégias de controle personalizadas que melhoram a eficiência energética, reduzem a demanda de pico e prolongam a vida útil do equipamento. A solução não requer hardware novo, treinamento ou interrupção das operações. A implantação é rápida e leve, com economias verificadas e relatórios de desempenho detalhados. Os clientes se beneficiam de contas de energia mais baixas, ROI rápido e otimização de longo prazo por meio do comissionamento contínuo e do ajuste do sistema. É a maneira sustentável e inteligente de aproveitar ao máximo a infraestrutura existente do seu prédio sem aumentar a complexidade.

Benefícios

  • Economia de energia e custos. A solução Exergenics oferece economias de energia típicas de 5 a 35%, ajudando a reduzir significativamente os custos operacionais. Sem a necessidade de novo hardware, os usuários obtêm benefícios financeiros mensuráveis e um curto período médio de retorno de apenas 18 meses.
  • Integração perfeita e baixa interrupção. O sistema funciona com qualquer BMS ou BAS existente, sem exigir hardware adicional ou treinamento adicional de técnicos. Isso garante o mínimo de interrupção nas operações e um processo de implantação de toque rápido e ultraleve que se encaixa facilmente nos fluxos de trabalho existentes.
  • Desempenho aprimorado do sistema. Ao otimizar as estratégias de controle, a oferta melhora o desempenho mecânico com menos partidas/paradas do equipamento, ciclos mais curtos e equilíbrio do tempo de execução. Isso prolonga a vida útil do equipamento e reduz os custos de manutenção.
  • Otimização e transparência contínuas. A plataforma Exergenics suporta o comissionamento contínuo e fornece atualizações de desempenho, verificação de economia e relatórios financeiros detalhados. Os usuários mantêm o controle enquanto mantêm a máxima eficiência do sistema a longo prazo.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Infográfico de estudo de caso de otimização de estádios

Estádio de Los Angeles

Com 70.240 lugares, este é o estádio mais caro dos EUA. A Exergenics melhorou a eficiência da usina de água gelada em 7,2%, simulando uma redução de emissões de 98 tCO₂e.

Aplicações do mundo real

Select...
Estudo de caso sobre otimização de usinas de água hospitalar

Otimização de resfriadores para instalações de saúde

O hospital com sede em Queensland melhorou a eficiência da planta de resfriamento em 6,8% usando a estratégia orientada por IA da Exergenics. A solução reduziu o uso de energia e economizou $58.200 anualmente sem interromper as operações ou o conforto do paciente.