Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Aumente a produtividade com automação orientada por simulação

A SCHOTT acelerou a produção de fogões CERAN® por meio de um conceito simulado e integrado que combina seletores delta, acionamentos e controles. O resultado: tempos de ciclo mais rápidos, maior produtividade, maior flexibilidade e tempo de comissionamento reduzido em três semanas — sem tempo de inatividade da produção.

Process Simulate da Schott Ceran (16:9)

Desafio

O gargalo de produção limita o potencial de crescimento

A SCHOTT precisava aumentar a produtividade na produção de fogões CERAN® em suas instalações em Mainz. O sistema de robô linear existente atingiu seu limite para redução do tempo de ciclo nas operações de quebra, torneamento e reorientação de painéis. A nova tecnologia de robôs delta precisou ser validada em condições reais e integrada durante a produção contínua — sem tempo de inatividade.

Solução

Pré-valide a robótica por meio de simulação digital

SCHOTT usado Tecnomatix Process Simulate para pré-validar um conceito de robô seletor delta em um ambiente virtual. A solução integrada combinou o Robot Control Suite, o controlador SIMATIC S7-1500T, Drives SINAMICS S120, Servomotores SIMOTICS S-1FK2, e SIMATIC Safe Kinematics — tudo perfeitamente integrado ao ambiente de automação existente da Siemens via TIA Portal.

Benefícios

3 semanas economizadas, mais rápido, sem tempo de inatividade

A SCHOTT alcançou tempos de ciclo mais rápidos e uma produtividade significativamente maior. Reduza o tempo de comissionamento por meio de simulação avançada, como fez a SCHOTT, economizando três semanas e eliminando o dispendioso tempo de inatividade da produção. Valide os conceitos do robô delta virtualmente antes da implantação, minimizando os riscos de engenharia. Integre perfeitamente a nova automação às operações existentes sem treinamento adicional. Expanda a solução comprovada em vários locais com o mínimo esforço de adaptação.

Schott Ceran Query (16:9)
Ícone do simulador de robô SIMATIC

Pré-validação digital

Valide virtualmente a cinemática, o desempenho e os tempos de ciclo do robô delta usando Tecnomatix Process Simulate antes da implantação física. Isso reduz o risco de engenharia e elimina as dispendiosas tentativas e erros na área de produção.

Ícone de fabricação

Controle de robô integrado

Integre a mecânica de robôs neutra em termos de fabricante diretamente em seu ambiente de automação Siemens existente usando Suíte de controle de robôs com SIMATIC S7-1500T. Nenhum controlador de robô separado é necessário. Programe e configure via Portal TIA.

TimeSparend

Integração sem tempo de inatividade

Integre a nova tecnologia de automação às linhas de produção existentes sem interromper as operações. A pré-validação por meio de simulação garante uma implantação perfeita durante a fabricação contínua, eliminando a dispendiosa interrupção da produção