SIPROTEC 7SK82O SIPROTEC 7SK82 oferece proteção compacta e econômica para motores pequenos e médios. Funções poderosas evitam sobrecargas e curto-circuitos, com certificação ATEX para uso em ambientes explosivos.
SIPROTEC 7SK85O SIPROTEC 7SK85 modular protege motores de todos os tamanhos, incluindo aqueles em ambientes explosivos (com certificação ATEX). Sua E/S flexível e expansível e seu revestimento isolante garantem segurança e alta disponibilidade.
SIPROTEC 7UM85Proteja geradores e unidades de usinas elétricas com o SIPROTEC 7UM85 modular. Ele integra todas as principais funções de proteção, proteção reversa com certificação SIL2 e certificação ATEX para ambientes explosivos.
SIPROTEC 7SX800O relé universal SIPROTEC 7SX800 protege alimentadores, linhas e motores em redes de média tensão. Esse dispositivo único, compacto e econômico oferece proteção poderosa e comprovada para iniciantes e profissionais.
SIPROTEC 7SX82O relé universal SIPROTEC 7SX82 cobre a maioria das tarefas de proteção, controle e automação em redes de distribuição. Pague somente pelo que você aplicar, reduzindo a variação do dispositivo e otimizando os custos operacionais e de investimento.
SIPROTEC 7SY82Um único dispositivo para proteção, automação e controle em aplicações de MV. Sua entrada LPIT universal patenteada minimiza a variação do dispositivo e as peças de reposição, garantindo flexibilidade total do ciclo de vida.
ReyrolleReyrolle 7SR57O dispositivo de proteção do motor Reyrolle 7SR57 oferece uma ampla gama de funções e o padrão Ethernet IEC 61850. Uma fonte de alimentação de gama completa e um design extraível simplificam o inventário e a manutenção.
ReyrolleReyrolle 7SR105O relé numérico Reyrolle 7SR105 fornece proteção, monitoramento, instrumentação e medição abrangentes do motor. Seu pacote de software integral reduz o tempo de instalação, fiação e engenharia.
ReyrolleReyrolle 7SR17O relé numérico Reyrolle 7SR17 Rho oferece proteção integrada ao motor. Ele possui 4 entradas de corrente, entradas de tensão opcionais e uma interface RTD para supervisão térmica e inicial otimizada.
SIPROTEC 7SK80Proteja motores assíncronos de todos os tamanhos com o relé SIPROTEC 7SK80. Suas funções de proteção flexíveis permitem criar até 20 funções personalizadas, enquanto a lógica programável integrada (CFC) permite a automação de comutadores.
SIPROTEC 7SK81O SIPROTEC 7SK81 é um relé multifuncional que protege motores assíncronos de todos os tamanhos. Projetado para transformadores de corrente de baixa potência, ele cobre uma ampla faixa de corrente primária (20 A a 2500 A) para uma implantação flexível e econômica.