Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Monitoramento de condições de baixa tensão com SENTRON

Identifique as necessidades de manutenção com antecedência com o software SENTRON e evite falhas de energia e tempo de inatividade dispendiosos. Nossos sistemas capturam e analisam dados de condição dos principais componentes. Isso permite que você planeje medidas de manutenção de forma eficiente — sem substituir componentes totalmente funcionais como precaução.

Por que monitorar a distribuição de energia de baixa tensão?

Edifícios e instalações modernos dependem de uma fonte de alimentação confiável, desde o acesso ao prédio e a TI do escritório até equipamentos industriais. As falhas de energia não apenas interrompem as operações, mas também podem causar danos significativos. Se um disjuntor falhar, a proteção e a confiabilidade da fonte de alimentação a jusante estão em risco. Em data centers, até mesmo um minuto de inatividade pode custar até $9.000.

O portfólio de software SENTRON, incluindo o SENTRON Powercenter 3000 e o SENTRON Powermanager, monitora a distribuição de energia em sistemas de baixa tensão. A análise dos dados coletados revela padrões que indicam avarias ou falhas iminentes do dispositivo. Isso permite que os operadores tomem medidas corretivas precocemente, por exemplo, ajustando os intervalos de manutenção. A manutenção baseada em condições pode reduzir os custos de manutenção em até 25%, aumentar o tempo produtivo em até 15% e reduzir falhas técnicas não planejadas em até 70%.

Mapa de painel de baixa tensão digitalizado com configuração SENTRON Digital

Principais benefícios

Ícone de olho representa insight de dados

Obtenha transparência e descubra o poder dos dados

As soluções de monitoramento de condições registram, coletam e analisam dados dos principais componentes em sistemas de distribuição de energia de baixa tensão. Com esses insights, os operadores podem tomar decisões informadas de manutenção preditiva.

Imagem de uma chave inglesa com um recurso de ícone de energia e monitoramento de condição.

Planeje uma manutenção eficiente

Com o monitoramento de condições da Siemens, os operadores recebem atualizações automáticas de status e mensagens de aviso oportunas. Isso permite intervenções de manutenção direcionadas e eficientes somente quando absolutamente necessário, antes que ocorram danos.

Ícone de relógio 24 horas representa operação contínua

Melhore a disponibilidade do sistema

Os dados de condição identificam necessidades precocemente, permitindo que as ações de manutenção sejam planejadas com antecedência e coordenadas com as operações em andamento. Isso ajuda a evitar paradas não planejadas, garantindo operações seguras e contínuas.

Funcionalidades em destaque

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Hardware, software e aplicativos SENTRON perfeitamente coordenados

O ecossistema de digitalização coordenado consiste em hardware com capacidade de medição e comunicação, soluções de software inteligentes e aplicativos em nuvem. Isso oferece uma ampla variedade de opções para integração em sistemas existentes, escalabilidade e algoritmos específicos de detecção de falhas.

Você precisa de ajuda para encontrar a solução certa de monitoramento de condições de baixa tensão?

Apoiamos você do planejamento à implementação para encontrar a configuração perfeita e realizá-la.

Componentes de hardware com capacidade de comunicação

Os componentes com capacidade de comunicação podem ser integrados em todo o sistema de distribuição de energia de baixa tensão. O portfólio SENTRON inclui disjuntores pneumáticos SENTRON 3WA, disjuntores em caixa moldada comumente usados como disjuntores alimentadores de saída e dispositivos de instalação modulares, como o fusível da série SENTRON 3NA COM NH. Por exemplo, os disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA2 fornecem um indicador de integridade e uma previsão da vida útil restante. Cada componente faz uma contribuição específica para o conceito integrado de monitoramento de condições.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualização e avaliação de dados de condição

Maior disponibilidade da planta, operação mais confiável e manutenção mais eficiente: os operadores se beneficiam de várias maneiras do monitoramento de condições para distribuição de energia elétrica. Os dados de condição dos dispositivos de proteção, comutação e medição SENTRON com capacidade de comunicação são encaminhados às soluções de software SENTRON para distribuição de energia de baixa tensão. Lá, ele é visualizado e avaliado. Isso ajuda a detectar falhas iminentes precocemente e, em muitos casos, evitá-las antes que elas ocorram.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Livro branco e artigos

Livro branco | Conceitos de manutenção inteligente

Livro branco | Disponibilidade aprimorada do sistema por meio do monitoramento de condições

objeto | Manutenção preditiva baseada no monitoramento de condições

Folhetos

Duas páginas | Condition monitoring com disjuntores SENTRON 3WA e 3VA

Panfleto | A manutenção baseada em condições melhora a disponibilidade do sistema

Vídeos

Vídeo | Confiabilidade da distribuição de energia Parte 1

Vídeo | Confiabilidade da distribuição de energia Parte 2

Vídeo | Confiabilidade da distribuição de energia Parte 3

Vídeo | Gerenciamento de alarmes com o SENTRON Powercenter 3000

Comece sua jornada