Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Aumentar a disponibilidade na distribuição de energia de baixa tensão

As falhas elétricas rapidamente se tornam caras. O maior risco não é a rede, mas o nível final de distribuição de energia de baixa tensão — onde as falhas causam desligamentos ou passam despercebidas. Os operadores devem perguntar: quantas interrupções podemos pagar e qual disponibilidade é necessária?

Quando a energia falha — o que realmente acontece

Uma breve interrupção pode ter consequências muito diferentes, mas sempre graves. Os data centers precisam de uma disponibilidade muito alta do sistema: 99,999%. Uma interrupção pode custar mais de €500.000 — por hora. Nos shopping centers, o valor é de cerca de €100.000. E nos hospitais, uma queda de energia pode até custar vidas. A causa mais comum de interrupções são problemas com a fonte de alimentação, e a tendência está aumentando. O problema: cerca de um quarto dos sistemas de backup convencionais falham na primeira vez em que são iniciados após uma interrupção. A realidade é que nem todas as medidas funcionam conforme o planejado. Mas não precisa ser assim: estamos aqui para ajudar você a aumentar a disponibilidade de sua distribuição de energia.

Quedas de energia na Alemanha

Emergência hospitalar

Em hospitais e clínicas em particular, uma queda de energia pode rapidamente se tornar crítica, especialmente se o sistema de backup não funcionar. No hospital Charité de Berlim, em maio de 2023, os pacientes tiveram que ser realocados em caráter de emergência.

Queda de energia no Aeroporto JFK

Interrupções de voo no JFK

Um pequeno incêndio no Terminal 1 do Aeroporto Internacional John F. Kennedy de Nova York em fevereiro de 2023 levou a uma queda de energia que não pôde ser controlada rapidamente. Como resultado, os voos tiveram que ser redirecionados ou até mesmo cancelados.

Uma visão de alto ângulo olhando para baixo na passarela de um shopping center, dois níveis visíveis, pessoas caminhando em ambas as direções ou em pé

Falhas do sistema de checkout

Se a energia for cortada em um supermercado ou shopping center, causando a falha do sistema de pagamento, os custos podem chegar a €100.000 por hora, pois os clientes não conseguirão concluir suas compras e poderão levar seus negócios para outro lugar.

Milissegundos decidem entre paralisação e saída

99,99% Disponibilidade do sistema

Os data centers precisam de uma disponibilidade muito alta do sistema. A causa mais comum de interrupções são problemas com a fonte de alimentação, e a tendência está aumentando.

500 mil € Custo por hora de interrupção

Uma interrupção pode custar mais de €500.000 por hora nos data centers. Nos shopping centers, o valor é de cerca de €100.000. E nos hospitais, uma queda de energia pode até custar vidas.

25% Falha nos sistemas de backup

Cerca de um quarto dos sistemas de backup convencionais falham na primeira vez em que são iniciados após uma interrupção. A realidade é que nem todas as medidas funcionam conforme o planejado.

O gráfico mostra um aumento nos problemas com o fornecimento de energia em 19% de 2020 a 2022.

A disponibilidade começa com o design, não com a falha

Não é incomum que as distribuições de energia funcionem por 20, 30 ou 40 anos. Um sistema de fornecimento de energia confiável começa na fase de planejamento na início do projeto. Planejadores, operadores e gerentes de projeto de eletrificação devem se perguntar quais funções essenciais do sistema devem ser mantidas em funcionamento se a energia falhar e onde a dor realmente está sendo sentida. Se, por exemplo, o resfriamento no supermercado falhar, todos os produtos ficarão estragados. Ou quais interrupções podem ser toleradas, considerando as durações de interrupção admissíveis e os tempos de transição? Somente respondendo a essas perguntas é possível obter uma relação custo-ótima entre disponibilidade e interrupções. Lembre-se de que nem todo sistema precisa de 100% de disponibilidade cara.

Planeje a disponibilidade sistematicamente com a abordagem RAMS

Todas as instalações críticas de infraestrutura, industriais ou comerciais têm diferentes necessidades de disponibilidade. UM abordagem sistemática baseado no processo RAMS pode ser usado para integrar eficientemente a disponibilidade baseada na necessidade no processo de planejamento.

R — Confiabilidade: O sistema funciona de forma confiável?
A — Disponibilidade: Está disponível quando necessário?
M — Capacidade de manutenção: Com que rapidez ele pode ser reparado?
S — Segurança: É seguro para pessoas e equipamentos?

Medidas organizacionais, específicas do sistema e conceituais reduzir os riscos de falha. A base é um projeto e dimensionamento de rede específicos para demanda.

Gráfico animado de medidas organizacionais, medidas baseadas em sistema e medidas baseadas em design combinadas
Técnica de servidores feminina fica ao lado de um gabinete no corredor do data center com fileiras de servidores em rack.

Power quality para distribuição de energia de baixa tensão

O monitoramento da qualidade da energia é importante para garantir que você tenha uma distribuição de energia confiável e eficiente, o que é essencial para equipamentos sensíveis em data centers, hospitais e outras aplicações industriais críticas. Se a qualidade da energia for instável, você poderá perder equipamentos e dados e custará mais manter seu equipamento. Descubra como medir e analisar a qualidade da energia, quais medidas de otimização você pode tomar para a distribuição de energia de acordo com a EN 50160 e como pode ser uma abordagem de sistema.

Caso de uso: Power quality para data centers

Select...
Mulher sentada na mesa com duas telas de computador com dados à sua frente

Como um planejador e consultor elétrico, você determina o nível de segurança e eficiência de uma distribuição de energia. Apoiamos você na redução de seu esforço e na integração de valor agregado, como monitoramento de condições, em seus conceitos. O SIMARIS Suite oferece soluções integradas para planejamento, dimensionamento, especificação e documentação.

Energia totalmente integrada: suporte no planejamento elétrico

Software de planejamento elétrico SIMARIS Suite

Especificações do concurso sobre monitoramento de energia e instalações

Reduzir seus tempos de inatividade é fácil

  • Medidas organizacionais: Como operador, você mesmo pode garantir a alta disponibilidade restringindo, por exemplo, o acesso ou pensando cuidadosamente em conceitos de serviço e peças de reposição (economia mínima de tempo).
  • Medidas baseadas no sistema: Detecte defeitos e falhas em um estágio inicial usando monitoramento de condições. A proteção contra falhas de arco e a proteção contra sobretensão, por outro lado, são importantes para garantir que nenhuma interrupção ocorra em primeiro lugar.
  • Medidas de projeto conceitual: Os sistemas redundantes, se planejados de forma ideal, cobrem a maior variedade de falhas. Se você também optar pela tecnologia extraível e por uma estrutura de sistema modular, poderá substituir os componentes com defeito de forma rápida e fácil (economia máxima de tempo).
Gráfico animado de combinação de medidas organizacionais, baseadas em sistemas e conceituais, mostrado como colunas em diferentes alturas

Perguntas frequentes

Mais informações para planejamento e implementação

Vídeos

Vídeo (Youtube) | Como planejar uma maior disponibilidade? Nº 1

Vídeo (Youtube) | Como planejar uma maior disponibilidade? # 2

Vídeo (Youtube) | Como planejar uma maior disponibilidade? # 3

Vídeo (Youtube) | Como planejar uma maior disponibilidade? # 4

Relatórios técnicos

Livro branco | Condition monitoring com disjuntores de 3VA

Livro branco | Proteja-se contra falhas de arco

Livro branco | Planejando a proteção interna contra falhas de arco

Livro branco | Distribuição de energia com suporte digital

Downloads e serviços de software

Software | Ferramentas de planejamento SIMARIS

Software | SENTRON Powerconfig

Industry Mall: Catálogo de produtos

Exemplo de aplicação | Disponibilidade aprimorada do sistema por meio do monitoramento de condições

Site | Hub de alimentação Totally Integrated