Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SENTRON Powermanager?

Transparência para menores custos de energia e maior disponibilidade da planta: O SENTRON Powermanager permite que gerentes de energia, consultores de energia e gerentes de instalações monitorem o consumo de energia em edifícios e fábricas, monitorem as condições de sua distribuição de energia e a qualidade da energia e gerem relatórios para o gerenciamento operacional de energia de acordo com a ISO 50001. O software tem tudo o que você precisa para um gerenciamento abrangente de energia, desde gerenciamento seguro de direitos e uma ampla variedade de tipos de relatórios até atualizações flexíveis de software. Além disso, o software suporta dispositivos SENTRON e todos os outros dispositivos, incluindo dispositivos de terceiros, com um limite superior do sistema de 1.000 dispositivos por servidor.


Crie uma infraestrutura elétrica digital mais abrangente

Adicione automação de energia para aprimorar seu sistema de monitoramento de energia elétrica. Monitore, controle e otimize a distribuição de energia com o Siemens Sm @rtGear — nossa plataforma inteligente conectada de distribuição de energia e comutação. Saiba mais sobre nosso software Sm @rtGear.

Principais benefícios

Aumente a eficiência energética e de custos

Obtenha transparência sobre o consumo de energia e use o gerenciamento de carga para otimizar as operações.

Maior confiabilidade e disponibilidade

Faça uso da manutenção preditiva para evitar paradas não planejadas e maximizar a disponibilidade de seus sistemas de distribuição de baixa tensão.

Mantenha-se em conformidade com as normas ISO

Crie relatórios com o SENTRON Powermanager para gerenciamento de energia operacional de acordo com a ISO 50001.

Funcionalidades em destaque

Relatórios abrangentes de energia

Alta transparência energética graças a relatórios abrangentes

  • Processamento e exportação de dados para uma ampla variedade de relatórios de energia, como energia absoluta, variação de carga, relatório do centro de custo, relatório sankey, 10 principais consumidores de energia, etc.
  • Arquivamento integrado de longo prazo para análise de dados em períodos mais longos
  • Relatórios e armazenamento de relatórios em vários formatos
  • Possibilidade de encaminhar relatórios para uma lista ou pasta de e-mail
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Monitoramento confiável da qualidade de energia

Maior disponibilidade e eficiência graças à qualidade de energia transparente

  • Painéis simples, pré-configurados e baseados em navegador no nível do dispositivo, da área e do sistema para avaliar a qualidade da energia de acordo com a EN 50160
  • Alarmes em caso de desvios de tensão, harmônicos, quedas e inchaços de tensão, bem como transientes
  • Relatórios compatíveis com EN 50160
  • Monitoramento com o PQ Advisor no SENTRON Powermanager via protocolo IEC 61850 com instrumentos de qualidade de energia SICAM Q100 e SICAM Q200

Leia mais em nossa ficha técnica “Qualidade de energia para data centers”

Monitoramento confiável de condições

Maior disponibilidade graças ao monitoramento confiável das condições

  • Painel de integridade de todo o sistema e monitores individuais com KPIs importantes para gerenciamento integrado de diagnósticos, falhas e manutenção
  • Informações sobre a condição dos disjuntores (SENTRON 3VA e 3WA), como o estado de saúde em porcentagem exata e a expectativa de vida restante

Seus benefícios para monitoramento de condições e gerenciamento de manutenção

  • Visualizações padrão predefinidas disponíveis, possibilidade de adaptação personalizada
  • Localização rápida de erros e falhas e prevenção de desligamentos
  • Planejamento preventivo de trabalhos de manutenção
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Comissionamento flexível

Interface de usuário, painéis e relatórios adaptáveis individualmente

  • Alarmes definíveis individualmente, listas de alarmes, modelos de dispositivos adaptáveis e painéis configuráveis
  • Logotipos da empresa ou cabeçalhos e rodapés definidos podem ser adicionados aos modelos de relatório padrão
  • Estrutura de relatórios com várias pastas e possibilidade de geração e armazenamento de relatórios em vários formatos
  • Biblioteca gráfica padronizada com centenas de elementos predefinidos para gerar rapidamente gráficos animados que podem ser personalizados para um projeto específico
  • Editor gráfico opcional para um design personalizado que também pode ser usado em outros sistemas SENTRON Powermanager sem instalações adicionais

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Fichas técnicas

Ficha informativa | Software SENTRON Powermanager

Ficha informativa | Atualize seu SENTRON Powermanager

Ficha informativa | Monitoramento confiável da qualidade da energia

Ficha informativa | Power quality para data centers

Ficha informativa | Verificação obrigatória da ISO 5001

Guias

Guia | Guia de seleção rápida do SENTRON

Suporte técnico