Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
ESTUDO DE CASO

Recuperação sustentável de calor no data center Infomaniak D4

Em Genebra, a infraestrutura digital se transforma em um ativo da comunidade local: o D4 recupera o calor gerado por seus servidores e o fornece à rede de aquecimento distrital local, aquecendo cerca de 6.000 casas no inverno. A Siemens fornece a espinha dorsal de distribuição de energia para essa reutilização de energia em grande escala.

Um data center sustentável em Genebra

A Infomaniak desenvolveu o data center D4 em Genebra junto com a cooperativa La Bistoquette e a Services Industriels de Genève (SIG). Construída no subsolo sob um parque público, a instalação combina computação de alta densidade com um conceito de energia urbana sustentável. Em vez de rejeitar o excesso de calor do servidor, o D4 o captura e o alimenta na rede de aquecimento distrital de Genebra, fornecendo aquecimento e água quente para cerca de 6.000 residências. O projeto combina infraestrutura de TI resiliente com operações com eficiência energética e integração urbana sustentável.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Transformando o calor residual do servidor em um recurso comunitário

O D4 opera um sistema de recuperação de calor de circuito fechado que reutiliza a energia gerada pelas operações de TI. Toda a eletricidade consumida por servidores, inversores e infraestrutura de resfriamento é finalmente convertida em calor a aproximadamente 40—45°C. Esse calor é transferido por meio de trocadores de calor ar-água e atualizado usando bombas de calor antes de ser alimentado pela rede de aquecimento distrital de Genebra. A água resfriada, a cerca de 28°C, é devolvida ao data center para regular a temperatura do servidor, eliminando a necessidade de ar condicionado convencional. O sistema funciona sem consumo de água e é alimentado inteiramente por energia solar e hidrelétrica renovável.

Medindo o desempenho de sustentabilidade

O D4 opera cerca de 10.000 servidores e reutiliza 95% da energia consumida como calor. Com 1,7 MW de energia recuperada, ele pode fornecer calor para 6.000 casas com eficiência energética no inverno ou 20.000 chuvas de cinco minutos no verão diariamente, evitando até 3.600 toneladas de emissões de CO₂ anualmente em comparação com o gás natural.

1,09 PUE médio

0,95 ERF médio

1,7 MW Produção total de calor utilizada

Distribuição de energia resiliente como base

O conceito de reutilização de energia da D4 depende da operação contínua e estável de sua infraestrutura digital. Para atender aos requisitos de alta disponibilidade, a Infomaniak implementou uma arquitetura elétrica redundante baseada na tecnologia de distribuição de energia da Siemens em seus sistemas críticos:

  • Quadros de distribuição SIVACON S4 para o sistema principal de distribuição de energia
  • Disjuntores SENTRON 3WA/3VA para alternância perfeita entre rede, UPS e geradores de backup
  • Entroncamento de barramento SIVACON 8PS para transmissão eficiente de energia com perdas mínimas de energia

Junto com alimentações redundantes de média tensão, sistemas UPS duplos e geração de backup, a infraestrutura fornece a resiliência elétrica necessária para operações ininterruptas de data center e desempenho estável do sistema.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Hoje, a PUE não é mais suficiente diante da emergência climática. Também devemos considerar novas métricas, como ERE e ERF. A infraestrutura digital deve ser um impulsionador da transição energética, não apenas um consumidor de eletricidade.
Boris Siegenthaler, fundador e CSO da Infomaniak

Um plano circular para a infraestrutura digital além da PUE

O D4 demonstra como a infraestrutura elétrica resiliente, a energia renovável e a recuperação de calor podem trabalhar juntas para criar um modelo mais sustentável de infraestrutura digital que está retribuindo às comunidades vizinhas.

Olhando além das métricas tradicionais de eficiência, o projeto prova que os data centers podem fazer melhor uso da energia que consomem e, ao mesmo tempo, manter operações altamente confiáveis. Para incentivar uma adoção mais ampla, a Infomaniak publicou o conceito D4 como um projeto de código aberto junto com a EPFL, o IMD e a Universidade de Lausanne como parte do programa E4S em d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20