Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Projeto IBC Chur

Redes prontas para o futuro com monitoramento quase em tempo real

As transições de energia exigem transformação digital. Com mais recursos de energia distribuída, cargas mais altas e necessidades de estabilidade, a IBC Chur usa a tecnologia Siemens segura e baseada em dados para total transparência da rede, preparando a rede de baixa tensão para o futuro e garantindo energia confiável para 40.000 pessoas.

Impulsionado por dados

Transparência e capacidade da rede

A IBC Energie Wasser Chur transformou sua rede com fusíveis inteligentes, sensores e o Siemens Electrification X, permitindo transparência 24 horas por dia, 7 dias por semana, detecção mais rápida de falhas e fácil integração, criando uma base escalável para uma rede de energia mais confiável e pronta para o futuro.

IBC Energie Water Chur

Alimentado por dados: disponibilidade e confiabilidade da rede de baixa tensão de Chur

Tornar as redes inteligentes não precisa ser caro. O IBC combina hardware e software fáceis de integrar. Nos próximos dois anos, as estações de transformação e os gabinetes de distribuição serão equipados com fusíveis SENTRON 3NA6 COM NH e sensores SICAM EGS. O Electrification X IoT Suite transforma dados de rede seguros em insights baseados em KPI, permitindo a detecção precoce de picos de carga, contramedidas direcionadas e planejamento eficiente de investimentos.
O monitoramento contínuo e os alarmes automatizados aumentam a confiabilidade, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência da manutenção para uma fonte de alimentação confiável, pronta para o futuro e cibersegura.

Principais números

24/7 transparência

em 200 estações de transformação e 290 gabinetes de distribuição

+30% capacidade da rede

por meio de insights baseados em dados

40.000 pessoas

fornecido com energia estável

Clima neutro até 2040

Tornando o invisível visível

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Uma rede inteligente não tem nada a esconder

Em 2040, a cidade de Chur, na Suíça, pretende ser neutra em termos climáticos. Hoje, cerca de 88% de sua eletricidade já vem de fontes renováveis. Para lidar com os 12% restantes, a concessionária local IBC Energie Wasser Chur conta com fusíveis inteligentes, sensores de rede e Electrification X para criar transparência total na rede e levar a cidade a um passo decisivo mais perto de sua meta climática.

Chur visa energia neutra para o clima até 2040

Em 2040, Chur pretende se tornar uma cidade neutra em termos de clima no campo da energia.

Destaques do projeto

2040 clima neutro

Em 2040, a cidade de Chur, na Suíça, pretende ser neutra em termos climáticos.

290 armários de distribuição

equipado com sensores inteligentes.

200 estações transformadoras

atualizado durante o projeto.