Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Mais de 20.000 carregadores instalados. Mais de 800 projetos entregues.

Experiência comprovada em depósitos eletrizantes e infraestrutura pública de carregamento em todo o mundo

Trabalhamos com pioneiros e parceiros inovadores que compartilham nossa visão de integrar a mobilidade eletrônica na vida cotidiana. Explore casos de clientes selecionados que mostram como nossa abordagem integrada, combinando hardware, software e serviços, transforma os desafios de cobrança em soluções de infraestrutura confiáveis e escaláveis.

Explore nossas histórias...


ÔNIBUS

Transport UK London Bus

Desafio:

Eletrifique uma histórica estação de ônibus no centro da cidade de Londres, permitindo que 34 ônibus sejam carregados simultaneamente e mantendo a garagem totalmente operacional durante a atualização.

Solução:

Para a Walworth Depot, entregamos uma solução de depósito integrada, incluindo infraestrutura de carregamento, uma nova subestação, comutadores de distribuição de energia e um sistema de barramento flexível. Combinada com o DepotFinity, opções de financiamento e suporte de serviço, a solução ajuda a garantir operações confiáveis com mais de 99% de disponibilidade do carregador.

Um ônibus de dois andares sai de uma fila na estação de ônibus em Londres.
Vários ônibus da Hochbahn se alinharam na estação de ônibus de Hamburgo.

Hamburger Hochbahn

Desafio:

Hamburgo é pioneira em mobilidade sustentável. No início da década de 2030, toda a frota da HOCHBAHN está pronta para fazer a transição para unidades de emissão zero, exigindo soluções de carregamento adaptadas aos diferentes requisitos de depósito.

Solução:

Equipamos seis instalações da HOCHBAHN com 370 pontos de carregamento, oferecendo soluções de carregamento adaptadas aos requisitos do local e apoiadas por um contrato de serviço personalizado.

CAMINHÃO

Nano Janssen

Desafio:

Apoie uma empresa de logística na eletrificação de suas operações de transporte regionais e de longa distância com uma configuração de carregamento de depósito pronta para o futuro para uma crescente frota de caminhões eletrônicos.

Solução:

No depósito de Leer, instalamos 10 carregadores SICHARGE D com 20 pontos de carregamento no total. A solução combina gerenciamento de energia, armazenamento de bateria de 1,2 MW e energia solar de 800 kW para suportar o carregamento eficiente da crescente frota de eTrucks.

Uma vista aérea de quatro caminhões elétricos nas bombas de carregamento de uma instalação da Nanno Janssen.
Um homem carregando um SUV elétrico em uma estação pública de carregamento de alta velocidade.

PÚBLICO

Ortner

Desafio:

Desenvolva um hub público de carregamento de alto tráfego para carros e caminhões elétricos que combine carregamento rápido com um conceito de energia integrado.

Solução:

Na Alta Áustria, entregamos 10 carregadores com 20 pontos de carregamento, suportados por 1,5 MW de armazenamento em bateria, 800 kW de energia solar e 3 MW de capacidade instalada. O hub também integra a Siemens EA para ajudar a otimizar o gerenciamento de energia em todo o site.

WII

Desafio:

Construa uma rede nacional de carregamento rápido em toda a Dinamarca e, ao mesmo tempo, equipe os estacionamentos públicos com uma infraestrutura de carregamento escalável de alta potência.

Solução:

Para o primeiro lançamento, fornecemos 75 carregadores SICHARGE D 240/300 kW e 30 dispensadores, apoiados por um contrato de serviço de longo prazo para máxima disponibilidade. O contrato-quadro também prevê futuros carregadores de 400 kW para expandir ainda mais a rede.

Duas bombas de carregamento elétrico EWII localizadas na Dinamarca.

O centro de energia mais moderno do norte da Europa

Empresa:Grupo de Tecnologia Sparq

Localização:Suécia

Softwares da Siemens:Produtos Siemens - Mobilidade eletrônica