Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Drivetrain Analyzer Cloud Trial

Experimente você mesmo antes de tomar uma decisão! Aproveite nosso teste gratuito de 3 meses para monitorar um motor de baixa tensão usando o módulo de sensor SIMOTICS CONNECT 400 como fase inicial de teste.

Visão geral

Apresentamos nosso pacote Drivetrain Analyzer Cloud (antigo SIDRIVE IQ Fleet Package SC400 Trial), que oferece um período de teste de 3 meses. Com este pacote, você terá acesso a um ambiente básico do Insights Hub com um inquilino e recursos projetados especificamente para monitorar um ativo motor ou um sensor de vibração genérico.

Monitore seus ativos de transmissão sem esforço com o Drivetrain Analyzer Cloud:

Obtenha transparência operacional por meio de dados de campo e KPIs calculados.

Acesse condições de saúde detalhadas, análises analíticas e status dos ativos.

Receba notificações e alarmes automatizados com base na condição real do ativo.

Além disso, nossa plataforma permite que você represente virtualmente suas estruturas organizacionais ou apoie seus próprios modelos de negócios digitais.

Observe que, para monitorar vários ativos com o Drivetrain Analyzer, pacotes de ativos complementares são necessários.

A assinatura do Drivetrain Analyzer Cloud Starter é renovada automaticamente por um período de 12 meses se o teste não for cancelado dentro do período de uso de 3 meses. Para obter mais informações, consulte a ficha do produto

Benefícios

Características principais

  • Visualização da frota completa de motores e filtragem de ativos específicos
  • Informações e documentação detalhadas sobre motores e ativos
  • Análise e visualização dos dados operacionais do motor
  • Cálculo e fornecimento de KPIs de motores
  • Limites para mensagens de alarme automatizadas
  • Livro de registro como resumo de todas as notificações e alarmes específicos de ativos
  • Suporte relacionado a ativos e informações de contato


Benefícios

  • Transparência operacional em toda a frota de motores
  • Facilidade de manutenção otimizada por meio de manutenção baseada em status
  • Melhor desempenho da frota de motores
  • Maior disponibilidade de ativos

Linha direta

Internacional (inglês): +49 89 3803 5491 *

Alemanha (alemão): +49 800 225 53 36 **

* As cobranças variam dependendo do provedor de serviços e do país/região
** Gratuito a partir de telefones fixos e redes móveis alemãs; chamadores do exterior, por favor, usem o número internacional