Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Avanço da eficiência energética na pesquisa de biotecnologia

Controles prediais inteligentes ajudam o Centro de Desenvolvimento de Biotecnologia em Taiwan a otimizar a eficiência energética e garantir ambientes de laboratório de alta precisão.

Um compromisso claro com a eficiência energética e operacional

Estabelecido em 1984, o Centro de Desenvolvimento de Biotecnologia (DCB) em Taiwan é o principal instituto para desenvolvimento de medicamentos pré-clínicos e infraestrutura biomédica. Além de sua missão de pesquisa, o Centro está firmemente comprometido em otimizar o desempenho energético e reduzir as emissões das instalações.

Localizado no Parque Nacional de Pesquisa em Biotecnologia (NBRP), o DCB fez parceria com a Siemens em um projeto de otimização de energia e construção. Usando controles prediais inteligentes e gerenciamento automatizado de HVAC, a Siemens forneceu soluções de eficiência que mais do que dobraram a meta original de economia de energia do DCB.

>1 GWh Economia de energia aproximada por ano

€95k Economia anual de eletricidade

21% Taxa média de economia de energia para o sistema de resfriamento

Estamos empenhados em promover a eficiência energética e alcançar a sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que buscamos desenvolvimento e crescimento contínuos.
Chung-hsiun Wu, Presidente, DCB

Uma abordagem holística à eficiência energética, ao mesmo tempo em que segue rígidos padrões laboratoriais

O DCB deve manter um ambiente de pesquisa estável, seguro e de alto desempenho para seus laboratórios. Eles sabiam que o HVAC seria seu maior desafio devido à grande quantidade de energia que o sistema precisava usar para gerenciar grandes volumes de troca de ar. Na verdade, o ar condicionado representou 60% do consumo total de energia do Centro. Uma solução multifacetada de economia de energia para otimizar o desempenho de todo o edifício foi implementada.

Um sistema HVAC da Siemens.

Melhoria da eficiência energética da planta de resfriamento

O controle avançado de eficiência energética foi implementado para bombas de água gelada e bombas de água de resfriamento, sensores de alta precisão e sistema de monitoramento para controlar o sistema de resfriamento.

Edifícios urbanos modernos com linhas de dados verdes conectando-os.

Sistema de gerenciamento de instalações

Os engenheiros de serviço fazem login no sistema no local ou remotamente para registrar as verificações de inspeção do equipamento. Os dados digitais de manutenção permitem comparações e análises mais fáceis com os dados de operação das instalações do sistema de gerenciamento predial.

Uma vista aérea impressionante mostra uma floresta verde densa e vibrante à esquerda, fortemente contrastada com uma cidade extensa e monocromática de edifícios cinzentos à direita.

Serviço de gerenciamento de energia

O Navigator monitora e coleta dados como consumo de energia, dados de energia, eficiência da planta de resfriamento, eficiência do equipamento de ar condicionado e outros dados no prédio para análises adicionais, definindo estratégias de economia de energia.

A ilustração de duas pessoas usando EPI em um ambiente farmacêutico examina o conteúdo dos tubos de ensaio sob um microscópio.

Otimização do sistema de admissão e exaustão de laboratório

Para manter os requisitos de pressão de ar positiva/negativa dos laboratórios, a quantidade de ar de exaustão e entrada precisa ser controlada. Como os laboratórios devem manter um nível de limpeza, o processo consome energia.

Um homem em um escritório, falando ao telefone enquanto trabalha em dois monitores de computador exibindo dados e esquemas. Gráficos holográficos e ícones de energia, água e gás se sobrepõem à cena.

Controle de iluminação

A instalação de sensores de iluminação em áreas públicas e lobbies permite que o DCB ative ou desative automaticamente a iluminação em resposta à luminância ambiental, economizando custos de eletricidade.

Fundo azul escuro com um grande recorte estilizado em forma de X, revelando um interior de laboratório moderno e luminoso com armários brancos, superfícies de trabalho e grandes janelas.

Descubra o ecossistema Siemens Smart Lab

Estabelece referências em segurança, flexibilidade e eficiência, oferecendo soluções ágeis para aplicações de ciências biológicas.