Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Superando altas expectativas

Para a construção da nova sala de produção em Schopfheim, a Develco Pharma estava procurando uma solução geral consistente. Qualquer pessoa que fabrique analgésicos altamente potentes deve oferecer um alto nível de segurança, proteção abrangente contra incêndio e uma solução especial de automação predial para laboratórios.

Tudo de uma única fonte — Desigo CC

Qualquer pessoa que produz produtos farmacêuticos enfrenta um alto nível de responsabilidade em termos de qualidade e confiabilidade. Assim como a Develco Pharma GmbH. Ela fabrica produtos farmacêuticos para o tratamento da dor intensa (opiáceos) para os mercados europeu e norte-americano. A Develco Pharma Schweiz AG foi fundada em 2006 e agora está sediada em Pratteln. Desde 2017, analgésicos e medicamentos para déficit de atenção (TDAH) foram fabricados em uma nova sala de produção na fábrica de Schopfheim, na Alemanha.

Um teto industrial com alarme de incêndio, um grande duto de ventilação prateado com fios e sensores e uma escada ao fundo.

Desafio

Para a construção da nova sala de produção em Schopfheim, a Develco Pharma estava procurando uma solução geral consistente para requisitos especiais. Afinal, qualquer pessoa que fabrica analgésicos altamente potentes deve oferecer um alto nível de segurança, proteção abrangente contra incêndio e uma solução especial de automação predial para laboratórios. As soluções devem poder ser monitoradas e operadas por um sistema de gerenciamento de alto nível.

Solução

Dois aspectos foram decisivos: a solução confiável de uma única fonte e a plataforma de gerenciamento para todas as negociações. Todos os negócios de tecnologia de construção vêm da Siemens. Nossa plataforma de gerenciamento Desigo CC monitora e controla as estações de automação e os dispositivos operacionais do Desigo PX, bem como a solução de laboratório, o sistema de alarme de intrusão, o sistema de controle de acesso, o sistema de vigilância por vídeo e o painel de controle de alarme de incêndio compatível com a rede. Soluções especiais são usadas para os laboratórios, como detectores de som e movimento transmitidos pela estrutura ou o registro das condições da sala, como pressão, temperatura e umidade.

Uma pessoa com um jaleco branco usa uma caneta para interagir com uma tela sensível ao toque industrial da Siemens em um painel de controle metálico, com os botões abaixo.
Um laboratório de sala limpa com várias máquinas de aço inoxidável e branco, incluindo uma grande unidade em preto e branco, uma unidade menor com um componente cilíndrico transparente e estações de trabalho de computador atrás de uma divisória de vidro.

Benefício

Adaptamos o pacote geral de segurança, proteção contra incêndio e automação predial com precisão aos requisitos. Ele atende plenamente às altas demandas de nossos clientes e aos requisitos oficiais. Com o Desigo CC, todos os negócios no edifício são controlados e otimizados centralmente. Para o cliente, tudo de nossa fonte significa: alta confiabilidade de produção, máxima eficiência e serviço abrangente. Isso cria um local perfeito para a produção sofisticada de medicamentos de alta tecnologia.

Solução completa de tecnologia de construção

Ícone Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Preparado para o futuro com o Desigo CC

Todos os sistemas podem ser controlados, controlados e monitorados centralmente com a plataforma de gerenciamento de edifícios.

Ícone Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Tecnologia para requisitos especiais

Todos os requisitos são atendidos com o sistema de automação predial Desigo PX, o sistema de automação de laboratório CET e o sistema de monitoramento CMT.

Ícone Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

A solução de proteção contra incêndio abrange todos os casos

O painel de controle de alarme de incêndio Sinteso FC 2040, junto com detectores multicritério e sistema de aspiração de fumaça FDA241, garante uma ótima proteção contra incêndio.

Ícone Haken - original - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

A solução Security oferece proteção completa

A segurança é fornecida pelo sistema de alarme de intrusão Transliner CIC2010 com controle de acesso Sipass, processamento de tempo MyTMA e vigilância por vídeo SinVR.