A segurança contra incêndio em edifícios geralmente é garantida por um sistema de detecção de incêndio com detectores de fumaça que detectam rapidamente e alertam sobre um incêndio. Edifícios com riscos aumentados de acordo com o código de construção devem encaminhar automaticamente um alerta de incêndio para a GMK (Sala de Controle do Corpo de Bombeiros, antiga RAC) e/ou um PAC (Central de Alarme Privado). O Siemens CSC é reconhecido e registrado pelo Ministério da Segurança e Justiça como um Centro de Alarme Privado e, portanto, também gerencia esses relatórios para você. Durante anos, temos sido um fornecedor confiável de OMS para conexões GMK e PAC.
Relatórios do tipo 1
O CSC fornece o serviço OMS Commcenter Tipo 1 (de acordo com NEN2535 e NEN-EN 54-21) para relatar seu alarme de incêndio. Esse serviço inclui serviços de sala de controle e o fornecimento e manutenção da unidade de relatórios e da conexão. Isso permite disponibilidade de 99,8%, serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana e máxima continuidade.
Conexão monitorada
Monitoramento de sua conexão por meio de um relatório de teste periódico. Você pode ter certeza de que, no caso de uma falha na conexão, você será imediatamente informado para que as medidas apropriadas possam ser tomadas.
Respondendo a alarmes de incêndio
A associação industrial IFV (anteriormente VEBON) desenvolveu o protocolo 'Automatic Fire Reporting, via PAC to GMK' em colaboração com a Association of Insurers, Fire Brigade Netherlands e PACs. O padrão de ação do CSC para responder a alarmes de incêndio é baseado neste protocolo VEBON.