Baixe o PDF detalhado da arquitetura
Baixe os detalhes da arquitetura
Nível de campo: Industrial Edge como base de OT
Os Industrial Edge Devices ficam diretamente no chão de fábrica e se conectam a PLCs, drives, robôs e qualquer outro equipamento de automação usando conectores pré-configurados para PROFINET, S7, OPC UA, Ethernet/IP, Modbus TCP e outros. A biblioteca de conectores elimina a maior parte do trabalho de integração que tradicionalmente retarda as implementações do MES e, como abrange equipamentos de qualquer fornecedor, ela se adapta a ambientes abandonados sem a necessidade de substituição de hardware.
Um conjunto de aplicativos locais é executado junto com os conectores no mesmo dispositivo:
- WinCC Unified para visualização do operador e HMI
- PLC virtual e LiveTwin para controle e simulação
- AI Inference Server para aprendizado de máquina no dispositivo (detecção de defeitos, detecção de anomalias, manutenção preditiva)
- Energy Manager e Performance Insight para KPIs operacionais, como consumo de energia e OEE
- Industrial Information Hub, que fornece um modelo de dados semânticos unificado para que as etiquetas brutas do PLC sejam mapeadas para objetos de dados significativos e com nomes consistentes antes de saírem da borda
- Roteador OPC para roteamento dedicado vinculado ao MES quando necessário
- Mendix on Edge para interfaces de usuário baseadas em funções que abrangem tanto a borda quanto o MES
O Databus, baseado no MQTT, conecta esses aplicativos entre si no dispositivo e fornece o backbone de publicação-assinatura para comunicação orientada por eventos até a camada de integração do MES.
Nível de fábrica: a camada de integração Edge-to-MES
Essa é a camada em que a maioria dos projetos de integração são bem-sucedidos ou fracassados. Dois componentes do Opcenter lidam com a fronteira entre o Industrial Edge e o MES e foram projetados para funcionar juntos e não como alternativas. Cada um lida com uma classe de dados fundamentalmente diferente.
Opcenter connect MOM: roteamento de eventos e transações
O Connect MOM é uma estrutura de integração de uso geral ajustada para casos de uso do MOM. Seu trabalho é mover mensagens discretas entre sistemas, transformá-las ao longo do caminho e garantir a entrega mesmo quando os endpoints estão temporariamente indisponíveis. Use o Connect MOM para:
- Eventos e transações no chão de fábrica: conclusão de estações, eventos de sucata, lançamentos de lotes, trocas, registros genealógicos
- Resultados do aplicativo Edge: saídas de inferência de IA (classificações de defeitos, eventos de anomalia, falhas previstas), leituras de consumo de energia do Energy Manager, dados de OEE do Performance Insight
- Integração bidirecional de ERP: receber ordens de serviço e BOMs da SAP, enviar confirmações e movimentos de mercadorias de volta
- Qualquer dado que precise alcançar vários destinos: Opcenter Execution, Opcenter Quality, Opcenter Intelligence, um data lake ou um sistema externo
- Armazenamento e encaminhamento em buffer: o Connect MOM enfileira as mensagens e as reproduz se o Opcenter ou a rede estiverem temporariamente indisponíveis
O Connect MOM suporta REST, MQTT, OPC UA e adaptadores baseados em arquivos e é implantado com suporte de alta disponibilidade. É o hub de integração para tudo o que é em forma de evento ou transação, em vez de em forma de tag.
Base de execução do Opcenter Automation Gateway: vinculação de parâmetros em andamento
O Automation Gateway fica dentro do Opcenter Execution e não ao lado dele. Seu trabalho é restrito, mas de alto valor: ele vincula nós OPC UA específicos (tags PLC) aos campos de coleta de dados em operações ativas de ordens de serviço, para que as medições em processo sejam capturadas automaticamente em tempo de execução, em vez de serem digitadas pelos operadores.
Use o Automation Gateway (disponível para o Opcenter Execution Foundation) para:
- Captura de medições em processo diretamente da camada de automação: dimensões, torques, temperaturas, tempos de cura, pressões, números de série lidos nos sistemas de visão
- Eliminando a entrada manual de dados do operador nos formulários de coleta de dados MES
- Vinculando os parâmetros da máquina a operações específicas de ordem de serviço, para que os valores sejam estampados automaticamente no contexto de produção correto
O Gateway não é uma ferramenta geral de integração. Ele suporta OPC UA para vinculação de tags ao vivo, chamadas diretas à API REST e o Remote Interop Connector (RIC) para padrões de conectividade adicionais. Ele opera com valores ativos durante operações ativas e grava no modelo de coleta de dados do Opcenter Execution.
Por que ambos são implantados juntos
Uma implantação realista usa os dois em paralelo porque eles lidam com problemas diferentes. Considere uma linha de montagem de bombas:
- Uma ordem de serviço chega da SAP via Connect MOM (adaptador REST ou iDoc)
- O Opcenter envia o pedido para uma estação de torque. À medida que o operador executa a etapa, o Automation Gateway lê o valor do torque e o número de série do PLC via OPC UA e os grava automaticamente no formulário de coleta de dados dessa operação.
- Quando a unidade completa a estação, um evento de conclusão com dados genealógicos e de medição retorna do Connect MOM para o SAP e para o Opcenter Intelligence
- Enquanto isso, o AI Inference Server sinaliza uma anomalia de vibração. Esse resultado é publicado no Databus, obtido pelo Connect MOM via MQTT e entregue à Opcenter Quality como uma transação de não conformidade
Sem o Gateway, os operadores estão digitando as medidas. Sem o Connect MOM, não há um caminho claro para eventos, resultados de IA, fluxos de ERP ou roteamento de vários destinos.
Nível corporativo e de TI: o portfólio Opcenter MOM
Quando os dados chegam ao Opcenter por qualquer caminho de integração, o portfólio modular do MOM orquestra a produção em toda a empresa:
- Opcenter Execution (discreto, processual, farmacêutico, eletrônico, semicondutor): Execução de fabricação
Ordens de serviço, BOMs, receitas, roteamento, confirmações e rastreabilidade em todo o ciclo de vida da produção
- Qualidade do Opcenter: Gestão da qualidade
Planos de inspeção, SPC, tratamento de não conformidade e fluxos de trabalho do CAPA. A inferência de IA resulta do limite aqui, à medida que não conformidades ou qualidade são mantidas
- Opcenter APS: Planejamento e programação da produção
Programação de capacidade finita em recursos, materiais e tempo. Falhas previstas da IA periférica podem acionar a reotimização do cronograma aqui
- Opcenter Intelligence: Inteligência de fabricação corporativa
Painéis de produção, relatórios de KPI e análise de causas básicas alimentados por dados contextualizados da borda e do MES
- Mendix: Camada de interface de usuário de baixo código
Interfaces de operador baseadas em funções que podem abranger tanto o MES quanto a borda sem exigir desenvolvimento personalizado para cada ponto de contato
Gerenciamento do ciclo de vida em toda a pilha
O Industrial Edge Management (Virtual, Pro ou Cloud) e o Industrial Edge Hub fornecem um único local para implantar aplicativos, enviar atualizações, monitorar a integridade do dispositivo e gerenciar modelos de IA em todos os locais. Isso inclui a implantação de modelos de inferência atualizados no AI Inference Server em dispositivos em locais remotos, sem exigir intervenção no local. No lado do MES, a administração do Opcenter lida com a configuração, as funções do usuário, o ciclo de vida do adaptador e o gerenciamento do adaptador Opcenter Connect MOM. Combinado, isso oferece às equipes de OT e TI um modelo operacional compartilhado sem forçar nenhum dos lados a abrir mão do controle de seu próprio domínio.