Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Algonquin College, Canadá

O lugar certo para moldar um amanhã sustentável. A tecnologia inovadora e as novas formas de pensar da Siemens estão tornando o Algonquin College um modelo de sustentabilidade.

Futuro de energia limpa para o Algonquin College, Canadá

O Algonquin College é a quarta maior faculdade de Ontário, com cerca de 20.000 estudantes no leste de Ontário. O Algonquin College é líder em sustentabilidade em instituições acadêmicas globais e tem uma meta de emissão líquida de carbono zero para 2042.

Especialistas do Algonquin College estão conversando em frente às escadas

Desafio

A faculdade está trabalhando para atingir suas metas de reduzir sua pegada ecológica, buscar força econômica e aumentar o sucesso dos estudantes, como parte da Estrutura Estratégica de Sustentabilidade da Faculdade. O Algonquin College estava procurando um parceiro para ajudar a criar e entregar sua visão de um futuro sustentável.

Solução

A Siemens ajudou o Algonquin College a lançar o projeto ESCO2. É baseado em um contrato de desempenho energético de 20 anos, no âmbito do qual a Siemens entregou uma série de atualizações de infraestrutura (desde modernizações de HVAC até otimização de plantas de resfriamento ou otimização de controle de automação predial).

No entanto, a parceria vai mais longe: a Siemens também ajudou a faculdade Algonquin não apenas a reduzir o uso de energia, mas também suas emissões de carbono. Isso foi alcançado por meio de sistemas de energia distribuída, na forma de uma usina de cogeração a gás natural, juntamente com a tecnologia de microrrede. Tudo isso permite que a faculdade crie, direcione e armazene sua própria energia. Por último, mas não menos importante, a Siemens está apoiando a missão educacional da faculdade, oferecendo novas oportunidades de pesquisa para os estudantes: toda a tecnologia está em exibição, transformando a faculdade em um laboratório vivo no qual os especialistas da Siemens também ensinam aos alunos sobre sustentabilidade, por meio de um novo programa de certificação de pós-graduação que permite a especialização no assunto.

Pessoa usando fone de ouvido de realidade virtual em uma sala de aula ou laboratório com computadores
Cogen Plant para a faculdade Algonquin, Canadá.

Benefícios

O projeto proporcionou uma economia de USD 3,2 milhões e 1.200 toneladas de CO2 por ano. A longo prazo, isso resultará em dezenas de milhões de dólares em economia de custos operacionais e redução dos custos de manutenção diferida. Entre os principais marcos dos últimos anos, a faculdade abriu quatro edifícios de última geração e de alto desempenho entre 2011 e 2014. Três alcançaram ou estão almejando a certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Gold. Um deles obteve a certificação LEED® Platinum.

“Nosso próximo passo é reduzir ainda mais nosso uso de gases de efeito estufa. Em última análise, imagino que estamos consumindo algumas fontes alternativas de combustível, e a Siemens já tem algumas ideias sobre como podemos fazer isso, o que é muito empolgante.”
Todd Schönwille, Diretor de Recursos Físicos, Faculdade Algonquin