Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Vyncke: Medição de radar que implantamos em todos os lugares

Graças ao medidor de radar SITRANS LR580, a especialista em biomassa Vyncke tem uma medição de nível que pode ser usada para qualquer aplicação.

De pó fino a lascas de madeira grossa: o Vyncke converte todos os tipos de resíduos em energia verde. Não há duas plantas iguais, mas todas têm um componente em comum: o depósito de alimentação que armazena o material pouco antes de ele entrar na fonte de incêndio. Engenheiro de controle e automação Stijn Denoulet: “Controlar o nível no depósito de alimentação é crucial para uma incineração uniforme, mas ainda não tínhamos uma solução que funcionasse com todos os tipos de combustível. Com o medidor de radar SITRANS LR580, encontramos um.”

Transformando resíduos em energia

Sudoeste da Flandres, década de 1920. O ferreiro Louis Vyncke repara caldeiras que fornecem vapor para o processamento intensivo de linho. Por que não queimar resíduos de linho para produzir vapor, em vez de carvão caro, ele se pergunta. Dessa forma, não precisamos descartar o lixo e precisaremos de menos, se houver, carvão. Um século depois, a Vyncke é uma multinacional próspera com o mesmo negócio principal: produzir energia verde a partir de resíduos de produção.

“De pequenos grânulos a grandes pedaços de resíduos volumosos: dominamos a arte da incineração”, explica Stijn. “Isso envolve alguma experiência. Você quer que o material seja totalmente queimado, que as emissões atendam aos padrões locais e, o mais importante, que a planta permaneça disponível. Um incinerador passa por momentos difíceis. Nós os projetamos para exigir tão pouca intervenção quanto possível.”

“Cada máquina é sob medida. Podemos fornecer apenas a planta de incineração, mas também construí-la pronta para uso: da preparação do combustível à turbina.”

Vyncke - waste into energy

O bunker garante uma incineração uniforme

“Um componente é o mesmo em todos os lugares: o bunker de alimentação. Este é um amortecedor entre o silo onde o combustível é armazenado e a fonte de fogo. Ele captura as diferenças na taxa de fluxo para que o fluxo permaneça uniforme. Em silos altos, a gravidade faz com que o material seja mais compacto na parte inferior do que na parte superior.

“Gostamos de manter o bunker. cerca de meio cheio. Obviamente, não deve transbordar, mas também não deve se esvaziar completamente, pois o material veda o ar entre o silo e a fonte de fogo. Medir o nível do bunker é um desafio porque incineramos muitos materiais diferentes. A poeira dificulta a medição da luz. Material pegajoso ou grosso exclui medidores capacitivos e garfos vibratórios, pois algo pode ficar preso lá. E a maioria dos radares falha porque o bunker é muito pequeno: entre um e três metros de largura e altura e apenas meio metro de profundidade. Isso cria 'ruído' devido a reflexões que não pudemos filtrar até agora.”

“Encontrar uma solução separada para cada material é proibitivo. Isso exige muito tempo de engenharia. Até agora, trabalhamos com barreiras de micro-ondas em 90% dos casos. Isso geralmente vai bem, mas não fornece muitas informações. Colocamos três embaixo um do outro, deixando-nos com apenas três pontos de informação: vazios, exatamente meio cheios e cheios. Idealmente, você deve ter um sinal analógico para obter informações mais precisas. Para os 10% restantes - substâncias pegajosas, que podem grudar no olho da barreira - ainda precisávamos procurar uma alternativa.”

Vyncke - bunker

Uma solução para todas as circunstâncias

“Para nosso cliente dinamarquês AAK, fizemos um retrofit com o novo medidor de radar SITRANS LR580. A AAK produz óleo de KARITÉ, com o produto residual sendo um pó fino. Novamente, usamos três barreiras de micro-ondas, complementadas por um medidor a laser. Mas esse laser geralmente falhava por causa da grande quantidade de poeira. A máquina continuou funcionando, mas não tínhamos controle sobre o nível e os operadores precisavam intervir diariamente porque o laser estava emitindo mensagens de erro. Não é ideal para uma planta basicamente não tripulada. O retrofit ocorreu sem problemas: o LR580 funcionou imediatamente nas configurações de fábrica, fizemos ajustes por meio da conexão Bluetooth.”

Vyncke - Stijn Denoulet

Sobre Vyncke

A Vyncke (Harelbeke) constrói usinas de biomassa que convertem resíduos de produção em energia verde no local. De simples usinas de incineração a fábricas completas, cada projeto é feito sob medida. O grupo emprega cerca de 500 pessoas em dez localidades em todo o mundo.

Desde o retrofit, não recebemos nenhuma mensagem de erro.
Stijn Denoulet, Engenheiro de Controle e Automação, Vyncke

“O SITRANS LR580 opera a 80 GHz e tem componentes eletrônicos mais rápidos a bordo”, diz Matthias Deslee, engenheiro de vendas de instrumentação de processos da Siemens. “Isso nos permite enviar pulsos curtos e poderosos e filtrar melhor o ruído. E o ângulo de erro é menor.” Todas as qualidades que tornam o LR580 adequado para o projeto na AAK. “Desde a modernização com o LR580, tivemos zero mensagens de erro”, confirma Stijn.

Vyncke - Matthias Deslee
Graças à eletrônica mais rápida do SITRANS LR580, podemos enviar pulsos mais curtos e filtrar melhor o ruído.
Matthias Deslee, Instrumentação de processos de engenheiro de vendas, Siemens

Isso não é tudo. “Eu estava procurando uma solução que funcionasse em qualquer lugar por 25 anos. É isso. A maioria dos projetos já foi alterada e testada, agora estamos aguardando as aplicações concretas. Nossos projetos geralmente têm algum prazo de entrega. Mas, por enquanto, tudo indica que o LR580 funcionará em qualquer lugar. Melhor para o cliente, porque agora ele obtém dados exatos, e melhor para nós, porque economizamos muito tempo em engenharia. Mantemos duas barreiras de micro-ondas como segurança, mas entre vazias e cheias, agora sempre temos as informações exatas.”

Quer descobrir você mesmo a série SITRANS LR500?

Leia tudo sobre isso aqui.