Inovação a serviço da sociedade
Aceleradores de partículas são instalações raras no mundo. Enquanto muitos já ouviram falar do laboratório CERNE, na Suiça, poucos sabem que o Brasil também possui um acelerador de partículas entre os mais modernos do mundo, o Sirius, em Campinas.
A Siemens, parceira do laboratório responsável pelo Sirius, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), fornece um conjunto de soluções tecnológicas de alta eficiência para garantir o funcionamento e segurança dessa estrutura tão importante para a ciência nacional.
0.5 μm de largura do feixe
permite a análise de materiais em nível atômico.
360x maior intensidade de radiação
em comparação com o acelerador UVX anterior.
68K m² de instalações com um anel de mais de 500 m
oferecendo infraestrutura de pesquisa de classe mundial.
Soluções industriais aplicadas à Pesquisa Científica
Estrela mais brilhante do céu, que pode ser vista de qualquer ponto da Terra, Sirius é a principal estrela da constelação Cão Maior. É também o nome do acelerador de partículas que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP).
O acelerador de partículas Sirius foi concebido para substituir o acelerador UVX e possibilitar o desenvolvimento de linhas de pesquisa mais modernas e completas em diversos segmentos. Para se ter uma ideia da evolução da tecnologia utilizada, a radiação de grande intensidade produzida pelo novo acelerador Sirius é cerca de 360 vezes maior que aquela produzida pelo UVX.
Luz síncrotron é um tipo de radiação eletromagnética que permite estudar em detalhes a constituição dos materiais, como em um super microscópio.
Luz síncrotron é um tipo de radiação eletromagnética que permite estudar em detalhes a constituição dos materiais, como em um super microscópio.
Um grande passo para a pesquisa no Brasil
A luz sincrotron é um tipo especial de radiação que permite identificar como átomos e moléculas se movimentam e interagem entre si, além de possibilitar a análise da estrutura interna de diversos materiais. Essa radiação é separada em raios distintos e bem estreitos, com apenas 0,5 micrômetro de largura, o equivalente a 0,5% da espessura de um fio de cabelo.
O espectro da radiação utilizado no Sirius é muito amplo, desde a luz infravermelha (de frequência baixa) até os raios-X (de frequência alta), incluindo as sete cores visíveis e o ultravioleta. Esse tipo de radiação é produzido quando partículas com carga elétrica são desviadas de sua trajetória por um campo magnético externo e é exatamente isso que o Sirius é capaz de fazer.
O Sirius é formado por uma espécie de anel, com mais de 500 metros de diâmetro e tem área de 68 mil metros quadrados, equivalente a 21 campos de futebol. Nessa estrutura as partículas, no caso do Sirius, elétrons, são aceleradas. Cada vez que essas partículas “fazem uma curva” nesse anel, que é a junção de vários segmentos, a luz sincrotron é emitida. Aproveitando diferentes espectros dessa luz, ou seja, diferentes componentes dessa radiação, é possível realizar diversas pesquisas específicas em campos como agricultura, saúde e energia.
Com sua estrutura de alta tecnologia, o Sirius permite estudos para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos para doenças, novas tecnologias, fontes renováveis de energia, entre muitas outras plicações.
Controles industriais - SIRIUS
Com o SIRIUS, oferecemos um portfólio abrangente e exclusivo para todas as aplicações de controle industrial. As principais vantagens: graças ao design modular, nossos produtos podem ser facilmente planejados e integrados em painéis de controle. Além disso, são especialmente fáceis de integrar em sistemas distribuídos.
Velocidade, confiabilidade, segurança
Para que toda essa estrutura opere de forma otimizada e segura, garantindo os padrões internacionais das pesquisas científicas, as necessidades dos padrões de funcionamento do Sirius foram estabelecidas em níveis extremamente elevados. Para que não ocorram desvios e interferências nos resultados, variações de temperatura, umidade, vibrações, entre outras, precisam ser controladas de forma altamente rigorosa.
Testado e aprovado em alto nível de exigência
Operando em níveis de exigência altíssimos, os produtos e soluções Siemens presentes no acelerador de partículas Sirius são os mesmos que a empresa fornece para seus clientes industriais e da infraestrutura.
Com um portfólio que engloba soluções de eletrificação, automação e digitalização voltadas para a indústria e para a infraestrutura, a Siemens é a única de seu mercado capaz de oferecer todo o pacote necessário para o funcionamento do Sirius.
Um dos pilares estratégicos da Siemens é a tecnologia com propósito. Mais do que inovação, criamos tecnologias e soluções para que elas sejam efetivamente capazes de responder às demandas mais exigentes da sociedade.
E contribuir para o avanço da ciência no Brasil, com soluções que podem ser utilizadas em diversos segmentos da indústria e da infraestrutura, é um propósito de alta relevância para a empresa.