Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
NIS2 pronto com novo sistema de controle

Migração fácil:” Foi feita em dois minutos”

Quando a Level Automation passou do Simatic S7-1200 para a nova geração do sistema de controle Simatic S7-1200 G2, tudo foi muito mais suave do que o esperado.

Quando a Level Automation estava prestes a atualizar o controle em seus gabinetes de automação do Simatic S7-1200 para o sistema de controle de próxima geração, o Simatic S7-1200 G2, a migração foi mais rápida do que se esperava.

— Demorou dois minutos. Foi quase ridiculamente fácil, diz o proprietário da empresa Martin Ozols.

O Insight veio em um workshop

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

Martin Ozols, proprietário e cofundador da Level Automation, especializada na produção e construção de gabinetes elétricos e de automação.

Em um dos workshops da Siemens em Mölndal, Suécia, onde novos padrões e requisitos de segurança cibernética estavam na agenda, Martin Ozols começou a conversar com Ralf Folke da Siemens sobre a nova geração de sistemas de controle Simatic S7-1200 G2.

— Então eu percebi que era hora de mergulhar. Já havíamos nos atualizado antes, do S7-200 para o S7-1200. Foi um grande salto que levou muito tempo, então eu estava um pouco cansado agora. Mas desta vez foi algo completamente diferente, não pode ser comparado, diz Martin Ozols.

Fácil como torta com a nova ferramenta de migração

Quando a Level Automation migrou do Simatic S7-200 para o S7-1200, foi necessário um extenso trabalho manual. Com o Simatic S7-1200 G2, o processo é basicamente automatizado, graças à nova ferramenta de migração, um complemento à plataforma de automação TIA Portal.

— Você faz uma verificação de prontidão e obtém dois relatórios do Excel, um que mostra a contraparte mais próxima do hardware e outro que mostra o que no programa pode ser migrado. No passado, você tinha que pesquisar tudo isso sozinho, mas agora tudo é sugerido automaticamente. Isso economiza muito tempo.

E o resultado?

— Pressionamos o botão e dois minutos depois a migração foi concluída, diz Martin Ozols e ri.

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

O eletricista Vasileios Raptis com um dos 150-200 gabinetes construídos todos os anos na oficina da Level Automation.

“Apertamos o botão e dois minutos depois a migração foi concluída”
Martin Ozols

Pronto para o NIS2

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

Martin Ozols, proprietário da Level Automation, Emma Christensson, gerente de produto da Simatic S7-1200 G2 na Siemens, Nina Rabe, gerente de contas na Siemens, e Ralf Folke, gerente de produto do Portal TIA na Siemens.

A nova família Simatic S7-1200 G2 é certificada de acordo com o padrão de segurança cibernética IEC 62443, uma peça importante do quebra-cabeça devido ao aumento dos requisitos da Diretiva NIS2 para atividades socialmente importantes.

— Muitos municípios ainda mal começaram a definir requisitos com base no NIS2. Eles geralmente pensam que basta comprar uma “máquina com classificação NiS2”. Mas o NIS2 trata de análise e processos de risco. No entanto, é reconfortante que nossos gabinetes de automação estejam agora na vanguarda, diz Martin Ozols.

A Level Automation projeta, constrói e programa gabinetes elétricos e de automação, principalmente para a indústria de água e esgoto, fabricantes de máquinas e vários processos industriais. Mas eles não comissionam os sistemas sozinhos.

— Caso algo precise ser ajustado, os técnicos de nossos clientes têm cartões de memória. Em seguida, enviamos apenas novos arquivos, o que torna a atualização rápida e fácil. Como alternativa, enviaremos cartões de memória e instruções se o próprio cliente final fizer a atualização. Não precisamos viajar e o cliente economiza tempo.

Flexibilidade e abordagem orientada para o cliente

A empresa começou em 2010 em Askim, Suécia, e desde então construiu uma rede estável de clientes recorrentes.

— Muitas pessoas não sabem exatamente do que precisam, então nós as ajudamos a moldar a solução do zero. Podemos obter tudo, desde um esboço de guardanapo até a especificação completa dos requisitos.

A empresa é pequena, mas isso é visto como um ponto forte.

— Temos ciclos extremamente curtos. Se o cliente descobrir, no meio de um projeto, que algo foi esquecido, podemos mudar e nos adaptar rapidamente. Essa é uma grande vantagem competitiva.

Alcançando uma ampla gama com a Siemens

A cooperação com a Siemens é de longo prazo, apreciada e baseada em um bom diálogo.

— Nos sentimos em casa no Portal TIA. Tudo está integrado e recebemos o suporte de que precisamos. No passado, você ligava principalmente, mas hoje digitamos uma caixa diretamente do computador e sempre recebemos feedback em breve. Funciona muito bem.

A Siemens, como marca, oferece uma vantagem segura.

— Com a Siemens, alcançamos um mercado amplo, ela é aceita em todos os lugares. E todas as crianças em idade escolar que estão saindo para trabalhar conhecem a Siemens.

Com o Simatic S7-1200 G2, algumas soluções podem ser mais baratas, como novas placas de E/S com mais canais. A nova geração também ocupa menos espaço no trilho DIN e é mais potente.

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

Com o antigo Simatic S7-1200, gêmeos digitais não podiam ser usados, mas com o novo Simatic S7-1200 G2, o Simatic S7-PLCsim Advanced pode ser usado para testar e otimizar o controle sem hardware físico.

Próxima etapa: novos painéis HMI

Após a migração do PLC, os painéis são os próximos. A Level Automation passará para o Simatic WinCC Unified.

— Eu também não sabia que havia uma ferramenta de migração para painéis, diz Martin Ozols.

— Chama-se Data2Unified e também é muito fácil, diz Ralf Folke.

— Vai ser divertido experimentar, Martin conclui.

Funcionalidades em destaque

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 Forma de migração vertical grande

Maio de 2026

  • Certificado de acordo com a IEC 62443 — atende aos requisitos modernos de segurança cibernética e está alinhado com o NIS2
  • Significativamente mais rápido e mais poderoso do que a geração anterior
  • Novo hardware com mais memória e mais recursos
  • Design compacto que ocupa menos espaço no trilho DIN
  • Migração suave por meio de uma nova ferramenta de migração no Portal TIA
  • Módulos de E/S econômicos — mais canais a um preço mais baixo em determinadas configurações
  • Integração total com o Portal TIA e uma plataforma preparada para o futuro para um maior desenvolvimento