A máquina foi projetada para inspecionar vários formatos de bolsas intravenosas por meio de um processo de detecção de vazamento 100% baseado na tecnologia de decaimento a vácuo e em um algoritmo patenteado baseado em IA. O gerenciamento de seis estações de teste, várias áreas de carga e descarga e movimentadores independentes exigiu uma orquestração precisa de cada movimento do produto, mantendo condições de teste estáveis e repetíveis em velocidade industrial.
Transformando a complexidade do movimento em confiabilidade do processo
Base digital para desempenho farmacêutico
Movimento autônomo, orquestrado de forma inteligente
A tecnologia de Motor Planar permite que cada produto viaje em um motor xBot independente. O manuseio sem contato e o roteamento individual oferecem alta precisão, flexibilidade e operação segura em toda a máquina.
Automação integrada e sincronização em tempo real
SIMATIC S7-1500T e TIA Portal fornecem a espinha dorsal de automação do sistema. A sincronização em tempo real garante uma coordenação precisa do movimento, das atividades de teste e do controle do processo.
Gerenciamento inteligente de tráfego para estabilidade operacional
A biblioteca de software LPlanarSM orquestra todos os XBots, transformando um ambiente dinâmico em um processo estável e previsível. O gerenciamento de tráfego evita interferências, garante a continuidade e oferece suporte a um desempenho repetível.
Do movimento autônomo à qualidade farmacêutica
Gerenciando a complexidade sem comprometer a precisão
Na fabricação de produtos farmacêuticos, a detecção de vazamentos é um processo crítico de qualidade em que cada produto deve ser inspecionado individualmente. A Bonfiglioli Engineering desenvolveu uma máquina capaz de lidar com vários formatos de produtos e parâmetros de produção, garantindo condições de teste consistentes e máxima confiabilidade em todo o processo.


Combinando as tecnologias de Motor Planar e SIMATIC
A integração do Motor Planar com o ecossistema SIEMENS SIMATIC cria um ambiente de produção totalmente coordenado. Os motores xBot autônomos oferecem flexibilidade de movimento sem precedentes, enquanto os controladores SIMATIC, o TIA Portal e o LPlanarSM fornecem orquestração centralizada e supervisão em tempo real de todo o sistema.
Flexibilidade, continuidade e garantia de qualidade
Em uma área de menos de seis metros quadrados, a máquina gerencia nove formatos de sacos intravenosos que variam de 50 ml a 1000 ml, várias velocidades de produção e diferentes níveis de sensibilidade no teste de vazamento. O resultado é uma solução compacta e escalável que reduz os tempos de configuração, suporta a continuidade da produção e oferece desempenho confiável de detecção de vazamentos em ambientes farmacêuticos exigentes.

Graças à Siemens e ao Motor Planar, transformamos a complexidade do movimento em um processo totalmente controlável e repetível. Atualmente, podemos garantir um desempenho confiável de detecção de vazamentos, mantendo a flexibilidade, a precisão e a estabilidade operacional exigidas pela produção farmacêutica moderna