Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Edifícios inteligentes, Austrália

Tecnologia de construção inteligente transforma Museus Victoria

Descubra como o gerenciamento inteligente de edifícios com desigo cc, análises baseadas em nuvem, atualizações de HVAC, iluminação LED e energia solar ajudam os Museus Victoria a melhorar a eficiência energética, reduzir custos e proteger coleções valiosas.

Preservando tesouros culturais de forma sustentável

Os museus são tesouros públicos valiosos. Eles são mantenedores de registros, pontos focais para educação e pesquisa e guardiões da identidade cultural. Precisamente porque precisam ser acessíveis e acessíveis para todos, os museus também devem ser administrados de forma otimizada em termos de custos de energia e manutenção.

O Museu de Melbourne, o Museu da Imigração, a Scienceworks e o Edifício da Exposição Real fazem parte do Museums Victoria — a maior organização de museus públicos da Austrália. Juntos, eles contêm cerca de 17 milhões de objetos, documentos, fotografias e espécimes. Cerca de 2,5 milhões de visitantes entram por suas portas todos os anos.

Os edifícios em geral são grandes consumidores de energia. Os museus, no entanto, geralmente têm suas próprias necessidades e desafios de energia. Entre os museus que Victoria exibe, por exemplo, estão fósseis com milhões de anos e delicados livros e documentos raros que devem ser mantidos sob condições rigorosas de controle climático.

Como parte do Programa de Edifícios Governamentais Mais Ecológicos do Governo de Victoria, a Museums Victoria procurou um parceiro de eficiência energética e recorreu a nós por nossa experiência em tecnologia de construção inteligente.

Economias para museus em Victoria

No total, as economias mínimas garantidas para os Museus Victoria no Estágio 1 e no Estágio 2 são substanciais:

28% redução no consumo de eletricidade

25% redução nos custos de serviços públicos

Todos sabemos que os museus nos ajudam a aprender com o passado para que possamos trabalhar para preservar o futuro.
Lynley Marshall, CEO, Museus Victoria

Uma abordagem baseada em dados para operações de museus com eficiência energética

Utilizando a tecnologia mais recente, entrega inovadora e uma abordagem baseada em dados, concluímos esse grande projeto em 2019. O projeto foi reconhecido por um órgão de ponta da indústria como “o melhor da classe”, ganhando um prêmio do Conselho Nacional de Eficiência Energética pela Etapa 1.

O contrato de desempenho energético (EPC) foi realizado em duas etapas durante um período de cinco anos.

O estágio 1 centralizado incluiu:

  • Atualização do Sistema de Gestão de Edifícios (desigo cc) no Museu de Melbourne
  • Expansão para o Museu da Imigração com a plataforma de análise baseada em nuvem Siemens Navigator
  • Atualizações de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e resfriadores
  • Atualizações de eficiência hídrica
  • Atualizações de iluminação LED (8.300 acessórios) em seis locais, incluindo o Edifício da Exposição Real, listado como Patrimônio da Humanidade.

A peça central do Estágio 2 foi a instalação de 2.743 painéis solares (1.083 MW) em quatro locais, bem como uma implantação adicional de atualizações de BMS e atualizações adicionais de iluminação LED (3.500 acessórios).

As reformas de eficiência energética e hídrica que propusemos ofereceram os melhores resultados para o cliente. As medidas de climatização, iluminação e melhoria da água foram implementadas ao longo de um período de 15 meses dentro de uma estrutura de financiamento do Contrato de Desempenho Energético.

O Navigator, a plataforma integrada baseada em nuvem usada no Museu de Melbourne, fornece poderosos recursos analíticos e de geração de relatórios, fornecendo visibilidade do desempenho de longo prazo das instalações e da infraestrutura.

Museu Victoria - Melbourne