O Inspekto é fornecido com tudo o que você precisa — ele contém um PC industrial da Siemens, uma câmera, uma luz e todos os cabos necessários. Isso significa que não há pedidos extras para fazer, nem dar uma olhada para ver se você tem os conectores certos. Onde instalá-lo? Isso também é totalmente aberto, porque a solução foi concebida para uma variedade de casos de uso, de linhas de produção a robôs. As configurações de várias câmeras também são possíveis, por exemplo, em células de produção complexas, nas quais várias inspeções são feitas ao mesmo tempo. O Inspekto pode ser totalmente integrado aos sistemas PLC ou MES/ERP, o que o torna excelente para a inspeção de mercadorias recebidas ou a inspeção final de qualidade de produtos acabados.
Depois de decidir sobre o caso de uso e o hardware instalado, a IA orienta você durante o processo de treinamento. A etapa inicial é treinar o modelo usando um conjunto de dados de apenas 20 boas amostras, com foco em fatores como qualidade, forma e rotulagem precisa. Amostras incorretas são opcionais, não obrigatórias. Os usuários recebem instruções por meio do software Inspekto para cada etapa da jornada. Não há suposições, pois ele informa aos usuários quais dados adicionar e quando. Em suma, geralmente leva menos de um dia para fazer tudo funcionar. Essa economia de tempo se deve ao fato de que essa não é uma solução tradicional de visão de máquina que exige ampla personalização por especialistas para cada caso de uso.