Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

O controle de movimento ajuda a lidar com a complexidade com facilidade

Max Schlatterer GmbH & Co. KG queria que tudo estivesse sob controle: o controle completo, a robótica, a segurança e a operação de um sistema de fresamento cruzado ultracompacto funcionam com a Efficient Motion Control Solutions for Industry para criar uma solução extremamente flexível e excepcionalmente fácil de usar.

Compacto, flexível e fácil de usar com controle de movimento

O objetivo era poder processar as tarefas mais exigentes com uma ampla variedade de ângulos de inclinação e inclinação e alcançar a qualidade perfeita com o mínimo de espaço — assim como o gerente de projetos Oleg Akst e a equipe da Max Schlatterer GmbH & Co. KG aceitou a tarefa. Eles automatizaram um novo sistema de fresamento cruzado para correias transportadoras e de transmissão com uma solução abrangente e totalmente integrada de automação e acionamento que permite configurar e projetar todas as operações em um ambiente uniforme e fácil de usar. Dessa forma, eles economizam tempo e custos em engenharia e podem projetar uma solução de processamento excepcionalmente compacta e flexível.

Referência Max Schlatterer Gmbh & Co. KG Esband

Principais benefícios

50% menos tempo para estar pronto para operação

Benefícios para engenharia e comissionamento: em comparação com sistemas mistos, a solução uniforme de controle de movimento e a validação integrada reduzem pela metade o tempo necessário para o comissionamento.

30% menos esforço para documentação

Benefícios para aprovação e segurança: os componentes pré-certificados do sistema e a comunicação de segurança simplificam o processo de aceitação da segurança.

80% menos treinamento necessário

Benefícios para operação e aumento de escala: O design padronizado da HMI e a fácil parametrização usando o código G reduzem os requisitos de treinamento para projetos futuros por uma grande margem.

Um funcionário mostra uma variedade de correias transportadoras e de transmissão para outro homem

Maior flexibilidade para processos complexos

Seja transportando produtos de salsicha, fabricando canudos de papel ou distribuindo notas bancárias em caixas eletrônicos, as correias transportadoras infinitas “Esband” da Max Schlatterer GmbH & Co. KG construiu uma reputação de qualidade, durabilidade e resiliência excepcionais. A empresa desenvolve internamente a maioria das soluções de produção altamente especializadas para essas correias, incluindo um novo centro de usinagem para fabricação de correias: um sistema de usinagem de seis eixos com um robô de braço articulado fresa correias com vários ângulos e geometrias. Além disso, todas as operações e movimentos da máquina são controlados por uma única CPU com tecnologia SIMATIC — incluindo o robô, controlado diretamente pela SIMATIC S7-1500 T-CPU.

Solução única: controle de movimento, segurança, robótica

Para o sistema de fresamento, Oleg Akst e sua equipe confiaram em uma solução que haviam implementado anteriormente em outra unidade de processamento: um sistema de pórtico para processamento de tiras havia sido automatizado recentemente usando uma CPU T SIMATIC S7-1500. Embora a cinemática de seis eixos do robô tenha tornado a aplicação de controle de movimento da fresadora cruzada significativamente mais complexa, “ainda conseguimos aproveitar grande parte de nossa experiência existente”, diz Akst. Ele e sua equipe podem projetar todos os componentes do Portal TIA: “SIMATIC T-CPU, servodrives SINAMICS e servomotores SIMOTICS — controle de movimento, robótica e segurança são todos implementados em um único projeto”.

Foto da CPU principal da tecnologia SIMATIC que também controla o robô de fresamento.
Veja o interior de um gabinete de controle

A integração oferece benefícios ao longo de todo o ciclo de vida

Harald Bischoff, chefe de engenharia da Max Schlatterer GmbH & Co. KG também ficou imediatamente entusiasmado com a ideia de integrar o robô ao sistema de automação como um componente puramente mecânico: “Uma única CPU no sistema que controla a máquina e o robô, usando componentes padrão e sem nenhum hardware adicional, oferece enormes vantagens para engenharia e operações. Podemos testar todo o sistema de automação com uma única ferramenta, o que torna muito fácil para nossas equipes validar o projeto e economiza tempo durante o comissionamento e, é claro, mais tarde, quando se trata de problemas como serviços ou atualizações.”

A integração também acelera a engenharia

Oleg Akst explica como o processo de engenharia se beneficia da solução unificada e integrada de controle de movimento: “Com o SIMATIC Safe Kinematics, podemos visualizar os movimentos do sistema e do robô no ambiente de engenharia já durante o desenvolvimento e o projeto. Especialmente com um sistema tão compacto, essa capacidade oferece uma tremenda confiança de que tudo funcionará como deveria. Afinal, temos que considerar todas as peças da máquina: o robô com sua cinemática 6D, eixos de fixação e rolos de acionamento. Todas as unidades precisam ser coordenadas. Graças às ferramentas integradas, também podemos nos preparar para o comissionamento com muito mais eficiência. No geral, essa solução nos economiza pelo menos metade do tempo em comparação com soluções com interfaces adicionais.”

Funcionário acessando o portal TIA em um laptop
Um laptop com o G-Code Editor na tela

Ajustes flexíveis durante a operação via código G

O resultado: “Depois de apenas dois dias, o sistema estava pronto para operação, os operadores haviam sido treinados e pudemos iniciar a produção. Foi muito bom ver a rapidez com que nosso pessoal pegou o jeito.” Todos os parâmetros de usinagem podem ser ajustados durante a operação diretamente por meio do editor de código G integrado: “Esse operador pode modificar o programa durante a operação sem precisar de uma ferramenta de engenharia ou do departamento de engenharia”. E como a HMI e a operação são estruturadas da mesma forma em todos os outros sistemas semelhantes a este, o treinamento é quase totalmente eliminado na implementação de novos projetos, acrescenta Bischoff: “Quando implementarmos projetos e máquinas adicionais com a solução Siemens no futuro, podemos reduzir os custos de treinamento da equipe em até 80%”.

Uma solução de segurança flexível gera confiança na tecnologia

Graças à sofisticada solução de segurança, o operador pode até mesmo carregar a máquina enquanto o robô ainda está em operação. A área de trabalho do robô é dividida em duas zonas independentes, tanto fisicamente quanto por meio de uma lógica de segurança correspondente. Cada zona é monitorada separadamente para garantir que as mudanças no programa não comprometam as zonas de segurança e não resultem em colisões não intencionais, como ilustra Akst: “Isso faz com que os operadores se sintam perfeitamente seguros ao trabalhar com o sistema, porque não importa como, por exemplo, o movimento da ferramenta no robô seja alterado, o braço inteiro é sempre monitorado”.

Painel de controle em uma máquina
Captura de tela de blocos de construção pré-certificados no explorador de arquivos

Menos esforço para testes e documentação de aceitação de segurança

Os componentes e componentes de segurança, bem como a comunicação segura via PROFIsafe, são fornecidos com a certificação exigida, continua Akst: “Essa pré-certificação simplifica os testes e a documentação de aceitação de segurança, permitindo reduzir o processo de aceitação de segurança em aproximadamente 30%”. Como resultado, a Max Schlatterer GmbH & Co. A KG está pronta para atender aos requisitos de segurança de máquinas do Regulamento de Máquinas da UE, acrescenta o especialista: “Não vejo nenhum problema com relação à marcação CE”.

Usabilidade é fundamental

Para Bischoff, no entanto, outro aspecto é igualmente importante: “Precisamos de operadores qualificados para nossos processos de fabricação. É por isso que queríamos aproveitar o know-how existente — por exemplo, permitindo que os operadores ajustassem os programas diretamente por meio do código G, uma linguagem padrão amplamente conhecida e usada em usinagem e mecatrônica.” Operar o robô agora é tão fácil quanto operar qualquer outro tipo de máquina que Max Schlatterer usa para produção, e Akst já percebeu como isso muda a mentalidade no chão de fábrica: “Já estamos recebendo perguntas da produção perguntando se podemos implementar ainda mais processos com o sistema robótico, simplesmente porque o sistema é muito flexível e fácil de usar. E a melhor parte é que a resposta geralmente é 'certa', porque os operadores da máquina podem mudar e programar muito facilmente sozinhos.”

Um funcionário operando uma máquina por meio do painel HMI
“Com a nova máquina, podemos implementar novos requisitos via G-Code sem que o desenvolvimento de software precise criar novos recursos. Isso é simplesmente ótimo.”
Oleg Akst, Gerente de projeto, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
Editor de movimento SIMATIC

Do código de movimento à execução do robô

A história da Max Schlatterer GmbH destaca a importância da usabilidade e flexibilidade na robótica. Com a ferramenta SIMATIC Motion Editor, apoiamos os usuários na criação, validação e transferência de programas de caminhos de robôs com recursos como inspeção de arquivos, verificação de sintaxe e visualização de caminhos.