Skip to main content

Viaje no tempo com o gêmeo digital

Os recursos de simulação surgiram como a chave para se adaptar às mudanças do ambiente atual. As empresas podem aproveitar essa tecnologia para se manterem competitivas por meio do gerenciamento dos desafios do setor. Isso traz uma verdadeira transformação digital, na qual o gêmeo digital desempenha um papel fundamental.

Considere um engenheiro de produção descobrir que o rendimento da produção ficou aquém das expectativas. Tradicionalmente, diagnosticar esses problemas exige a análise de grandes quantidades de dados de produção ao vivo, uma tarefa assustadora que pode levar horas ou até dias.

Eventualmente, o engenheiro descobre a origem da interrupção — uma máquina encontrou um erro no motor no fim de semana. O tempo de inatividade resultante levou a um déficit de produção, comprometendo as metas trimestrais.

Agora, um tempo precioso está focado na análise do problema para evitar que ele aconteça no futuro — tempo que poderia ter sido dedicado à otimização de processos ou projetos de eficiência energética.

À medida que o setor se acelera, as empresas precisam de diagnósticos precisos e da capacidade de desenvolver e implementar soluções o mais rápido possível. No entanto, os métodos tradicionais de solução de problemas são reativos e demorados, dificultando a implementação de soluções proativas.

Agora, as empresas podem usar o gêmeo digital abrangente para transformar a forma como os engenheiros analisam, otimizam e preveem os resultados do produto e da produção.

O gêmeo digital abrangente compreende um conjunto de modelos digitais consistentes que representam diferentes aspectos que podem ser usados em todo o ciclo de vida do produto, no ciclo de vida da produção e na cadeia de suprimentos. Ele combina perfeitamente os mundos real e digital para que os engenheiros possam tomar decisões importantes com maior confiança.

O gêmeo digital também evolui ao longo do ciclo de vida. Começa durante o desenvolvimento de um produto ou o design e a engenharia de produção, onde os designers podem se beneficiar de representações digitais que suportam a simulação de aspectos comportamentais.

Na fase operacional de um produto ou processo, o ativo físico e o gêmeo digital coexistem, gerando valor ao criar uma conexão de circuito fechado que permite otimização contínua, manutenção preditiva e decisões de projeto informadas para desenvolvimentos de próxima geração.

Isso permite que os engenheiros refinem e otimizem produtos e sistemas de produção antes de investir em ativos físicos, reduzindo a dependência de protótipos físicos caros.

Uma visualização digital dupla mostrando sistemas interconectados e fluxo de dados entre ambientes físicos e digitais.

As empresas podem expandir seu gêmeo digital ao longo do tempo integrando conjuntos de dados adicionais e adaptando seus modelos às necessidades específicas à medida que sua experiência cresce.

À medida que os setores se tornam mais orientados por dados, o uso de um gêmeo digital permitirá que os fabricantes obtenham insights mais profundos sobre mecânica de produção, alocação de recursos e eficiência operacional.

Devido a esses recursos, o gêmeo digital abrangente pode atuar como uma espécie de “máquina do tempo”. Ele pode reproduzir e analisar o passado, refletir o presente e prever estados futuros.

Inicialmente, ele permite a otimização do produto e do sistema de produção antes de investir em ativos físicos, reduzindo a necessidade de protótipos físicos e ajudando a evitar falhas caras.

Durante a fase operacional, o gêmeo digital abrangente gera um enorme valor ao executar cenários hipotéticos para prever desempenho e comportamento.

Ele estabelece a base para tomar decisões rápidas e confiantes antes de agir no mundo real.

O gêmeo digital aprofunda os insights em tempo real

Os fabricantes geralmente têm dificuldades com o monitoramento em tempo real e a integração de dados em seus sistemas de produção. Enquanto a análise tradicional se concentra em métricas operacionais básicas, o gêmeo digital oferece um nível mais profundo de percepção ao integrar diversos conjuntos de dados em uma estrutura unificada.

A combinação do mundo digital e do mundo real com um gêmeo digital abrangente permite a integração perfeita dos ciclos de vida do produto e da produção, incluindo software e automação. Ele permite que as empresas projetem, simulem, testem, otimizem e validem produtos com o Digital Twin for Products.

Usando o gêmeo digital para produção, é possível planejar e otimizar máquinas, linhas e até fábricas e plantas completas no mundo digital.

O resultado é um ciclo contínuo de otimização, desde o design de um produto até sua realização e otimização com dados de desempenho por meio do gêmeo digital do desempenho.

Os insights acionáveis derivados desses dados podem facilitar decisões confiáveis, visando melhorias na produtividade e no processo, como otimizar a programação da produção.

Isso também significa que os defeitos da máquina ou falhas nos sistemas de entrega de material são identificados e fornecidos imediatamente aos engenheiros ou técnicos de produção. Essa visão em tempo real garante que os defeitos recebam atenção imediata, minimizando o dispendioso tempo de inatividade.

Diagnóstico rápido e resolução de problemas

Um funcionário da Siemens está em frente a dois monitores de computador.

O gêmeo digital também pode “retroceder” no tempo, permitindo que os engenheiros diagnostiquem problemas de produto ou produção com eficiência. Na área de produção, os engenheiros recebem mensagens de erro precisas indicando o momento da falha e a máquina afetada, em vez de confiar na inferência de métricas gerais.

Considere uma máquina CNC moderna equipada com automação e conectividade avançadas. Se um aviso de vibração for acionado em um de seus eixos de corte, o operador será alertado imediatamente, solicitando uma investigação sobre a causa.

Usando o gêmeo digital, o operador pode revisar o aviso de vibração em um ambiente 3D imersivo, identificando o momento exato em que ocorreram vibrações excessivas.

Avançando e rebobinando rapidamente o replay duplo digital, o operador pode analisar os principais eventos, como o início do corte com uma nova ferramenta, e comparar o desempenho em diferentes eixos.

Suponha que um fuso tenha níveis de torque significativamente maiores durante a operação de corte, indicando uma anomalia nas propriedades da peça.

Ao identificar esse problema precocemente, os engenheiros podem tomar decisões informadas sobre ações corretivas, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a confiabilidade da máquina.

Além disso, a análise de dados históricos por meio do gêmeo digital fornece aos fabricantes informações valiosas sobre problemas recorrentes.

Se um componente específico falhar frequentemente devido ao superaquecimento, os engenheiros podem projetar configurações alternativas, modificar os processos de resfriamento ou incorporar alertas de manutenção preditiva para mitigar riscos futuros.

Simulação para otimização proativa

Além do diagnóstico, o gêmeo digital oferece recursos preditivos incomparáveis. Ele pode prever estados futuros para tomar as decisões certas no momento certo.

Ao aproveitar a simulação, os engenheiros podem prever o desempenho futuro da máquina, avaliar possíveis modificações no processo e mitigar os riscos antes que eles se materializem.

Por exemplo, os fabricantes de veículos elétricos usam a simulação para refinar os projetos de baterias, avaliando o alcance esperado, o desempenho térmico e a eficiência da embalagem.

Os engenheiros podem testar rapidamente as iterações do projeto, selecionando a configuração mais ideal sem as restrições da prototipagem física.

Em outro caso, os fabricantes de turbinas eólicas usam modelos gêmeos digitais para simular as condições operacionais em várias localizações geográficas. Essas simulações fornecem informações detalhadas sobre o desempenho aerodinâmico, as flutuações na produção de energia e o impacto de variáveis ambientais, como velocidade e temperatura do vento.

Ao prever a eficiência da turbina sob diversas condições, os fabricantes podem otimizar os projetos das pás e os cronogramas de manutenção para maximizar a geração de energia.

Inteligente, ágil e resiliente

A vitória digital oferece suporte a uma abordagem dinâmica e baseada em dados para o desenvolvimento de produtos e o gerenciamento da produção.

Ao capacitar os engenheiros com insights em tempo real, análises históricas e simulações preditivas, o gêmeo digital reduz o dispendioso tempo de inatividade e aprimora a agilidade geral da produção.

Por meio da otimização de ciclo fechado, as empresas podem refinar continuamente as ofertas de produtos e os processos de produção usando dados de desempenho reais.

No cenário industrial em evolução, o gêmeo digital abrangente permite que os engenheiros se envolvam em uma forma de viagem no tempo, usando insights do passado, presente e futuro para impulsionar a eficiência, a sustentabilidade e a competitividade em um mundo industrial cada vez mais complexo.

Junho de 2025

Conteúdo relacionado

Empresa digital

Aproveite o poder da Indústria 4.0 e acelere sua transformação digital.

Mulher em pé com um notebook na frente de um logotipo representando a Digital Enterprise.