Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Rumo à aviação neutra em carbono com gerenciamento de energia

O design inovador encontra a máxima transparência energética: produtos sustentáveis, como paredes laterais leves da cabine de aeronaves, devem ser produzidos de forma sustentável. Com o SIMATIC Energy Manager, a Diehl Aviation implementou o gerenciamento de carga, reduziu o uso de energia e as emissões de CO₂, promovendo a aviação neutra em termos de clima.

Como os produtos de aviação sustentáveis podem ser produzidos de forma sustentável?

Na aviação, o peso é uma das maiores alavancas para reduzir as emissões de CO₂. Projetos e materiais inovadores possibilitam a produção de peças extremamente leves com máxima estabilidade. Mas para serem verdadeiramente sustentáveis, eles também devem ser produzidos de forma sustentável — uma oportunidade real para especialistas como a Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

A Diehl Aviation deve atender às altas demandas de seus clientes e às suas próprias metas de sustentabilidade

As expectativas dos clientes são altas, assim como as metas de sustentabilidade da Diehl

Como fornecedora de fabricantes de aeronaves, a Diehl Aviation deve atender às expectativas dos clientes em relação a peças sustentáveis, como paredes laterais da cabine. Eles precisam ser leves e fortes, mas também fabricados de forma sustentável. Isso requer materiais novos e mais ecológicos e processos de produção com eficiência energética. A Diehl Aviation também deve atender aos crescentes requisitos legais para relatórios de sustentabilidade, como a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD). A empresa também precisa calcular e documentar a pegada de carbono do produto (PCF) de seus produtos. E para atingir suas próprias metas de sustentabilidade, a integração de TI/TO de ponta a ponta é necessária: dessa forma, a Diehl Aviation economiza 30% de seu gás e 70% de seu consumo de eletricidade até 2030.

Produto sustentável

Com o ECO Sidewall, a Diehl Aviation desenvolveu um conceito de parede lateral para aeronaves que economiza combustível devido ao seu baixo peso e, ao mesmo tempo, atende aos altos requisitos técnicos da indústria da aviação em relação à estabilidade e proteção contra incêndio.

Conceito de parede lateral mais ecoeficiente

O ECO Sidewall da Diehl Aviation define novos padrões em peso e sustentabilidade. O conceito de parede lateral combina materiais de base biológica com um design otimizado e reduz o peso em 10%. Ele recebeu o Crystal Cabin Award em 2024.

Em vez de fibra de vidro, o ECO Sidewall usa pré-impregnados de basalto e um núcleo em forma de favo de mel de Kevlar. Outras inovações incluem revestimento em pó leve, resina pré-impregnada de base biológica e um processo de fabricação que reduz o desperdício de pré-impregnação em 33%, minimizando o desperdício de material. A economia de peso reduz a pegada de carbono durante a produção em 19% e melhora a eficiência de combustível, resultando em uma redução de 10% nas emissões operacionais de carbono.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Estamos trabalhando dia e noite para estabelecer novos padrões e, é claro — e isso me dá um prazer especial — para criar uma aviação neutra em termos de clima.
Laura Karbach, Chefe da Sede da Fábrica, Aviação Diehl

Maior sustentabilidade por meio da redução de peso e emissões

Para fabricar os componentes de aviação mais leves possíveis, é necessária energia — quanto menos, melhor. Mas onde as economias podem ser feitas? O SIMATIC Energy Manager oferece total transparência, permitindo uma produção mais eficiente em termos de energia e ajudando a reduzir a pegada de carbono do produto.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

A Diehl Aviation usa o portfólio de automação da Siemens para gerenciamento de energia

Automação integrada como base para o gerenciamento de energia

O pré-requisito para esse desenvolvimento inovador é a integração de TI/TO de ponta a ponta, cuja base já foi criada em 2015 com o portfólio da Siemens. Somente quando o hardware e o software se harmonizam do chão de fábrica ao piso superior, os dados de produção, processo e recursos podem ser reunidos para impulsionar a produção sustentável.

Na Diehl Aviation, essa interação foi alcançada com componentes como os controladores SIMATIC S7-1500, o sistema de E/S SIMATIC ET 200SP, os sistemas de visualização SIMATIC WinCC e SIMATIC HMI Unified Panels, a estrutura de engenharia do Portal TIA e dispositivos de medição de energia, como o SENTRON PAC. Essa qualidade de dados, combinada com dados de sistemas externos, permitiu que o SIMATIC Energy Manager fornecesse visibilidade sobre possíveis economias na produção.

Da transparência à otimização

O SIMATIC Energy Manager criou um novo tipo de transparência que exibe o consumo real das etapas individuais de produção e processo em cada minuto, permitindo medidas de otimização direcionadas. Isso permite que a Diehl Aviation reduza os picos de carga por meio do consumo dinâmico de energia.

Além disso, a Diehl Aviation pode ativar a energia autogerada dos sistemas fotovoltaicos quando mais energia é necessária em curto prazo. Isso economiza dinheiro ao não precisar comprar energia adicional da rede local e torna a Diehl flexível e independente em tempos de crise. Além disso, gerar sua própria eletricidade melhora a pegada de carbono corporativa (CCF) da empresa e reduz o consumo de CO₂.

Dois homens vestindo ternos de negócios avaliam um laptop aberto

Com a ajuda do SIMATIC Energy Manager, a Diehl Aviation é capaz de cobrir cargas de pico

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Key-Visual

SIMATIC Energy Manager Pro

Analise e gerencie o consumo de energia em todos os locais — uma base ideal para maior eficiência, alocação de custos de acordo com a fonte, aquisição otimizada de energia e conformidade com os requisitos legais da ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Apps Keyvisual

SIMATIC WinCC

O SIMATIC HMI é o amplo portfólio de sistemas operacionais e de monitoramento industriais, desde a visualização em nível de máquina até sistemas SCADA distribuídos.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON unboxing visual group compact 4:3

SENTRON PAC

A economia de energia começa com os dispositivos de medição SENTRON: meça e registre o consumo de forma confiável e descubra possíveis economias.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visual de alta resolução

Portfólio para automação industrial

Com uma abordagem de automação de ponta a ponta, a Siemens reúne o que pertence um ao outro. As soluções integradas criam uma vantagem em flexibilidade, produtividade e segurança futura.

Economizando energia e produzindo inovações sustentáveis em

A Diehl Aviation alcança os dois objetivos: aumentar a eficiência energética e reduzir o consumo com a máxima transparência e tornar a aviação mais neutra em termos de clima com paredes de cabine excepcionalmente leves e estáveis.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Benefício: 6% weniger Stromverbrauch

Consumo de energia

Desde a introdução do SIMATIC Energy Manager, o consumo de energia na produção foi reduzido de 11,5 GWh para 10,8 GWh (aproximadamente 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Benefício: 23% menos consumo de gás

Consumo de gás natural

A nova transparência levou a uma redução no consumo de gás natural para aquecimento de edifícios de 24,4 GWh para 18,8 GWh por ano (aproximadamente 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Benefício: 21% weniger Gewicht

Emissões de CO₂

Com a ajuda do SIMATIC Energy Manager, a Diehl Aviation conseguiu uma redução de CO₂ de 21% em todas as medidas de energia e recursos na unidade de Laupheim. Isso corresponde a uma redução de CO₂ de 2,1 toneladas por ano.

Pela primeira vez, sabemos exatamente para onde nossa energia está indo. O SIMATIC Energy Manager é a máquina de transparência definitiva.
Mike Thierfelder, Gerente de Projetos, Engenharia e Serviços Técnicos, Diretor de gestão de energia Diehl Aviation

Juntos por uma aviação mais sustentável

Empresas inovadoras como a Diehl Aviation precisam de parceiros fortes que pensem e ajam de forma igualmente sustentável. Um parceiro como a Siemens: apoiamos nossos clientes com produtos e tecnologias sustentáveis que permitem que as empresas industriais tornem seus produtos, produção e cadeias de suprimentos mais sustentáveis.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Produtos com o selo Siemens EcoTech contribuem para a sustentabilidade da Diehl Aviation

A parceria de longa data entre a Diehl Aviation e a Siemens começou com nossas soluções de automação e levou ao uso do SIMATIC Energy Manager como sistema de gerenciamento de energia. A jornada conjunta continua preparando a Diehl Aviation para todos os desafios futuros.

Um exemplo é o selo Siemens EcoTech para nossos produtos, como os SIMATIC HMI Unified Panels. É uma declaração ambiental para produtos da Siemens com base em avaliações específicas de KPIs relevantes para a sustentabilidade. Esses KPIs de sustentabilidade levam diretamente a uma redução na pegada de carbono corporativa de nossos clientes. Isso torna não apenas os produtos e a produção sustentáveis, mas também as cadeias de suprimentos de nossos clientes.

Comece sua jornada